Solucione puntos calientes, encuentre fallos ocultos y confirme las reparaciones rápidamente con la Flir T560 ergonómica y de alta resolución. Esta cámara termográfica de 640 x 480 (307 200 píxeles) incluye una pantalla LCD brillante de 4 pulgadas y una lente giratoria de 180° para que pueda diagnosticar fácilmente problemas eléctricos o mecánicos, incluso en áreas de difícil acceso. Las herramientas avanzadas de medición incluidas en la cámara, como 1-Touch Level/Span, además del enfoque automático dirigido por láser, le aseguran que registrará mediciones de temperatura precisas en todo momento. Combine la T560 con una lente de doble campo de visión Flir FlexView™ para tener la comodidad de cambiar instantáneamente de escaneo de área amplia a teleobjetivo sin cambiar la lente. Con el modo Flir Inspection Route integrado, puede descargar y ejecutar planes de inspección en su cámara desde Flir Thermal Studio Pro. Juntos, estos sistemas le ayudarán a registrar datos de temperatura e imágenes en una secuencia lógica para una resolución de problemas y reparación más rápidas.
Todas las cámaras de la serie T de Flir ahora incluyen un crédito gratuito para asistir a una sesión de formación de la Academia Flir —por un valor de 399 USD (detalles a continuación).

Resolución, comodidad y rendimiento sobresaliente
El enfoque automático asistido por láser le garantiza ’un enfoque preciso para obtener lecturas de temperatura precisas que conducen a decisiones rápidas pero sólidas.
El bloque óptico del T560 gira 180°, por lo que puede crear imágenes de objetivos en cualquier ángulo, —cómodamente,— durante todo el día.
Planifique inspecciones en Flir Thermal Studio Pro y cárguelas en una T560 con la opción de cámara Flir Inspection Route para agilizar las inspecciones y gestionar mejor los datos críticos. Active Flir Ignite para cargar imágenes automáticamente directamente desde la cámara a la nube para un almacenamiento y uso compartido eficientes y seguros.

Especificaciones

Resaltado
Resolución de IR 640 × 480 píxeles
Sensibilidad térmica/NETD <50 mK a 30 °C/86 °F (lente 14°), <40 mK a 30 °C/86 °F (lente 24°), <30 mK a 30 °C/86 °F (lente 42°), <50 mK a 30 °C (86 °F)
Precisión ±2 °C (±3,6 °F) o ±2 % de la lectura
Campo de visión (FOV) 42° × 32°
24° × 18°
14° × 10°
80° × 63°
Cámara digital 5 MP, con lámpara LED de foto/vídeo integrada; desactivada cuando se utiliza una lente de 80°
Pantalla Pantalla LCD táctil de 4", 640 × 480 píxeles con rotación automática
Soporte de almacenamiento Tarjeta SD extraíble
Generación de imágenes y óptica
Actualización de software para la cámara Mediante cable USB o tarjeta SD
Alineación láser La posición se muestra automáticamente en la imagen de infrarrojos
Campo de visión 42° × 32°
24° × 18°
Campo de visión (FOV) 42° × 32°
24° × 18°
14° × 10°
80° × 63°
Color Negro
Cámara digital 5 MP, con lámpara LED de foto/vídeo integrada; desactivada cuando se utiliza una lente de 80°
Cámara digital, campo de visión 53° × 41°
Distancia focal mínima 0,15 m (0,49 pies), 42° 0,15 m (0,49 pies), 24° 1,0 m (3,28 pies), 14° Modo macro 50 µm como opción a 24° 0,10 m (3,9 pulgadas), 80°
Distancia focal mínima con MSX 0,65 m (2,13 ft), 42°0,5 m (1,64 ft), 24°1,0 m (3,28 ft), 14°
Enfoque Medidor de distancia láser (LDM, por sus siglas en inglés) continuo, LDM de un disparo, contraste de un disparo, manual
Frecuencia de imagen [ventana completa] 30 Hz
Frecuencia de la imagen 30 Hz
Grabación de vídeo IR radiométrico Grabación radiométrica en tiempo real (.csq)
Grabación de vídeo visual H.264 en tarjeta de memoria
Identificación de la lente Automática
Imagen en imagen Redimensionable y móvil
Imagen visual
Lente 24°, 14°, 42°, 80°, DFOV (24°, 14°), DFOV (42°, 24°)
Longitud focal 10 mm (0,39"), 42°
17 mm (0,67"), 24°
29 mm (1,41"), 14°
5 mm (0,19"), 80°
Lámpara de vídeo Luz LED integrada
Número F 1,1, 42°
1,3, 24°
1,5, 14°
1,3, 80°
Paletas de colores Iron, Gray, Rainbow, Arctic, Lava, Rainbow HC
Rango espectral 7,5 - 14,0 µm
Resolución 640 × 480 píxeles (VGA)
Resolución de IR 640 × 480 píxeles
Resolución del detector 640 × 480
Resolución espacial (IFOV) 1,20 mrad/píxel, 42° 0,66 mrad/píxel, 24° 0,38 mrad/píxel, 14° 2,6 mrad/píxel, 80°
Sensibilidad térmica/NETD <50 mK a 30 °C/86 °F (lente 14°), <40 mK a 30 °C/86 °F (lente 24°), <30 mK a 30 °C/86 °F (lente 42°), <50 mK a 30 °C (86 °F)
Tipo y paso del detector Microbolómetro no refrigerado, 12 µm
Transmisión de vídeo IR no radiométrico H.264 o MPEG-4 por wifi MJPEG por UVC o wifi
Transmisión de vídeo IR radiométrico Por UVC
Transmisión de vídeo visual
UltraMax Quadruples pixel count; activated in menu and processed in FLIR Tools
Visor No
Zoom digital 1–8× continuos
Medición y análisis
Alarma de color (isoterma) Por encima, por debajo, intervalo, condensación (humedad, punto de condensación), aislamiento
Alarma de función de medición Alarmas sonoras/visuales (por encima/por debajo) de cualquier función de medición seleccionada
Correcciones de medición
Corrección de emisividad Sí, variable de 0,01 a 1,0 o seleccionada en la lista de materiales
Detección automática de calor y frío Marcadores automáticos mínimo/máximo de un área
Diferencia de temperatura
Precisión ±2 °C (±3,6 °F) o ±2 % de la lectura
Rango de temperatura del objeto De -20 °C a 120 °C (de -4 °F a 248 °F); de 0 °C a 650 °C (de 32 °F a 1202 °F); de 300 °C a 1500 °C (de 572 °F a 2732 °F)
Temperatura de referencia
Valores preestablecidos de medición Sin mediciones, punto central, punto caliente, punto frío Valor preestablecido de usuario 1, valor preestablecido de usuario 2
Interfaz de usuario
Idiomas 21
Pantalla Pantalla LCD táctil de 4", 640 × 480 píxeles con rotación automática
Pantalla táctil Capacitiva proyectada (PCAP, por sus siglas en inglés) acoplada ópticamente
Tecnología de pantalla Conmutación en plano (IPS, por sus siglas en inglés)
Voz 60 s de grabación añadidos a imágenes estáticas o a vídeo mediante el micrófono incorporado (con altavoz) o mediante tecnología Bluetooth
Comunicación y almacenamiento de datos
Audio Micrófono y altavoz para anotación por voz de imágenes
Formato de archivo de imagen JPEG estándar con datos de medición incluidos
METERLiNK Conexión inalámbrica (Bluetooth) a: medidores FLIR con METERLiNK
METERLiNK - Bluetooth Comunicación con auriculares y sensores externos
Salida de vídeo DisplayPort por USB tipo C
Soporte de almacenamiento Tarjeta SD extraíble
USB USB Tipo C: transferencia de datos/vídeo/alimentación
USB - Estándar USB 2.0 de alta velocidad
Alimentación
Funcionamiento con alimentación externa Adaptador de CA 90–260 VCA (50/60 Hz) o 12 V desde un vehículo (cable con conector estándar, opcional)
Gestión energética Apagado automático y modo de suspensión
Peso de la batería 195 g (6,89 oz)
Sistema de carga En la cámara (adaptador de CA o 12 V desde un vehículo) o cargador de dos puertos
Temperatura de carga De 0 a 45 °C
Tiempo operativo de la batería Aprox. 4 horas a 25 °C (77 °F) de temperatura ambiente y uso típico
Tipo de batería Batería de iones de litio, cargada en la cámara o en un cargador aparte
Voltaje de la batería 3,6 V
Características medioambientales y certificaciones
EMC ETSI EN 301 489-1 (radio), ETSI EN 301 489-17, EN 61000-6-2 (inmunidad), EN 61000-6-3 (emisión), FCC 47 CFR Parte 15 Clase B (emisión)
Espectro de radio ETSI EN 300 228, FCC Parte 15.249, RSS-247 Edición 2
Humedad (operativa y de almacenamiento) IEC 60068-2-30/24 horas, 95 % de humedad relativa, 25–40 °C (77–104 °F)/2 ciclos
Montaje en trípode UNC 1/4"-20
Rango de temperatura de almacenamiento De -40 °C a 70 °C (de -40 °F a 158 °F)
Rango de temperatura operativa De -15 °C a 50 °C (de 5 °F a 122 °F)
Seguridad EN/UL/CSA/PSE 60950-1
General
Compatible con el software FLIR FLIR Thermal Studio Suite, FLIR Route Creator, FLIR Ignite, FLIR Research Studio, FLIR Atlas SDK
Embalaje Cámara de infrarrojos con lente, 2 baterías, cargador de batería, estuche de transporte rígido, elementos de amarre, tapa de la lente frontal, fuentes de alimentación, documentación impresa, tarjeta SD (8 GB), cables (USB 2.0 A a USB tipo C, USB tipo C a HDMI, USB tipo C a USB tipo C), tarjeta de licencia: FLIR Thermal Studio Pro: 3 meses de suscripción
Material de la carcasa PCABS con TPE, magnesio
Peso [batería incluida] 1,4 kg (3,1 lb)
Puntero láser Clase 2, 0,05–40 m (0,16–131 ft) ±1 % de la distancia medida
Tamaño (L. × An. × Al.) Lente horizontal: 140 × 201,3 × 167,3 mm (5,5 × 7,9 × 6,6”)
Tamaño del embalaje 500 × 190 × 370 mm (19,7 × 7,5 × 14,6 pulg.)

Accesorios

  1. Tripod (T911997)

Recursos y asistencia

Nota: Para obtener más recursos de asistencia de la serie T, visite Support.FLIR.com

Artículo

FLIR Innovate and Inspire: una nueva revista de FLIR

Descubra cómo

Seminario web grabado

Webinar: Smart Strategies for Compliance, Cost Savings, and Condition Monitoring Excellence

Descubra cómo

Note: You must be logged in to download software or firmware. Login or create an account.

Software Download

FLIR Thermal Studio Installer

Debe haber iniciado sesión para descargar el archivo.

Firmware Download

FLIR Camera Firmware [Exx T5xx T8xx]

Debe haber iniciado sesión para descargar el archivo.

Datasheet

Hoja de datos de los paquetes de servicio y garantía ampliada FLIR CARE y FLIR PROTECT

Datasheet

Hoja de datos de FLIR T500-Series

Brochure

FLIR Detección temprana de incendios (EFD) Folleto

Application Story

Artículo de control de condiciones térmicas de FLIR

Brochure

Folleto de los paquetes de servicio y garantía ampliada FLIR CARE y FLIR PROTECT

Brochure

¿Qué necesita medir? Folleto FLIR WDYNTM

Datasheet

T560 Datasheet A4

User Manual

FLIR T5xx Series User Manual

Application Story

FLIR Thermal Condition Monitoring Article

Datasheet

FLIR T500-Series Datasheet

Chat

Pulse la burbuja de chat en la esquina inferior derecha para conectarse con nosotros al instante.

(Cuando haya agentes disponibles)

Envíenos un correo electrónico

Haga clic aquí

(Se requiere inicio de sesión en FLIR)

Soporte telefónico

Línea internacional: 

(+1) 805 392 3775

Número local:

(+1) 844 283 5471

Servicio, reparación y calibración 

 

América

Contacto del centro de servicio
Teléfono
Solicitar servicio, reparación o calibración
Envíenos un correo electrónico
Estados Unidos 

Línea gratuita: (+1) 866 477 3687

Local: (+1) 603 324 7600

Enviar una RMA

Envíenos un correo electrónico

Canadá 800 613 0507 Enviar una RMA

Envíenos un correo electrónico

Sudamérica y Centroamérica 0800 878 2486

Enviar una RMA

Envíenos un correo electrónico

 

Europa

Contacto del centro de servicio
Teléfono
Solicitar servicio, reparación o calibración
Envíenos un correo electrónico
Bélgica  +32 (0)56 363 041

Enviar una RMA

Envíenos un correo electrónico

Estonia +3726063976

Enviar una RMA

Envíenos un correo electrónico

Alemania +49 (0) 69 95 00 900

Enviar una RMA

Envíenos un correo electrónico

Italia +390294753491

Enviar una RMA

Envíenos un correo electrónico

Suecia  +46 (0) 8 753 26 54

Enviar una RMA

Envíenos un correo electrónico

Emiratos Árabes Unidos: +971 4 802 4999

Enviar una RMA

Envíenos un correo electrónico

Reino Unido +44 (0)1732 220 011

Enviar una RMA

Envíenos un correo electrónico

 

Asia y Pacífico

Contacto del centro de servicio
Teléfono
Solicitar servicio, reparación o calibración
Envíenos un correo electrónico
Australia +61 (0) 3 9550 2800

Enviar una RMA

Envíenos un correo electrónico

China +86 (0) 21-5169-7628

Enviar una RMA

Envíenos un correo electrónico

India Delhi +91 11 47212002

Enviar una RMA

Envíenos un correo electrónico

India Faridabad +91 (129) 431-5031/32

Enviar una RMA

Envíenos un correo electrónico

Japón 81-3-6721-6648

Enviar una RMA

Envíenos un correo electrónico

Singapur +65 8787 0884

Enviar una RMA

Envíenos un correo electrónico

Corea del Sur (02)565-2724

Enviar una RMA

Envíenos un correo electrónico

Export Restrictions

The information contained in this page pertains to products that may be subject to the International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) or the Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) depending upon specifications for the final product; jurisdiction and classification will be provided upon request.