T865 - Reacondicionado

Cámara de infrarrojos de mano de alto rendimiento

La cámara termográfica Flir T865 es una herramienta de inspección sin contacto con un bloque óptico giratorio de 180° que permite a los usuarios evaluar de forma segura y cómoda el estado de los equipos eléctricos y mecánicos críticos en aplicaciones de servicios públicos y fabricación. Con funciones avanzadas que incluyen mediciones de temperatura hasta -40 °C, un grado de precisión de hasta 1 °C/1 %, mejora de contraste de un solo toque de nivel y enfoque automático asistido por láser, permite conseguir mediciones de temperatura altamente precisas. Combine la T865 con una lente de doble campo de visión Flir FlexView™ para tener la comodidad de cambiar instantáneamente de escaneo de área amplia a teleobjetivo; o elija una lente IR de campo de visión de 6° para realizar inspecciones en objetivos pequeños desde largas distancias. El sistema de rutas de inspección integrado le ayuda a registrar datos e imágenes de temperatura en una secuencia lógica para una solución de problemas y reparación más rápidas.
Todas las cámaras de la serie Flir T ahora vienen con un crédito gratuito para asistir a una sesión de formación de la Academia Flir —por un valor de 399 USD (detalles a continuación).

Desarrolle rutas de inspección en Flir Thermal Studio Pro y cárguelas en una T865 utilizando Route Creator para recopilar y gestionar datos críticos de forma rápida y sencilla.
Evalúe el estado del equipo desde una distancia segura, en cualquier ángulo o en cualquier condición de iluminación utilizando el bloque óptico giratorio de 180°, el visor del ocular integrado y la pantalla IPS en color de 4 –pulgadas.
Aumente la eficiencia de –campo con una precisión de medición excepcional, imágenes térmicas mejoradas y optimizaciones del flujo de trabajo para ahorrar tiempo y compartir datos más rápido.

Especificaciones

Resaltado
Resolución de IR 640 × 480 píxeles
Sensibilidad térmica/NETD <40 mK a 30 °C (lente de 24°)
Precisión ±1 °C (±1,8 °F): 5 a 100 °C (41 a 212 °F), ±1 %: 100 a 120 °C (212 a 248 °F), ±2 °C (±3,6 °F): -40 a 100 °C (-40 a 212 °F), ±2 %: 100 a 650 °C (212 a 1202 °F), 300 a 2000 °C (572 a 3632 °F)
Cámara digital 5 MP, con iluminación LED para fotos/vídeo incorporada
Pantalla ×Pantalla LCD táctil de 4”, 640  480 píxeles con rotación automática
Soporte de almacenamiento Tarjeta SD extraíble
Generación de imágenes y óptica
Cámara digital 5 MP, con iluminación LED para fotos/vídeo incorporada
Distancia focal mínima 0,15 m
Enfoque Medidor de distancia láser (LDM, por sus siglas en inglés) continuo, LDM de un disparo, contraste de un disparo, manual
Frecuencia de la imagen 30 Hz
Grabación de vídeo IR radiométrico Grabación radiométrica en tiempo real (.csq)
Identificación de la lente Automática
Imagen en imagen Redimensionable y móvil
Número F 1,3
Paletas de colores Iron, Rainbow, Rainbow HC, White Hot, Black Hot, Arctic y Lava
Rango espectral 7,5 - 14,0 µm
Resolución de IR 640 × 480 píxeles
Sensibilidad térmica/NETD <40 mK a 30 °C (lente de 24°)
Tipo y paso del detector Microbolómetro no refrigerado, 12 µm
Transmisión de vídeo IR no radiométrico H.264 o MPEG-4 por Wi-Fi MJPEG por UVC o Wi-Fi
Transmisión de vídeo IR radiométrico Sí, por UVC
UltraMax Cuadruplica el recuento de píxeles; se activa en el menú y se procesa en el software de informes FLIR.
Visor Sí
Zoom digital De 1-8x continuo
Medición y análisis
Medidor puntual 10 cada uno en modo en directo
Precisión ±1 °C (±1,8 °F): 5 a 100 °C (41 a 212 °F), ±1 %: 100 a 120 °C (212 a 248 °F), ±2 °C (±3,6 °F): -40 a 100 °C (-40 a 212 °F), ±2 %: 100 a 650 °C (212 a 1202 °F), 300 a 2000 °C (572 a 3632 °F)
Rango de temperatura del objeto -40 °C a 120 °C (-40 °F a 248 °F); 0 °C a 650 °C (32 °F a 1202 °F) 300 °C a 2000 °C (572 °F a 3632 °F)
Valores preestablecidos de medición Sin medición, punto central, punto caliente, punto frío, valor preestablecido de usuario 1, valor preestablecido de usuario 2
Interfaz de usuario
Pantalla ×Pantalla LCD táctil de 4”, 640  480 píxeles con rotación automática
Texto Lista predefinida o teclado en la pantalla táctil
Voz 60 s de grabación añadidos a imágenes estáticas o a vídeo mediante el micrófono incorporado (con altavoz) o mediante tecnología Bluetooth
Comunicación y almacenamiento de datos
Formato de archivo de imagen JPEG estándar con datos de medición incluidos
Interfaces de comunicación USB 2.0, Bluetooth, wifi, DisplayPort
Lapso de tiempo De 10 segundos a 24 horas
METERLiNK Sí
Modo de almacenamiento de imágenes Infrarrojos, visual, MSX®, imagen en imagen
Salida de vídeo DisplayPort por USB tipo C
Soporte de almacenamiento Tarjeta SD extraíble
Alimentación
Tiempo operativo de la batería Aprox. 4 horas a 25 °C (77 °F) de temperatura ambiente y uso típico
Tipo de batería Batería de iones de litio, cargada en la cámara o en un cargador aparte
Características medioambientales y certificaciones
Rango de temperatura de almacenamiento De -40 °C a 70 °C (de -40 °F a 158 °F)
Rango de temperatura operativa -15 °C a 50 °C (5 °F a 122 °F)
Seguridad EN/UL/CSA/PSE 60950-1
General
Compatible con el software FLIR FLIR Thermal Studio Suite, FLIR Route Creator, FLIR Ignite, FLIR Research Studio, FLIR Atlas SDK
Embalaje Cámara de infrarrojos con lente, cubreojos de visor pequeño, 2 baterías, cargador de batería, maleta rígida de transporte, elementos de amarre, tapa de la lente frontal, fuente de alimentación, documentación impresa, tarjeta SD (8 GB), cables (USB 2.0 A a USB tipo C, USB tipo C a HDMI, USB tipo C a USB tipo C), tarjeta de licencia: FLIR Thermal Studio Pro (3 meses de suscripción)
Puntero láser Sí

Accesorios

  1. Tripod (T911997)

Recursos y asistencia

Note: You must be logged in to download software or firmware. Login or create an account.

Software Download

FLIR Thermal Studio Installer

Debe haber iniciado sesión para descargar el archivo.

Firmware Download

FLIR Camera Firmware [Exx T5xx T8xx]

Debe haber iniciado sesión para descargar el archivo.

Datasheet

Hoja de datos de los paquetes de servicio y garantía ampliada FLIR CARE y FLIR PROTECT

Brochure

¿Qué necesita medir? Folleto FLIR WDYNTM

Application Story

Artículo de control de condiciones térmicas de FLIR

Brochure

FLIR Condition Monitoring Solutions for the Automotive Industry Folleto

Tech Note

Nota técnica de FLIR - Imágenes térmicas para la supervisión de condiciones

Selection Guide

Matriz de comparación de productos de cámaras térmicas portátiles FLIR

Brochure

Folleto de los paquetes de servicio y garantía ampliada FLIR CARE y FLIR PROTECT

Brochure

FLIR Energía Renovable Folleto Sobre Energía Eólica

Datasheet

Hoja de datos de FLIR T800-Series

Brochure

What do you need to measure? FLIR WDYNTM brochure

Export Restrictions

The information contained in this page pertains to products that may be subject to the International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) or the Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) depending upon specifications for the final product; jurisdiction and classification will be provided upon request.