Control remoto de retención y captura instantánea (TA93)

Mando a distancia de retención e instantánea

33,00 € ex. VAT

El mando a distancia TA93 Hold & Snapshot con soporte de sonda le ofrece un cómodo control del medidor a distancia, lo que facilita la captura de imágenes y vídeos exactamente cuando sea necesario durante las inspecciones. Su funcionalidad inalámbrica de última generación elimina las molestias de llegar a su dispositivo, ayudándole a mantenerse centrado en la tarea que tiene entre manos. Con un soporte de sonda integrado y un funcionamiento remoto con capacidad de respuesta, el TA93 permite una identificación más rápida de los problemas, una mayor eficiencia del flujo de trabajo y un control fiable del medidor en cuestión de segundos.

Especificaciones

Generación de imágenes y óptica
Operabilidad 1 m (3,3 pies) máximo
Medición y análisis
Frecuencia Radiofrecuencia: 433,92 MHz
Comunicación y almacenamiento de datos
Comunicación Inalámbrico (RF)
Alimentación
Alimentación Funcionamiento del botón: Funciones de retención de instantáneas y pantallas
Tipo de batería CR1220 (3 V) Batería de monedas
Características medioambientales y certificaciones
Operating Ambient Temperature and Relative Humidity (RH) De -10 °C a 30 °C (de 14 °F a 86 °F), <85 % HR de 30 °C a 40 °C (de 86 °F a 104 °F), <75 % HR de 40 °C a 50 °C (de 104 °F a 122 °F), <45 % HR
Temperatura de almacenamiento y humedad relativa [HR] De -20 °C a 60 °C (de -4 °F a 140 °F), HR del <80 %
General
Peso 10 g (0,35 oz)
Tamaño (L. × An. × Al.) 42,7 × 21 × 24,9 mm (1,65 × 0,82 × 0,98")

Recursos y asistencia

User Manual

Manual de usuario del FLIR TA93

Quick Start Guide

Guía de inicio rápido del FLIR TA93

User Manual

FLIR TA93 User Manual

Export Restrictions

The information contained in this page pertains to products that may be subject to the International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) or the Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) depending upon specifications for the final product; jurisdiction and classification will be provided upon request.

Carro

Añadido al carro