ThermiCam AI

Sensor térmico de tráfico con tecnología de Inteligencia artificial

Product Variations

El ThermiCam AI, diseñado para detectar y clasificar de forma fiable los usuarios de la carretera, es un sensor de termografía inteligente para la supervisión de tráfico en entornos urbanos complejos. Con algoritmos de Inteligencia artificial basados en más de 25 años de experiencia en la detección de tráfico y la mejor termografía de su clase, el ThermiCam AI ofrece una visión y una recopilación de datos continuas para conseguir que las ciudades sean más seguras y eficientes. Capaz de realizar un seguimiento de varios objetos con cualquier iluminación, la Inteligencia artificial avanzada basada en periféricos controla de forma eficaz los cruces, ayuda a proteger a los usuarios vulnerables de la carretera y recopila datos de tráfico detallados para tomar mejores decisiones de planificación urbana.

La detección térmica continua y mediante Inteligencia artificial basada en periféricos ofrece un control avanzado de cruces que proporciona un mayor rendimiento que otras tecnologías.
El ThermiCam AI captura datos avanzados de tráfico de alta resolución para tomar decisiones de planificación urbana más fundamentadas.
Elabore informes sofisticados con Acyclica o Cascade, incluidos mapas de calor y recuentos de giros, para identificar cuellos de botella.

Especificaciones

Descripción general del sistema
Funcionalidad Recopilación de datos de
tráfico de detección de presencia de vehículos, bicicletas y peatones (datos integrados) Supervisión de longitud de
cola Recopilación de datos de tráfico
premium (datos individuales) - licencia opcional
Zonas de detección 24 lazos virtuales para detección de presencia
8 zonas de datos de tráfico para clasificación y recuento
8 zonas de detección de bicicletas y peatones
Comunicaciones
Compresión H.264, MPJEG, H.265
Configuración Configuración de página web local/remota mediante Wi-Fi, PoE o BPL
Electricidad
Alimentación de entrada De 24 a 42 VCA/de 24 a 48 VCC
BPL Comunicación de ancho de banda de 80 Mbps por la red eléctrica a través de la interfaz TI BPL3
Consumo de energía 10,5 W de promedio/15 W de pico
Contactos de salida 1 contacto seco directo N/A y 1 contacto seco directo N/C
16 contactos secos N/C a través de la interfaz TI BPL3
Distancia de detección ThermiCam AI - 645: 10 –100 m
ThermiCam AI - 632: 15 –150 m
ThermiCam AI - 690: 0–25 m, 5–60 m
FCC FCC Parte 15, clase A
PoE PoE modo A para configuración, transmisión de vídeo y comunicación de datos
Características medioambientales
Clasificación IP IP67
Directivas de la UE EMC 2014/30/EU, RoHS 2011/65/EU, LVD 2014/35/EU
Golpes y vibraciones Especificaciones NEMA TS2
Rango de temperatura -34°C a 74°C
Generación de imágenes y óptica
Campo de visión ThermiCam AI - 645: 45°H × 37°V
ThermiCam AI - 632: 32°H × 26 °V
ThermiCam AI - 690: 90 °H × 69 °V
Frecuencia de imagen 30 fps
Resolución ThermiCam AI - 632, ThermiCam AI - 690: VGA (640 × 480)
ThermiCam AI - 645: VGA (640 × 420)
Tipo Microbolómetro VOx
no refrigerado de matriz de plano focal (FPA) Infrarrojo de onda larga (7 – 14 µm)
Transmisión de vídeo RTSP
Mecánica
Dimensiones (soporte de montaje incl.) 45 cm × 16 cm × 12 cm montada verticalmente
y 41 cm × 18 cm × 12 cm montada horizontalmente
Material Resistente a las inclemencias y a los rayos UV; carcasa de aluminio con parasol en policarbonato integrado

Recursos y asistencia

Artículo

FLIR Innovate and Inspire: una nueva revista de FLIR

Descubra cómo

Datasheet

Hoja de datos de FLIR ThermiCam AI

Brochure

Guía de sistemas de transporte inteligentes (ITS) de FLIR

Selection Guide

Flir ITS Urban Product Matrix 2026 (U.S. Only)

Brochure

Intelligent Transportation Systems (ITS) Guidebook

Chat

Pulse la burbuja de chat en la esquina inferior derecha para conectarse con nosotros al instante.

(Cuando haya agentes disponibles)

Envíenos un correo electrónico

Haga clic aquí

(Se requiere inicio de sesión en FLIR)

Soporte telefónico

Norteamérica: (+1) 800-254-0632
Reino Unido y Europa:  (+44) 203 747 6768
Sudamérica y Centroamérica: (+52) 55 4777 2227
Australia: (+61) 3 9008 4334
Nueva Zelanda: (+64) 9 282 9814
Singapur: (+65) 800 388 35 777
India: (+91) +000 800 100 8935
China: (+852) 3008 1658
Japón: (+81) 350 501454

Servicio, reparación y calibración 

 

América

Contacto del centro de servicio
Teléfono
Solicitar servicio, reparación o calibración
Envíenos un correo electrónico
Estados Unidos 

Línea gratuita: (+1) 866 477 3687

Local: (+1) 603 324 7600

Enviar una RMA

Envíenos un correo electrónico

Canadá 800 613 0507 Enviar una RMA

Envíenos un correo electrónico

Sudamérica y Centroamérica 0800 878 2486

Enviar una RMA

Envíenos un correo electrónico

 

Europa

Contacto del centro de servicio
Teléfono
Solicitar servicio, reparación o calibración
Envíenos un correo electrónico
Bélgica  +32 (0)56 363 041

Enviar una RMA

Envíenos un correo electrónico

Estonia +3726063976

Enviar una RMA

Envíenos un correo electrónico

Alemania +49 (0) 69 95 00 900

Enviar una RMA

Envíenos un correo electrónico

Italia +390294753491

Enviar una RMA

Envíenos un correo electrónico

Suecia  +46 (0) 8 753 26 54

Enviar una RMA

Envíenos un correo electrónico

Emiratos Árabes Unidos: +971 4 802 4999

Enviar una RMA

Envíenos un correo electrónico

Reino Unido +44 (0)1732 220 011

Enviar una RMA

Envíenos un correo electrónico

 

Asia y Pacífico

Contacto del centro de servicio
Teléfono
Solicitar servicio, reparación o calibración
Envíenos un correo electrónico
Australia +61 (0) 3 9550 2800

Enviar una RMA

Envíenos un correo electrónico

China +86 (0) 21-5169-7628

Enviar una RMA

Envíenos un correo electrónico

India Delhi +91 11 47212002

Enviar una RMA

Envíenos un correo electrónico

India Faridabad +91 (129) 431-5031/32

Enviar una RMA

Envíenos un correo electrónico

Japón 81-3-6721-6648

Enviar una RMA

Envíenos un correo electrónico

Singapur +65 8787 0884

Enviar una RMA

Envíenos un correo electrónico

Corea del Sur (02)565-2724

Enviar una RMA

Envíenos un correo electrónico

Export Restrictions

The information contained in this page pertains to products that may be subject to the International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) or the Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) depending upon specifications for the final product; jurisdiction and classification will be provided upon request.

Carro

Añadido al carro