USS - SMB Elite®

Servidor de alto rendimiento

La solución de sistemas universales FLIR-SMB Elite es un servidor compacto, eficiente y de alto rendimiento que satisface las necesidades de las pequeñas y medianas empresas. Los beneficios más importantes incluyen una configuración y un mantenimiento simples, un tiempo de instalación reducido y excelentes capacidades de administración del sistema. Con requisitos de almacenamiento de videovigilancia hasta RAID máximo: 44 TB y compatible con hasta 300 cámaras, el USS SMB se convierte en un sistema completo y económico cuando se combina con el Latitude VMS opcional preinstalado.

Solución de almacenamiento llave en mano para pequeñas y medianas empresas
Al añadir almacenamiento al servidor, el USS SMB Elite reduce el número de unidades, lo que lo hace ideal para espacios reducidos y permite una mayor uniformidad en todas las instalaciones, discos duros de conexión rápida y una fácil resolución de problemas para los técnicos.
Con datos sin procesar de hasta 44 TB de almacenamiento en disco duro interno, una pantalla de diagnóstico LCD interactiva y LED de paquete cuádruple, el USS SMB Elite es el socio de optimización perfecto para FLIR Latitude.
Con un procesador Enterprise Intel® Xeon® de cuatro núcleos, el USS SMB Elite cuenta con hardware de clase servidor, configuración RAID-1 que ofrece a los usuarios un alto rendimiento a un precio asequible.

Especificaciones

Conformidad y certificaciones
Certificaciones Nemko, CE, FCC, C-Tick, ICES, VCCI, CCC, BIS
General
Conjunto de chips Intel® C240 series
Controlador RAID Adaptador PERC H355 LP
Dimensiones 434 × 595,63 × 42,8 mm (w × d × h)
Formato Bastidor 1 U
Fuente de alimentación Fuente de alimentación simple, cableada, 250 W
Garantía Servicio técnico ProSupport durante 5 años y servicio de asistencia al siguiente día laborable sobre el terreno
Gestión de sistemas iDRAC9, Express 15 G
Memoria DDR4 16 GB UDIMM 3200 MT/s, ECC
Peso 12,2 kg
Procesador Intel® Xeon® E-2336 a 2,9 GHz, caché de 12 M, 6 C/12 T, turbo (65 W), 3200 MT/s, XE
Sistema operativo Microsoft Windows Server 2019 o Server 2022
Soporte de bastidor Carriles estáticos de 1U/2U para bastidores de 2 y 4 postes
Integración de sistema
Comunicación NIC DP incorporado de 1 GB
Puerto USB Puertos frontales: 1 x USB 2.0, 1 x puerto de gestión iDRAC micro USB 2.0; puertos traseros: 2 x USB 3.0
Ranuras E/S Elevador PCIe, 1 ranura FH x8 PCIe Gen3, 1 ranura LP x4 PCIe Gen3
Zócalos de procesador 1
Vídeo y grabación
Almacenamiento de unidad de disco duro Chasis de 3,5 pulgadas con hasta 4 discos duros de conexión rápida con placa posterior (consulte los números de modelo): almacenamiento interno máximo: 44 TB de datos sin procesar
Bahía de unidad de disco duro Chasis SATA, SAS de conexión rápida de 4 x 3,5

Resources & Support

Datasheet

Hoja de datos FLIR USS SMB Elite

Datasheet

FLIR USS SMB Elite Datasheet

Brochure

Universal System Solutions Advantage Brochure

Warranty

FLIR USS Products - 5-Year Warranty

User Manual

FLIR Cyber Hardening Guide

Selection Guide

FLIR Security Product Matrix Selection Guide

Export Restrictions

The information contained in this page pertains to products that may be subject to the International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) or the Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) depending upon specifications for the final product; jurisdiction and classification will be provided upon request.

Carro

Añadido al carro