USS - SMB Elite®

Servidor de alto rendimiento

La solución de sistemas universales FLIR-SMB Elite es un servidor compacto, eficiente y de alto rendimiento que satisface las necesidades de las pequeñas y medianas empresas. Los beneficios más importantes incluyen una configuración y un mantenimiento simples, un tiempo de instalación reducido y excelentes capacidades de administración del sistema. Con requisitos de almacenamiento de videovigilancia hasta RAID máximo: 44 TB y compatible con hasta 300 cámaras, el USS SMB se convierte en un sistema completo y económico cuando se combina con el Latitude VMS opcional preinstalado.

Solución de almacenamiento llave en mano para pequeñas y medianas empresas
Al añadir almacenamiento al servidor, el USS SMB Elite reduce el número de unidades, lo que lo hace ideal para espacios reducidos y permite una mayor uniformidad en todas las instalaciones, discos duros de conexión rápida y una fácil resolución de problemas para los técnicos.
Con datos sin procesar de hasta 44 TB de almacenamiento en disco duro interno, una pantalla de diagnóstico LCD interactiva y LED de paquete cuádruple, el USS SMB Elite es el socio de optimización perfecto para FLIR Latitude.
Con un procesador Enterprise Intel® Xeon® de cuatro núcleos, el USS SMB Elite cuenta con hardware de clase servidor, configuración RAID-1 que ofrece a los usuarios un alto rendimiento a un precio asequible.

Especificaciones

Conformidad y certificaciones
Certificaciones Nemko, CE, FCC, C-Tick, ICES, VCCI, CCC, BIS
General
Conjunto de chips Intel® C240 series
Controlador RAID Adaptador PERC H355 LP
Dimensiones 434 × 595,63 × 42,8 mm (w × d × h)
Formato Bastidor 1 U
Fuente de alimentación Fuente de alimentación simple, cableada, 250 W
Garantía Servicio técnico ProSupport durante 5 años y servicio de asistencia al siguiente día laborable sobre el terreno
Gestión de sistemas iDRAC9, Express 15 G
Memoria DDR4 16 GB UDIMM 3200 MT/s, ECC
Peso 12,2 kg
Procesador Intel® Xeon® E-2336 a 2,9 GHz, caché de 12 M, 6 C/12 T, turbo (65 W), 3200 MT/s, XE
Sistema operativo Microsoft Windows Server 2019 o Server 2022
Soporte de bastidor Carriles estáticos de 1U/2U para bastidores de 2 y 4 postes
Integración de sistema
Comunicación NIC DP incorporado de 1 GB
Puerto USB Puertos frontales: 1 x USB 2.0, 1 x puerto de gestión iDRAC micro USB 2.0; puertos traseros: 2 x USB 3.0
Ranuras E/S Elevador PCIe, 1 ranura FH x8 PCIe Gen3, 1 ranura LP x4 PCIe Gen3
Zócalos de procesador 1
Vídeo y grabación
Almacenamiento de unidad de disco duro Chasis de 3,5 pulgadas con hasta 4 discos duros de conexión rápida con placa posterior (consulte los números de modelo): almacenamiento interno máximo: 44 TB de datos sin procesar
Bahía de unidad de disco duro Chasis SATA, SAS de conexión rápida de 4 x 3,5

Recursos y asistencia

Datasheet

Hoja de datos FLIR USS SMB Elite

Datasheet

FLIR USS SMB Elite Datasheet

Warranty

FLIR USS Products - 5-Year Warranty

Selection Guide

FLIR Security Product Matrix Selection Guide

User Manual

FLIR Cyber Hardening Guide

Brochure

Universal System Solutions Advantage Brochure

Export Restrictions

Carro

Añadido al carro