El Flir VS80 es un videoscopio versátil y profesional en el que puede confiar al inspeccionar ubicaciones difíciles o de difícil acceso. La amplia gama de sondas compatibles exclusivas* con puntas de cámara impermeables (IP67) le ofrecen flexibilidad para prácticamente cualquier tipo de inspección. Las opciones incluyen: una cámara térmica de 160 × 120, cámara visual articulada de 2 y 4 vías, carrete de fontanería de 30 m con localizador de sonda de sonda de 512 Hz, cámara HD y sonda de cámara HD doble.

Con una o más sondas de videoscopio VS80, puede realizar una amplia gama de inspecciones, incluido el mantenimiento de equipos industriales, climatización/r, construcción y aplicaciones automotrices. Manipule fácilmente las sondas de cámara estrechas en aberturas pequeñas y espacios reducidos, y vea imágenes y vídeos nítidos y luminosos desde la gran pantalla táctil de 7 pulgadas. Con la aplicación móvil Flir Meterlink® desde un dispositivo móvil, puede ver imágenes y vídeos en directo desde el VS80, descargar archivos guardados y compartirlos fácilmente con clientes o compañeros.

Elija un kit completo o compre la pantalla VS80 y las sondas de cámara por separado.

Vea las ventajas del videoscopio de alto rendimiento VS80 de Flir

Inspeccione los componentes de difícil acceso sin desmontar el equipo
Elija entre 7 opciones de sonda de diámetro pequeño para inspeccionar lugares que su viejo videoscopio no puede
Capture imágenes fijas y vídeos, grabe notas de voz, agregue notas de texto a las imágenes guardadas y comparta los hallazgos con los miembros del equipo

Aplicación Flir Meterlink

La aplicación Flir Meterlink le permite supervisar una variedad de condiciones ambientales y eléctricas simultáneamente con la capacidad de conectarse con hasta siete medidores compatibles con FLIR a la vez. Con Meterlink puede capturar imágenes de forma segura y supervisar áreas peligrosas de forma remota y en tiempo real. Tanto si se conecta a uno como a varios productos de prueba y medición de Flir, podrá controlar las lecturas clave de sus instalaciones y compartirlas fácilmente con su equipo.


Especificaciones

Resaltado
Diámetro VS80-KIT-1, VS80-KIT-6: 5,5 mm
VS80-KIT-2: 4,5
VS80-KIT-3, VS80-KIT-7: 4,9 mm
VS80-KIT-5: 10 mm
VS80-KIT-8: 3,9 mm
VS80-IR21: 19 mm
Resolución de pantalla VS80-IR21: Sonda de cámara: Resolución de pantalla IR de 160 × 120 1024 × 600
VS80-KIT-1, VS80-KIT-2, VS80-KIT-4, VS80-KIT-5: Sonda de cámara: 640 × 480 Resolución de pantalla 1024 × 600
VS80-KIT-3, VS80-KIT-6, VS80-KIT-7, VS80-KIT-8: Sonda de cámara: 1280 × 720 Resolución de pantalla de 1024 × 600
Generación de imágenes y óptica
Campo de visión VS80-IR21: 71°
VS80-KIT-1, VS80-KIT-2, VS80-KIT-3, VS80-KIT-6, VS80-KIT-7, VS80-KIT-8: 90°
VS80-KIT-4, VS80-KIT-5: 87,1°
Diámetro VS80-KIT-1, VS80-KIT-6: 5,5 mm
VS80-KIT-2: 4,5
VS80-KIT-3, VS80-KIT-7: 4,9 mm
VS80-KIT-5: 10 mm
VS80-KIT-8: 3,9 mm
VS80-IR21: 19 mm
Frecuencia de imagen 8,7 Hz
Paletas de colores Hierro, arco iris, gris, bajo la alarma, sobre la alarma
Profundidad de campo De 10 mm al infinito
Resolución de pantalla VS80-IR21: Sonda de cámara: Resolución de pantalla IR de 160 × 120 1024 × 600
VS80-KIT-1, VS80-KIT-2, VS80-KIT-4, VS80-KIT-5: Sonda de cámara: 640 × 480 Resolución de pantalla 1024 × 600
VS80-KIT-3, VS80-KIT-6, VS80-KIT-7, VS80-KIT-8: Sonda de cámara: 1280 × 720 Resolución de pantalla de 1024 × 600
Medición y análisis
Medidor puntual Punto central, punto caliente, punto frío, sin medición
Rango de temperatura del objeto de -10°C a 400°C (de 14°F a 752°F)
Comunicación y almacenamiento de datos
Transferencia de vídeo/imágenes Tarjeta SD, USB, inalámbrico (Wi-Fi)
Alimentación
Batería VS80: Li-Ion 3,6 V (interno)
Duración de la batería 8 horas
General
Longitud de sonda VS80-IR21, VS80-KIT-1, VS80-KIT-2, VS80-KIT-3, VS80-KIT-6: 1 m
VS80-KIT-4, VS80-KIT-8: 2 m
VS80-KIT-7: 3 m
VS80-KIT-5: 25 m
Características medioambientales y certificaciones
Certificaciones CI, CE, FCC, UKCA, RCM
Garantía 3 años

Accesorios

  1. VS80C30HD-30RM

Recursos y asistencia

Note: You must be logged in to download software or firmware. Login or create an account.

Firmware Download

FLIR VS80 Firmware v2.0.6

Debe haber iniciado sesión para descargar el archivo.

Brochure

FLIR Condition Monitoring Solutions for the Automotive Industry Folleto

Brochure

FLIR Energía Renovable Folleto Sobre Energía Eólica

Datasheet

FLIR VS80 Cámara, Sondas y Kits Ficha técnica

User Manual

FLIR VS80 Kit Manual del usuario MX

User Manual

FLIR VS80 Cámara Sonda Manual de Usuario MX

Firmware Release Note

FLIR VS80 Firmware Release Note v2.0.6

Brochure

FLIR Condition Monitoring Solutions for the Automotive Industry Brochure

User Manual

FLIR METERLiNK App User Manual

Brochure

FLIR Renewable Energy Wind Power Brochure

User Manual

FLIR VS80 Kit User Manual
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
Línea internacional: 

(+1) 805 392 3775

Número local:

(+1) 844 283 5471
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
The information contained in this page pertains to products that may be subject to the International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) or the Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) depending upon specifications for the final product; jurisdiction and classification will be provided upon request.