Discontinued

FLIR X6800sc MWIR

Cámara InSb MWIR de alta velocidad y rendimiento

Product Variations

La FLIR X6800sc es una cámara MWIR rápida y de alta sensibilidad diseñada para científicos, investigadores e ingenieros. Con activación avanzada y grabación en la RAM de la cámara o en la SSD, esta cámara ofrece la posibilidad de realizar grabaciones foto a foto en eventos de alta velocidad tanto en el laboratorio como sobre el terreno. La X6800sc incluye un detector de antimonio de indio FLIR (InSb) y captura imágenes completas de 640 × 512 a 520 fotogramas por segundo, o hasta 23.077 Hz ​​con modo de ventanas.

Sistema avanzado de activación y grabación en la memoria RAM o unidad SSD en la cámara
Guarde los datos en la RAM de la cámara o en la unidad de estado sólido extraíble (SSD). Transmita datos de alta velocidad y de 14 bits simultáneamente.
Incorpora una rueda de filtros motorizada de cuatro posiciones y fácil acceso, permitiendo el intercambio de filtros en cualquier entorno, incluye reconocimiento automático de filtros.
Máxima versatilidad para sincronizar y activar eventos externos o instrumentación. Funciona a la perfección con ResearchIR Max de FLIR o software de otras marcas.

Especificaciones

Highlighted
Resolution 640 × 512
Detector Pitch 25 µm
Spectral Range X6800sc, X6802sc: 1.5 – 5.0 µm
X6801sc, X6803sc: 3.0 – 5.0 µm
Detector Type FLIR indium antimonide (InSb)
Camera f_number X6800sc, X6801sc: f/2.5
X6802sc, X6803sc: f/4.1
Dynamic Range 14-bit
NETD <20 mK (typical)
Frame Rate [Full Window] Programmable; 0.0015 Hz to 520 Hz
Integration Time 270 ns to ~Full Frame
Standard Temperature Range -20°C to 300°C (-4°F to 572°F)
Standard Temperature Range [with band matched optics] X6801sc, X6803sc: -20°C to 350°C (-4°F to 662°F), -10°C (50°F) for microscopes
X6802sc: -20°C to 350°C (-4°F to 662°F)
Optional Temperature Range [with band matched optics] 45°C to 600°C/113°F to 1112°F (ND1); 250°C to 2000°C/482°F to 3632°F (ND2); 500°C to 3000°C/932°F to 5432°F (ND3)
Filtering 4-position motorized filter wheel, standard 1-inch filters
Focus Manual
Generación de imágenes y óptica
Available Lenses X6800sc, X6802sc: 25 mm, 50 mm, 100 mm
X6801sc, X6803sc: 17 mm, 25 mm, 50 mm, 100 mm, 200 mm
Camera f_number X6800sc, X6801sc: f/2.5
X6802sc, X6803sc: f/4.1
Close_up Lenses_Microscopes X6800sc, X6802sc: No microscopes available
X6801sc, X6803sc: 1x, 3x
Detector Pitch 25 µm
Detector Type FLIR indium antimonide (InSb)
Digital Zoom 1x, 4x, 4:3
Dynamic Range 14-bit
Filtering 4-position motorized filter wheel, standard 1-inch filters
Focus Manual
Frame Rate [Full Window] Programmable; 0.0015 Hz to 520 Hz
Image Time Stamp Internal precision timestamp. IRIG-B AM decoder, TSPI accurate
Integration Time 270 ns to ~Full Frame
Lens Interface FLIR FPO (4-tab bayonet)
NETD <20 mK (typical)
On Camera Image Storage RAM (volatile): 16 GB, up to 26,000 frames full frame
SSD (non-volatile): includes 512GB compatible with >4 TB
Operability ≥99.8% (≥99.95% typical)
Overlay Customizable
Palette Selectable 8-bit
Pixel Clock 355 MHz
Radiometric Data Streaming Simultaneous Gigabit Ethernet (GigE Vision), Camera Link
Readout Modes Asynchronous integrate while read, asynchronous integrate then read
Readout Type Snapshot
Resolution 640 × 512
Sensor Cooling Closed cycle rotary
Spectral Range X6800sc, X6802sc: 1.5 – 5.0 µm
X6801sc, X6803sc: 3.0 – 5.0 µm
Standard Video HDMI
Subwindow Modes Flexible windowing down to 32 × 4 (steps of 32 columns, 4 rows)
Video Modes X6800sc, X6803sc: HD: 720p/50/59.9 Hz, 1080p/25/29.9 Hz
X6801sc, X6802sc: HD: 720p/50/59.9 Hz, 1080p/25/29.9 Hz, SD: NTSC, PAL
Medición y análisis
Accuracy ≤100°C (≤212°F), ±2°C (±3.6°F) accuracy (±1°C/1.8°F typical); >100°C ±2% of reading (±1% typical)
Ambient Drift Compensation [with factory cal] Yes
Automatic Gain Control Manual, Linear, Plateau equalization, ROI, DDE
Optional Temperature Range [with band matched optics] 45°C to 600°C/113°F to 1112°F (ND1); 250°C to 2000°C/482°F to 3632°F (ND2); 500°C to 3000°C/932°F to 5432°F (ND3)
Standard Temperature Range -20°C to 300°C (-4°F to 572°F)
Standard Temperature Range [with band matched optics] X6801sc, X6803sc: -20°C to 350°C (-4°F to 662°F), -10°C (50°F) for microscopes
X6802sc: -20°C to 350°C (-4°F to 662°F)
Comunicación y almacenamiento de datos
Command and Control GigE, USB, RS-232, Camera Link (Genicam supported over GigE)
Synchronization Modes X6800sc: Sync-in, Sync-out
X6801sc, X6802sc, X6803sc: Sync In, Sync Out, Trigger In
General
Size [L x W x H ] w_o Lens 249 × 157 × 147 mm (9.8 × 6.2 × 5.8 in)
Weight [without lens and with handle] 6.35 kg (14 lbs)
Weight [without lens] 6.35 kg (14 lbs)
Alimentación
Power 24 VDC (<50 W steady state)
Características medioambientales y certificaciones
Mounting 2 × ¼ in. -20, 1 × 3/8 in. -16, 4 × #10 -24, Side: 3x ¼ in. -20 (each side)
Operating Temperature Range -20°C to 50°C (-4°F to 122°F)

Accessories

Resources & Support

User Manual

X Series Science Camera User Manual

Datasheet

x6800_MWIR_datasheet

Brochure

Thermal Research And Science Brochure

Warranty

FLIR Solutions Cooled Camera Limited Warranty

Chat

Presione la burbuja de chat en la esquina inferior derecha para conectarse con nosotros al instante.

(Cuando haya agentes disponibles)

Envíenos un correo electrónico

Haga clic aquí

(Se requiere inicio de sesión en FLIR)

Phone

International Line: 

(+1) 805 392 3775

Local Numbers:

Belgium: (+32) 0800 70 586
France: (+33) 0800 906 893
Germany: (+49) 0699 675 8893
Spain: (+34) 900 838 919
United Kingdom: (+44) 0800 051 7865

Servicio, reparación y calibración 

 

América

Contacto del centro de servicio
Teléfono
Solicitar servicio, reparación o calibración
Envíenos un correo electrónico
Estados Unidos 

Línea gratuita: (+1) 866 477 3687

Local: (+1) 603 324 7600

Enviar una RMA

Envíenos un correo electrónico

Canadá 800 613 0507 Enviar una RMA

Envíenos un correo electrónico

Sudamérica y Centroamérica 0800 878 2486

Enviar una RMA

Envíenos un correo electrónico

 

Europa

Bélgica  +32 (0)56 363 041

Enviar una RMA

Envíenos un correo electrónico

Estonia +3726063976

Enviar una RMA

Envíenos un correo electrónico

Alemania +49 (0) 69 95 00 900

Enviar una RMA

Envíenos un correo electrónico

Italia +390294753491

Enviar una RMA

Envíenos un correo electrónico

Suecia  +46 (0) 8 753 26 54

Enviar una RMA

Envíenos un correo electrónico

Emiratos Árabes Unidos: +971 4 802 4999

Enviar una RMA

Envíenos un correo electrónico

Reino Unido +44 (0)1732 220 011

Enviar una RMA

Envíenos un correo electrónico

 

Asia y Pacífico

Australia +61 (0) 3 9550 2800

Enviar una RMA

Envíenos un correo electrónico

China +86 (0) 21-5169-7628

Enviar una RMA

Envíenos un correo electrónico

India Delhi +91 11 47212002

Enviar una RMA

Envíenos un correo electrónico

India Faridabad +91 (129) 431-5031/32

Enviar una RMA

Envíenos un correo electrónico

Japón 81-3-6721-6648

Enviar una RMA

Envíenos un correo electrónico

Singapur +65 8787 0884

Enviar una RMA

Envíenos un correo electrónico

Corea del Sur (02)565-2724

Enviar una RMA

Envíenos un correo electrónico

Export Restrictions

The information contained in this page pertains to products that may be subject to the International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) or the Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) depending upon specifications for the final product; jurisdiction and classification will be provided upon request.