Discontinued

FLIR X6900sc MWIR

Cámara MWIR InSb de alto rendimiento

La X6900sc de FLIR es una cámara MWIR con extraordinaria rapidez y alta sensibilidad diseñada para científicos, investigadores e ingenieros. Gracias a la activación avanzada, la grabación en la SSD o RAM de la cámara y la rueda de filtros motorizada con cuatro posiciones, esta cámara ofrece la capacidad de pasar los eventos de alta velocidad en stop motion, tanto en el laboratorio como en campos de prueba

La cámara IR de resolución de 640 x 512 más rápida del mundo
Captura imágenes con una resolución de 640 x 512 a 1000 fotogramas por segundo, lo que la convierte en la cámara termográfica comercial más rápida del mundo a resolución completa.
Ahorre hasta 26,000 marcos de datos de resolución completa en la RAM de la cámara con la garantía de cero cuadros perdidos.
Incorpora una rueda de filtros motorizada de cuatro posiciones y fácil acceso, permitiendo el intercambio de filtros en cualquier entorno, incluye reconocimiento automático de filtros.

Especificaciones

Highlighted
Resolución 640 × 512
Paso del detector 25 µm
Rango espectral De 3 a 5 µm
Tipo de detector FLIR Antimoniuro de indio (InSb)
Número F de la cámara f/2,5
Rango dinámico 14 bits
NETD <20 mK (valor típico)
Frecuencia de imagen [ventana completa] Programable, de 0,0015 Hz a 1004 Hz
Tiempo de integración De 270 ns a fotograma completo
Intervalo de temperaturas estándar [con ópticas combinadas por bandas] De -20 a 350 °C (de -4 a 662 °F), -10 °C (50 °F) para microscopios
Intervalo de temperaturas opcional [con ópticas combinadas por bandas] De 45 a 600 °C/de 113 a 1112 °F (ND1) De 250 a 2000 °C/de 482 a 3632 °F (ND2) De 500 a 3000 °C/de 932 a 5432 °F (ND3)
Filtrado Rueda de filtros motorizada con 4 posiciones, filtros estándar de 1 pulgada
Enfoque Manual
Generación de imágenes y óptica
Almacenamiento de imágenes en cámara RAM (volátil): 16 GB, hasta 26 000 fotogramas en fotograma completo [BR] SSD (no volátil): incluye 512 GB compatible con >4 TB
Enfoque Manual
Filtrado Rueda de filtros motorizada con 4 posiciones, filtros estándar de 1 pulgada
Frecuencia de imagen [ventana completa] Programable, de 0,0015 Hz a 1004 Hz
Interfaz de la lente FLIR FPO (con bayonetas de 4 pestañas)
Lentes de aproximación/microscopios 1×, 3×
Lentes disponibles 17 mm, 25 mm, 50 mm, 100 mm, 200 mm
Marca de hora en imagen Sello de tiempo de precisión interno. Decodificador IRIG-B AM, TSPI preciso
Modos de lectura Integración asíncrona al leer, integración asíncrona después leer
Modos de subventana Modo de ventanas flexible de hasta 32 x 4 (pasos de 32 columnas, 4 filas)
Modos de vídeo HD: 720p/50/59,9 Hz, 1080p/25/29,9 Hz, SD: NTSC, PAL
NETD <20 mK (valor típico)
Número F de la cámara f/2,5
Operabilidad ≥99,8 % (≥99,95 % típico)
Paleta 8 bits seleccionables
Paso del detector 25 µm
Rango dinámico 14 bits
Rango espectral De 3 a 5 µm
Refrigeración de sensor Rotatorio de ciclo cerrado
Reloj de píxeles 355 MHz
Resolución 640 × 512
Superposición Opciones de
Tiempo de integración De 270 ns a fotograma completo
Tipo de detector FLIR Antimoniuro de indio (InSb)
Tipo de lectura Instantánea
Transmisión de datos radiométricos Gigabit Ethernet (GigE Vision) simultánea, Camera Link, CoaXPress (CXP)
Vídeo estándar HDMI, SDI, NTSC y PAL
Zoom digital 1×, 4×, 4:3
Medición y análisis
Compensación de desviación de ambiente [con calibración de fábrica]
Control de ganancia automático Manual, lineal, ecualización de meseta, ROI, DDE
Intervalo de temperaturas estándar [con ópticas combinadas por bandas] De -20 a 350 °C (de -4 a 662 °F), -10 °C (50 °F) para microscopios
Intervalo de temperaturas opcional [con ópticas combinadas por bandas] De 45 a 600 °C/de 113 a 1112 °F (ND1) De 250 a 2000 °C/de 482 a 3632 °F (ND2) De 500 a 3000 °C/de 932 a 5432 °F (ND3)
Precisión ≤100 °C (≤212 °F), precisión de ±2 °C (±3,6 °F) (±1 °C/1,8 °F típico); >100 °C ±2 % de lectura (±1 % típico)
Comunicación y almacenamiento de datos
Mando y control GigE, USB, RS-232, Camera Link, CXP (Protocolo de GenICam compatible a través de GigE o CXP)
Modos de sincronización Entrada de sincronización, salida de sincronización, entrada de activación
General
Peso [sin lente] 6,35 kg (14 lb)
Tamaño [L. × An. × Al.] sin lente 249 × 157 × 147 mm (9,8 × 6,2 × 5,8 pulg.)
Alimentación
Alimentación 24 VCC (<50 W régimen estable)
Características medioambientales y certificaciones
Montaje 2 × 1⁄4 pulg. -20, 1 × 3/8 pulg. -16, 4 × n.° 10 -24, lado: 3 x 1⁄4 pulg. -20 (cada lado)
Rango de temperatura operativa De –20 a 50 °C (de –4 a 122 °F)
Zonas de detección 40 g, pulso de 11 ms y ½ seno/4,3 g vibración aleatoria RMS, en los 3 ejes

Accesorios

Recursos y asistencia

Datasheet

X6900sc Datasheet

Brochure

Thermal Research And Science Brochure

User Manual

X Series Science Camera User Manual

Warranty

FLIR Solutions Cooled Camera Limited Warranty

Export Restrictions