Discontinued

Flir X6900sc SLS

Cámara LWIR SLS de alto rendimiento

Product Variations

La X6900sc SLS de FLIR es una cámara LWIR extraordinariamente rápida y altamente sensible diseñada para científicos, investigadores e ingenieros. El detector de capa superpuesta (SLS) de capa filtrada ofrece velocidades de captura más cortas, bandas de temperatura más anchas y mejor uniformidad que las alternativas LWIR o MWIR actuales. Con un sistema avanzado de activación, grabación en la memoria RAM o en la tarjeta SSD de la cámara y una rueda de filtro motorizada de cuatro posiciones, esta cámara ofrece la funcionalidad necesaria para detener el movimiento en eventos de alta velocidad, tanto en el laboratorio como en el campo de prueba.

Cámaras de alta sensibilidad para aplicaciones científicas y de I+D
Grabe a altas velocidades de cuadro y con tiempos de integración rápidos sin comprometer la resolución de la imagen
Funciones personalizables y la opción de grabación de fotograma completo en la RAM de la cámara le permiten capturar datos críticos con rapidez
Controle y analice datos en tiempo real utilizando un software líder en la industria y con resultado avanzado de datos

Accesorios

Recursos y asistencia

Datasheet

Hoja de datos de X6900sc

User Manual

X Series Science Camera User Manual

Brochure

Thermal Research And Science Brochure

Warranty

FLIR Solutions Cooled Camera Limited Warranty

Export Restrictions

The information contained in this page pertains to products that may be subject to the International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) or the Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) depending upon specifications for the final product; jurisdiction and classification will be provided upon request.