Discontinued

FLIR X6980™

Cámaras para ciencia MWIR de alta velocidad

La FLIR X6980 es una cámara de infrarrojos de onda media extraordinariamente rápida diseñada para científicos e ingenieros que necesitan capturar imágenes de alta velocidad para un análisis térmico preciso y mediciones radiométricas personalizadas. Esta cámara termográfica combina una resolución de 640 × 512 con velocidades de fotogramas ultrarrápidas, lo que permite a los investigadores grabar el movimiento de parada en sujetos en rápido movimiento o cambios rápidos de temperatura, ya sea en el laboratorio o en el rango de prueba. Con una rueda de filtros motorizada de cuatro posiciones y soporte para lentes de enfoque motorizadas FLIR, la X6980 proporcionará grabaciones de mayor calidad, ahorrará tiempo y mitigará la frustración en entornos de adquisición dinámica.

Grabe imágenes térmicas de resolución completa de 640 × 512 enfocadas con nitidez a hasta 1004 Hz con muy poco ruido
Guarde hasta 26 000 fotogramas de datos directamente en la memoria de la cámara o hasta 15 minutos en la SSD de 512 GB incluida
Transmita datos térmicos directamente a un ordenador para ver, registrar y analizar con FLIR Research Studio

Especificaciones

Highlighted
Resolution 640 × 512
Detector Pitch 25 µm
Spectral Range X6980 InSb, X6982 InSb: 1.5–5.0 µm
X6981 InSb, X6983 InSb: 3.0–5.0 µm
Detector Type FLIR indium antimonide (InSb)
Camera f_number X6980 InSb, X6981 InSb: f/2.5
X6982 InSb, X6983 InSb: f/4.1
Dynamic Range 14-bit
NETD 20 mK typical
Frame Rate [Full Window] Programmable: 0.0015 Hz to 1004 Hz
Integration Time Programmable: 270 ns to ~full frame
Standard Temperature Range [with band matched optics] X6980 InSb, X6982 InSb: -20°C to 350°C (-4°F to 662°F)
X6981 InSb, X6983 InSb: -20°C to 350°C (-4°F to 662°F), -10°C/14°F for microscopes
Optional Temperature Range [with band matched optics] ND1: 45°C–600°C (113°F–1112°F)
ND2: 250°C–2000°C (482°F–3632°F)
ND3: 500°C–3000°C (932°F–5432°F)
Filtering 4-Position motorized warm filter wheel, standard 1-inch filters, user swappable
Focus Motorized (compatible w/manual)
Generación de imágenes y óptica
Available Lenses X6980 InSb, X6982 InSb: Manual (broadband): 25 mm, 50 mm, 100 mm Motorized (broadband): None
X6981 InSb, X6983 InSb: Manual (3–5 µm): 17 mm, 25 mm, 50 mm, 100 mm, 200 mm Motorized (3–5 µm): 17 mm, 25 mm, 50 mm, 100 mm, 200 mm
Camera f_number X6980 InSb, X6981 InSb: f/2.5
X6982 InSb, X6983 InSb: f/4.1
Close_up Lenses_Microscopes X6980 InSb, X6982 InSb: No broadband microscopes available
X6981 InSb: 1x, 3x, 50mm close focus
X6983 InSb: 1x, 3x, 1x20 cm long working distance (LWD), 50 mm close focus
Detector Pitch 25 µm
Detector Type FLIR indium antimonide (InSb)
Digital Zoom 1x, Auto (best fit)
Direct to SSD Recording Yes, removable 512 GB SSD included
Download of On_Camera RAM, SSD Recordings Transfer from SSD through GigE, CXP, or CL to Research Studio v2.1 or higher
Dynamic Range 14-bit
Filtering 4-Position motorized warm filter wheel, standard 1-inch filters, user swappable
Focus Motorized (compatible w/manual)
Frame Rate [Full Window] Programmable: 0.0015 Hz to 1004 Hz
Image Time Stamp Internal IRIG-B decoder clock TSPI accurate time stamp
Integration Time Programmable: 270 ns to ~full frame
Lens Interface FLIR FPO-M (4-tab bayonet, motorized)
NETD 20 mK typical
On Camera Image Storage RAM (volatile): 16 GB, up to 26,000 frames full frame SSD (user-removable/non-volatile): ~15 minutes of ~800 Hz recording with included 512 GB SSD (more than 2 hours possible with 4 TB SSD purchased separately)
Operability >99.95% typical
Overlay Customizable (Ability to toggle off)
Palette Selectable 8-bit
Pixel Clock 355 MHz
Radiometric Data Streaming Simultaneous Gigabit Ethernet (GigE Vision), Camera Link,CoaXPress® 1.1, dual 5 Gb links
Readout Modes Asynchronous integrate while read, Asynchronous integrate then read
Readout Type Snapshot
Resolution 640 × 512
Sensor Cooling Closed cycle rotary
Spectral Range X6980 InSb, X6982 InSb: 1.5–5.0 µm
X6981 InSb, X6983 InSb: 3.0–5.0 µm
Standard Video HDMI, SDI
Subwindow Modes Flexible windowing down to 32 × 4 (steps of 32 columns, 4 rows)
Video Modes HD-SDI: 720p@50/59.9Hz, 1080p@25/29.97Hz; SD-SDI: 480i@60Hz, 576i@50Hz
Medición y análisis
Accuracy ≤100°C: ±2°C (±1°C typical), >100°C: ±2% of reading (±1% typical)
Ambient Drift Compensation [with factory cal] Yes
Automatic Gain Control Manual, Linear, Plateau equalization, ROI, DDE
Optional Temperature Range [with band matched optics] ND1: 45°C–600°C (113°F–1112°F)
ND2: 250°C–2000°C (482°F–3632°F)
ND3: 500°C–3000°C (932°F–5432°F)
Standard Temperature Range [with band matched optics] X6980 InSb, X6982 InSb: -20°C to 350°C (-4°F to 662°F)
X6981 InSb, X6983 InSb: -20°C to 350°C (-4°F to 662°F), -10°C/14°F for microscopes
Comunicación y almacenamiento de datos
Synchronization Modes Sync In, Sync Out, Tri-Level Sync
Alimentación
Power 24 VDC (<50 W steady state)
Características medioambientales y certificaciones
Mounting 2 × 1/4 in. -20 / 1 × 3/8 in. -16 / 4 × #10 -24 / Side: 3x 1/4 in. -20 (each side)
Operating Temperature Range -20°C to 50°C (-4°F to 122°F)

Accessories

Resources & Support

Datasheet

FLIR X6980 Datasheet

Warranty

FLIR Solutions Cooled Camera Limited Warranty

Datasheet

FLIR X6980 Datasheet GB

Chat

Presione la burbuja de chat en la esquina inferior derecha para conectarse con nosotros al instante.

(Cuando haya agentes disponibles)

Envíenos un correo electrónico

Haga clic aquí

(Se requiere inicio de sesión en FLIR)

Phone

International Line: 

(+1) 805 392 3775

Local Numbers:

Belgium: (+32) 0800 70 586
France: (+33) 0800 906 893
Germany: (+49) 0699 675 8893
Spain: (+34) 900 838 919
United Kingdom: (+44) 0800 051 7865

Servicio, reparación y calibración 

 

América

Contacto del centro de servicio
Teléfono
Solicitar servicio, reparación o calibración
Envíenos un correo electrónico
Estados Unidos 

Línea gratuita: (+1) 866 477 3687

Local: (+1) 603 324 7600

Enviar una RMA

Envíenos un correo electrónico

Canadá 800 613 0507 Enviar una RMA

Envíenos un correo electrónico

Sudamérica y Centroamérica 0800 878 2486

Enviar una RMA

Envíenos un correo electrónico

 

Europa

Bélgica  +32 (0)56 363 041

Enviar una RMA

Envíenos un correo electrónico

Estonia +3726063976

Enviar una RMA

Envíenos un correo electrónico

Alemania +49 (0) 69 95 00 900

Enviar una RMA

Envíenos un correo electrónico

Italia +390294753491

Enviar una RMA

Envíenos un correo electrónico

Suecia  +46 (0) 8 753 26 54

Enviar una RMA

Envíenos un correo electrónico

Emiratos Árabes Unidos: +971 4 802 4999

Enviar una RMA

Envíenos un correo electrónico

Reino Unido +44 (0)1732 220 011

Enviar una RMA

Envíenos un correo electrónico

 

Asia y Pacífico

Australia +61 (0) 3 9550 2800

Enviar una RMA

Envíenos un correo electrónico

China +86 (0) 21-5169-7628

Enviar una RMA

Envíenos un correo electrónico

India Delhi +91 11 47212002

Enviar una RMA

Envíenos un correo electrónico

India Faridabad +91 (129) 431-5031/32

Enviar una RMA

Envíenos un correo electrónico

Japón 81-3-6721-6648

Enviar una RMA

Envíenos un correo electrónico

Singapur +65 8787 0884

Enviar una RMA

Envíenos un correo electrónico

Corea del Sur (02)565-2724

Enviar una RMA

Envíenos un correo electrónico