Discontinued

FLIR X8500sc SLS

Cámara HD LWIR SLS de alta velocidad

Product Variations

La X8500sc SLS de FLIR es una cámara LWIR altamente sensible y de alta definición diseñada para científicos, investigadores e ingenieros. El detector de capas superpuestas (SLS) ofrece una resolución de alta definición combinada con velocidades de captura más cortas, bandas de temperatura más anchas y una mejor uniformidad que las alternativas LWIR o MWIR actuales. Con un sistema avanzado de activación y grabación en la memoria RAM o en la tarjeta SSD de la cámara, los investigadores pueden detener fácilmente el movimiento en eventos de alta velocidad, bien sea que estén en el laboratorio o en el campo de prueba.

Velocidad, sensibilidad y resolución para I + D y ciencia
Congela la acción a una resolución completa de 1280 x 1024 y alcanza tiempos de integración 12,6 veces más rápidos que los detectores MWIR.
Funciones personalizables y la opción de grabación de fotograma completo en la RAM de la cámara le permiten capturar datos críticos con rapidez.
Controle y analice datos en tiempo real utilizando un software líder en la industria y salida de datos avanzada.

Accesorios

Recursos y asistencia

User Manual

X Series Science Camera User Manual

Warranty

FLIR Solutions Cooled Camera Limited Warranty

Export Restrictions

The information contained in this page pertains to products that may be subject to the International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) or the Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) depending upon specifications for the final product; jurisdiction and classification will be provided upon request.