Discontinued

FLIR X8580™

Cámara de ciencia MWIR de alta definición

La cámara de infrarrojos de onda media FLIR X8580 está diseñada para científicos e ingenieros que necesitan capturar imágenes detalladas de eventos de alta velocidad, realizar mediciones radiométricas personalizadas o detectar puntos de fallo en compuestos, celdas solares y componentes electrónicos. Esta cámara termográfica combina una resolución HD de 1280 × 1024 con velocidades de fotogramas y tiempos de integración rápidos, lo que permite a los investigadores grabar el movimiento de parada en sujetos en rápido movimiento o cambios rápidos de temperatura, ya sea en el laboratorio o en el rango de prueba. Con una rueda de filtros motorizada de cuatro posiciones y soporte para lentes de enfoque motorizadas FLIR, la X8580 proporcionará grabaciones de mayor calidad, ahorrará tiempo y mitigará la frustración en entornos de adquisición dinámica.

Excelente rendimiento, capacidades revolucionarias
Grabe hasta 34 segundos de datos de resolución Full HD directamente en la memoria de la cámara o hasta 15 minutos en la unidad SSD de 512 GB incluida
Capture datos esenciales fácilmente y controle la generación de fotogramas de imagen con precisión con la entrada de disparo dedicada y la nueva entrada de sincronización trinivel
Transmisión de datos directamente desde la SSD a través de cualquiera de los buses de datos digitales para un análisis avanzado con el software FLIR Research Studio

Especificaciones

Resaltado
Resolución 1280 × 1024
Paso del detector 12 µm
Rango espectral X8580 InSb, X8582 InSb: 1.5–5.0 µm
X8581 InSb: 3.0–5.0 µm
Tipo de detector FLIR indium antimonide (InSb)
Número F de la cámara X8580 InSb, X8581 InSb: f/2.5
X8582 InSb: f/4.1
Rango dinámico 14-bit
NETD 30 mK typical
Frecuencia de imagen [ventana completa] Programmable: ~0.5 Hz to 181 Hz
Intervalo de temperaturas estándar [con ópticas combinadas por bandas] X8580 InSb, X8582 InSb: -20°C to 350°C (-4°F to 662°F)
X8581 InSb: -20°C to 350°C (-4°F to 662°F), -10°C/14°F for microscopes
Intervalo de temperaturas opcional [con ópticas combinadas por bandas] ND1: 45°C–600°C (113°F–1112°F) ND2: 250°C–2000°C (482°F–3632°F) ND3: 500°C–3000°C (957°F–5432°F)
Filtrado 4-Position motorized warm filter wheel, standard 1-inch filters, user swappable
Enfoque Motorized (compatible w/manual)
Generación de imágenes y óptica
Almacenamiento de imágenes en cámara RAM (volatile): 16 GB, up to 6,500 frames full frame SSD (user-removable/non-volatile): ~15 minutes of recording with included 512 GB SSD (more than 2 hours possible with 4 TB SSD purchased separately)
Descarga de RAM en la cámara, grabaciones SSD Transfer from SSD through GigE, CXP, or CL to Research Studio v2.1 or higher
Enfoque Motorized (compatible w/manual)
Filtrado 4-Position motorized warm filter wheel, standard 1-inch filters, user swappable
Frecuencia de imagen [ventana completa] Programmable: ~0.5 Hz to 181 Hz
Grabación directa en SSD Yes, removable 512 GB SSD included
Interfaz de la lente FLIR FPO-M (4-tab bayonet, motorized)
Lentes de aproximación/microscopios X8580 InSb, X8582 InSb: No broadband microscopes available
X8581 InSb: 1x, 3x, 50mm close focus
Lentes disponibles X8580 InSb, X8582 InSb: Manual (broadband): 25 mm, 50 mm, 100 mm Motorized (broadband): None
X8581 InSb: Manual (3–5 µm): 17 mm, 25 mm, 50 mm, 100 mm, 200 mm Motorized (3–5 µm): 17 mm, 25 mm, 50 mm, 100 mm, 200 mm
Marca de hora en imagen Internal IRIG-B decoder clock TSPI accurate time stamp
Modos de lectura Asynchronous integrate while read, Asynchronous integrate then read
Modos de subventana Flexible windowing down to 64 × 4 (steps of 64 columns, 4 rows)
Modos de vídeo HD-SDI: 720p@50/59.9Hz, 1080p@25/29.97Hz; SD-SDI: 480i@60Hz, 576i@50Hz
NETD 30 mK typical
Número F de la cámara X8580 InSb, X8581 InSb: f/2.5
X8582 InSb: f/4.1
Operabilidad ≥99.95% typical
Paleta Selectable 8-bit
Paso del detector 12 µm
Rango dinámico 14-bit
Rango espectral X8580 InSb, X8582 InSb: 1.5–5.0 µm
X8581 InSb: 3.0–5.0 µm
Refrigeración de sensor Linear sterling cooler
Reloj de píxeles 355 MHz
Resolución 1280 × 1024
Superposición Customizable (ability to toggle off)
Tipo de detector FLIR indium antimonide (InSb)
Tipo de lectura Snapshot
Transmisión de datos radiométricos Simultaneous Gigabit Ethernet (GigE Vision), Camera Link,CoaXPress® 1.1, dual 5 Gb links
Vídeo estándar HDMI, SDI
Zoom digital 1x, Auto (best fit)
Medición y análisis
Compensación de desviación de ambiente [con calibración de fábrica] Yes
Control de ganancia automático Manual, Linear, Plateau equalization, ROI, DDE
Intervalo de temperaturas estándar [con ópticas combinadas por bandas] X8580 InSb, X8582 InSb: -20°C to 350°C (-4°F to 662°F)
X8581 InSb: -20°C to 350°C (-4°F to 662°F), -10°C/14°F for microscopes
Intervalo de temperaturas opcional [con ópticas combinadas por bandas] ND1: 45°C–600°C (113°F–1112°F) ND2: 250°C–2000°C (482°F–3632°F) ND3: 500°C–3000°C (957°F–5432°F)
Precisión ≤100°C: ±2°C (±1°C typical), >100°C: ±2% of reading (±1% typical)
Comunicación y almacenamiento de datos
Modos de sincronización Sync In, Sync Out, Tri-Level Sync
Alimentación
Alimentación 24 VDC (<50 W steady state)
Características medioambientales y certificaciones
Montaje 2 × 1/4 in -20 / 1 × 3/8 in -16 / 4 × #10 -24 / Side: 3x 1/4 in -20 (each side)
Rango de temperatura operativa -20°C to 50°C (-4°F to 122°F)

Accesorios

Recursos y asistencia

Artículo

FLIR Innovate and Inspire: una nueva revista de FLIR

Descubra cómo

Datasheet

FLIR X8580 Hoja de datos

Warranty

FLIR Solutions Cooled Camera Limited Warranty

Datasheet

FLIR X8580 Datasheet

Datasheet

FLIR X8580 Datasheet GB
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
Línea internacional: 

(+1) 805 392 3775

Número local:

(+1) 844 283 5471