Flir One®シリーズ

iOS®およびAndroid用サーモグラフィカメラ、Androidのスマートデバイス

電気パネルの点検、HVAC障害の原因の発見、水の損傷の発見など、Flir One Seriesサーモグラフィカメラは、問題を迅速に特定し、修理を検証するために必要な精度、解像度、感度を提供します。

Flir One赤外線カメラをワイヤレスで、または直接ポート接続を介してスマートデバイスに接続し、Flir Oneアプリを開くと、イメージングを開始できます。Flir VividIR 氏のもたらす、独自の画像エンハンスメント機能、および MSX® (マルチスペクトルダイナミックイメージング) を備えた Flir One Series カメラは、電気的障害の迅速な診断、空気漏れや絶縁の欠落の発見、温度の正確な測定などに必要なクラス最高の赤外線画像を提供します。

Flir One Seriesカメラを選ぶ理由

Flir One Seriesカメラは、Flir VividIRによりイメージングエッジを提供します。補正プロセスで複数の画像フレームを組み合わせて、最終的により鮮明な熱画像に仕上げることができます。

鮮明で鮮やかな画像

Flir Oneシリーズのもう1つの利点は、モバイルアプリとの互換性です。カメラは、段階的な検査ガイドを提供するFlir Oneアプリだけでなく、特定の検査アプリケーションに合わせたサードパーティアプリともペアリングされます。 

ほぼすべてのアプリ

より広い温度範囲により、比較的に高温の部品の温度を検査および正確に測定できます。これは自動車の検査および資産状態の監視に重要です。

温度範囲

Flir Oneレガシーモデルはスマートフォンやタブレットに直接接続できるため、片手で検査できます。新しいFlir Edge(旧Flir One Edge)シリーズのサーモグラフィカメラはワイヤレス接続を特徴としており、iPhoneやAndroidなどのモバイルデバイスとのWi-Fi接続が可能です。このため、アクセスしにくい場所や視界に入らない場所でも、より柔軟に検査ができます。また、カメラをモバイルデバイスに留めることもでき、便利です。 

接続性と人間工学

Flir Oneカメラはスポットメーターなどの測定ツールを提供し、被写体の正確な温度を正確に特定できます。被験者の複数のスポットメーターを起動して、1人の被験者について複数の測定値を記録し、同じ画像内で比較を行います。

測定ツール
鮮明で鮮やかな画像
ほぼすべてのアプリ
温度範囲
接続性と人間工学
測定ツール

Vivid IRのアップスケーリングで強化された画像

VividIRは、複数の画像を組み合わせてより多くの熱データを取得する高度なカメラ処理機能です。Flir Oneの熱画像にこれらの画像補正をリアルタイムで適用し、ぼやけを減らして細部を向上させます。VividIRは、デバイスのネイティブ解像度を最大3倍に高解像度化し、細部までより鮮明にします。

Flir MSX:違いを見る

Flir MSX® (Multi-Spectral Dynamic Imaging) は、赤外線画像に可視光の詳細をリアルタイムで追加し、より鮮明に、エッジと輪郭の詳細を赤外線読み取りに埋め込みます。画像融合(可視光と熱画像の融合)とは異なり、MSXは熱画像を希釈したり、熱の透明性を低下させたりしません。 

画像はMSXなしとMSXありで表示

Flir Edgeシリーズでブレイクフリー

自宅点検用フラーエッジシリーズ

Flir Oneアプリの使用を開始する

Now Playing

Flir Edgeシリーズでブレイクフリー
Flir Edgeシリーズでブレイクフリー

Now Playing

自宅点検用フラーエッジシリーズ
自宅点検用フラーエッジシリーズ

Now Playing

Flir Oneアプリの使用を開始する
Flir Oneアプリの使用を開始する

検査ガイドで自信を持ってFlir Oneを使用

Flir Oneアプリには、、断熱ギャップ、湿気の蓄積の発見や、自動車のシート、ディスクブレーキ、デフォッガー、デフロスターの問題のトラブルシューティングに役立つ検査ガイドが含まれています。

独自のアプリケーションに対応するFlir Oneモバイルアプリ

サードパーティアプリのエコシステムを探索するか、独自のアプリを開発する

Flir One対応のモバイルアプリは、お客様の特定のニーズに合わせた検査、イメージング、レポートソリューションを提供します。主な例:

  • ホームブースト - 住宅所有者は、エネルギー請求書を動かす隠れた問題を見つけるのに役立ちます。 
  • iCertify — BS7671の現場での電気試験、検査、および認証。
  • Knauf Pro+ - 絶縁ニーズを計算し、潜在的なエネルギー損失を検出するための監査スペースを支援します。

利用可能なすべてのアプリをチェックしてください。アプリの開発やアプリへのサーマルの統合に興味がある場合は、今すぐ開発者アカウントを作成してください。 

Flir Ignite アトランティス

クラウドサービスのFlir Igniteを活用することで、チームの効率と能力が向上します。USB接続でのデータエクスポートはもちろん、Wi-Fi接続されたFlirカメラから直接画像をアップロード、整理、共有できます。データを1か所で安全に保管し、あらゆるデバイスから簡単にアクセスできます。

Article Listing

原理

Introducing the New Flir One Application for iOS

Read more

Flir Edge Proでエネルギー漏れを発見して電力料金を削減

Read more

どのカメラを選べばよいですか?

Flir Edge

Flir Edge

  • 80 × 60(熱解像度)
    240 × 180(スーパー解像度)
  • 最大120°C(248°F)までの温度を測定
  • 最大5mの遠隔検査用の取り外し可能なワイヤレス設計
製品を見る

熱画像解像度

80 × 60(ネイティブ解像度)、240 × 180(スーパー解像度)

バッテリー駆動時間

最大90分

対象物温度範囲

-20°C~120°C

Flir Edge Pro

Flir Edge Pro

  • 160 × 120(熱解像度)
    480 × 360(スーパー解像度)
  • 最大400°C(752°F)までの温度を測定
  • 最大5mの遠隔検査用の取り外し可能なワイヤレス設計
製品を見る

熱画像解像度

160 × 120(ネイティブ解像度)
480 × 360(スーパー解像度)

バッテリー駆動時間

最大2時間30分

対象物温度範囲

-20℃ °C — 120°C および 0°C— 400°C

Flir One®

Flir One®

  • 80 × 60(熱解像度)
    240 × 180(スーパー解像度)
  • Measure temperatures up to 120°C (248°F)
  • 高さ調整が可能なFlir OneFitコネクター
製品を見る

熱画像解像度

80 × 60(ネイティブ解像度)、240 × 180(スーパー解像度)

バッテリー駆動時間

約1時間

対象物温度範囲

-20°C — 120°C

Flir One® Pro

Flir One® Pro

  • 160 × 120 native resolution, 480 × 360 super resolution
  • Measure temperatures up to 400°C (752°F)
  • Flir OneFit adjustable height connector
製品を見る

熱画像解像度

160x120

バッテリー駆動時間

約1時間

対象物温度範囲

-20°C — 120°Cおよび0°C — 400°C

熱画像解像度

80 × 60(ネイティブ解像度)、240 × 180(スーパー解像度)

熱画像解像度

160 × 120(ネイティブ解像度)
480 × 360(スーパー解像度)

熱画像解像度

80 × 60(ネイティブ解像度)、240 × 180(スーパー解像度)

熱画像解像度

160x120

バッテリー駆動時間

最大90分

バッテリー駆動時間

最大2時間30分

バッテリー駆動時間

約1時間

バッテリー駆動時間

約1時間

対象物温度範囲

-20°C~120°C

対象物温度範囲

-20℃ °C — 120°C および 0°C— 400°C

対象物温度範囲

-20°C — 120°C

対象物温度範囲

-20°C — 120°Cおよび0°C — 400°C

対応機種

お使いの機種が対応しているかを確認するには、以下のリンクからFLIR EdgeおよびFLIR ONEシリーズの対応モバイルデバイス一覧のページをご覧ください。

対応機種を確認

資料とサポート

FLIR ONEのテクニカルサポートセンター(データシート・技術資料)はこちらをご覧ください。 

製品ニュース

Flir One Edge Is Now Flir Edge: Same Trusted Innovation, Simplified Name

詳細を見る

アプリケーションストーリー

Flir One® Proカメラ、建物の熱性能の定量化における飛躍的な進歩に貢献

詳細をご覧ください。

Brochure

何を測定する必要がありますか? FLIR WDYNTM パンフレット | 赤外線サーモグラフィ製品

Datasheet

FLIR ONE Pro シリーズ データシート

Quick Start Guide

FLIR ONE Pro スタートガイド

User Manual

FLIR ONE Pro AndroidおよびiOS Gen 3ユーザーマニュアル

Report

FLIR One-Series UN38.3 Battery

MSDS

FLIR One-Series MSDS Battery

Certification

FLIR One-Series CB Certificate

Certification

FLIR One-Series EU Declaration of Conformity

Report

FLIR One-Series Safety IEC62368 Test Report

Report

FLIR One-Series EMC FCC ISED Test Report