現代の製造業における火災安全は、花火の早期火災検知から始まる
製造
利益をもたらす安全
高速自動車ラインから半導体クリーンルーム、繊維工場、化学処理工場、食品工場まで、現代の製造は熱い。アーク、オーブン、反応プロセス、引火性物質の溶接はすべて、火災のリスクを高めます。特に、問題を発見するために人が常に近くにいるとは限らない自動化ラインでは、火災のリスクが高まります。
Flirの早期火災検知ソリューションは、煙、炎、従来のセンサーが反応するずっと前に、重要なゾーンの異常な熱を検出するために赤外線画像を使用しています。問題を早期に発見することで、人、機器、生産スケジュールを保護し、プラントの安全、コンプライアンス、フル稼働を維持できます。

自動車工場
ロボット溶接セル、スタンピングプレス、塗装または組立エリアはすべて、強い熱および電気的ストレスを発生させます。接続の緩み、パネルの過負荷、またはスパッタの着陸で、引火性物質がいっぱいのエリアではすぐに火災の危険に陥ることはない。
Flir固定熱モニタリングと自動アラートにより、溶接ベイ、ロボットゾーン、電気キャビネットを24時間365日可視化できます。プラントのSCADAと制御システムに統合され、熱異常を早期にフラグ付けするため、メンテナンスと安全チームは、小さな問題が緊急事態になる前に対応でき、より安全な自動化と計画外のダウンタイムの削減をサポートします。

半導体クリーンルーム
クリーンルームには精度と制御が必要です。機微な機器、厳格な汚染規則、複雑な電気システムにより、熱や火災の際のエラーの余地はほとんどありません。従来の接触ベースのセンサは、これらの制御された環境では侵入的または非実用的であり得る。
Flir非接触サーモグラフィにより、クリーンルームの状態を乱すことなく、重要なツール、電源パネル、サポートシステムを監視できます。継続的な温度追跡とアラーム閾値により、機器、製品歩留まり、または安全を脅かす前に過熱を検出し、半導体の運用を準拠および保護します。

繊維工場
繊維製造は、可燃性繊維、粉塵が付着した空気、および高速移動機械を組み合わせたものです。リントの蓄積、ホットベアリング、モーターの過負荷は、特に高粉塵区域では、肉眼では見えにくい点火点を素早く作り出すことができます。
フラー熱モニタリングにより、繊維事業はこれらの高リスクエリアを明確に把握できます。Flirは、カーディングマシン、乾燥機、排気システム、電気パネルの異常熱を継続的に監視することで、ファイバーが発火する前にチームが行動し、火災の可能性を減らし、人と生産の両方を保護します。

化学処理
化学プラントは、反応材料、高温プロセス、加圧システムと連携しており、高温から危険へと瞬時にエスカレートします。検出されない小さなホットスポットでも、火災や爆発の原因となり、人、資産、コンプライアンスに深刻な結果をもたらす可能性があります。
Flirの早期火災検知ソリューションは、熱異常について、原子炉、配管、保管エリア、電気インフラを継続的に監視します。サーモグラフィと自動アラームは、反応がエスカレートする前に安全チームとプロセスチームがリスクを検出し、より安全な運用と規制当局や保険会社へのコンプライアンスのより強力な実証をサポートします。

食品・飲料生産
飲食施設は、オーブン、フライヤー、調理器、コンベアなど、一日中熱いものに依存しています。同時に、厳しい衛生基準を維持し、油脂の蓄積を管理し、需要を満たすために設備を確実に稼働させなければなりません。
Flirサーモグラフィシステムは、調理やベーキングから包装エリアや衛生上重要なスペースまで、生産ラインに沿ったヒートゾーンを監視します。早期の火災検知は、高温の機器周辺のリスクを管理し、グリース関連の火災を防止し、スタッフと製品の両方を保護するのに役立ちます。そのため、食品安全へのコミットメントは火災安全から始まります。

製造における早期火災検知にフラーを選ぶ理由
- 火事になる前に熱を検知:従来のシステムが反応する前に、高リスクゾーンの異常な温度トレンドをよく見てください。
- 人、資産、稼働時間を守る:計画外の停電、機器の損傷、生産のコストのかかる中断を削減します。
- あらゆる製造環境に適応:クリーンルームから高塵・高熱エリアまで、お客様のプロセスに適した非接触型熱モニタリングをお選びください。
- 安全とコンプライアンスのサポート: サーマルデータと画像を使用して、報告、検査、保険または規制要件を簡素化します。
- 既存のシステムとの統合: Flirの早期火災検知をプラントSCADA、アラーム、自動化に接続し、より迅速で協調的な対応を実現します。