早期火災検知

倉庫

利益をもたらす安全

コールドチェーンロジスティクスやeコマースのフルフィルメントから、高ラックの自動保管、危険物室、忙しい3PLハブまで、倉庫には隠れた火災リスクがいっぱいです。冷蔵ユニットは24時間稼働し、コンベアやロボットは電気システムをハードに押し上げ、可燃性のパッケージや危険な在庫は小さなホットスポットを重大な事故に変える可能性があります。

Flirの早期火災検知ソリューションは、煙、炎、従来のセンサーが反応するずっと前に、赤外線画像を使用して重要なゾーンの異常な熱を明らかにします。継続的な監視とスマートアラートにより、人、在庫、サービスレベルを保護し、倉庫の安全性、コンプライアンス、そして1日の出荷準備を整えることができます。

コールドチェーンロジスティクス

冷蔵保管は低リスクではありません。冷蔵ユニット、コンプレッサー、電気パネルは、視界が限られた断熱スペースで常に機能します。隠れた故障は、壁の後ろや機器の内部で過熱する可能性があり、高価値で温度に敏感な商品が近くにあります。

Flirの熱モニタリングにより、低温室、フリーザートンネル、プラントルーム全体の熱を明確に把握できます。継続的な温度追跡と自動アラームにより、施設管理者は、エスカレーション前に冷却システムや電気機器のホットスポットを検出し、製品の完全性と火災の安全性の両方を管理できます。涼しく、安全に。

Eコマースフルフィルメントセンター

急速なフルフィルメントセンターは、コンベヤー、ソーター、シャトル、密集したラッキングに依存して、注文を時間通りに出荷します。これらの同じシステムは、高い電気負荷、常に作動するモーター、段ボールやプラスチック包装で囲まれた何マイルものケーブル配線など、火災のリスクを生み出します。通路間の視認性は、特に高所では制限され得る。

Flirの早期火災検知ソリューションは、動作を遅くすることなく、主要なオートメーションゾーン、電源パネル、コンベアの動作を監視して異常な熱を検出します。倉庫管理またはビデオシステムと統合され、リアルタイムのアラートを配信するため、小さな問題がスループットを妨害する前に安全チームが介入できます。迅速なフルフィルメント、より安全な運用。

ハイラック自動ストレージ

ハイベイAS/RS倉庫では、最上段の棚は最も見えにくく、手の届くところにあります。上部ラックのくすぶり包装やシャトルシステムのホットドライブは、煙が降りるまで気づかないうちに、アクセスが困難になり、応答時間が短くなります。

Flirサーモグラフィは、すべてのラックに届くようにサポートします。広い範囲とゾーンベースのアラートを備えた固定カメラは、床から天井まで可視性を提供し、機械、ケーブル配線、保管場所の熱異常を強調します。垂直ストレージ全体で早期警告を行うことで、オートメーションエンジニアとスーパーバイザーは、小さなホットスポットが大規模なインシデントになるのを防ぐために迅速に行動できます。

危険物の保管

引火性液体、反応性化学物質、エアロゾル、その他の危険物には、基本的な防火対策以上のものが必要です。厳格な規制、高い保険期待、および限られた保管ベイは、早期発見を必須にします。

Flir熱モニタリングは、危険な保管室とキャビネットに常時オンの保護層を提供します。換気経路、結束エリア、電気機器などの主要ゾーンを継続的に監視することで、Flirは異常熱を早期に発見し、安全対策を文書化し、コンプライアンス対応のレポートトレイルをサポートします。賭け金が高い場合、早期火災検知は安心をもたらします。

3PL流通ハブ

サードパーティの物流ハブは、多様な在庫、一定の車両トラフィック、複数のクライアントに対応する共有インフラを支えています。1回の火災事故は、多数のブランドに影響を与え、契約を混乱させ、勝ち残った信頼を損なう可能性があります。

Flirソリューションは、ドック、保管エリア、車両ベイ全体でマルチゾーンの熱可視性を提供します。ロジスティクスディレクターと施設プランナーは、重要なエリアを1つのビューで監視し、的を絞ったアラートを受信し、すべての顧客の在庫が予防的な火災検知によって保護されていることを証明できます。1つのハブ、多くのリスク - 1つのスマートサーマルレイヤーで管理。

なぜFlirを選ぶのか?

  • 火になる前に熱を見る: 目に見える兆候が現れるずっと前に、機器、ラック、保管ゾーンの異常な温度を検出します。
  • 人員、在庫、サービスレベルを保護する:計画外のダウンタイム、製品の損失、およびインシデント関連の中断を削減します。
  • あらゆるタイプの倉庫に対応: フリーザーからロボティックスを重視したフルフィルメントセンター、ハズマットルームまで、1つのテクノロジーが多くの環境に適応します。
  • コンプライアンスと保険のサポート: 熱データと画像を使用して監査を簡素化し、堅牢な火災リスク管理を実証します。
  • すでに使用しているものと統合する: UVMS、倉庫システム、アラームプラットフォームにFlir熱モニタリングを接続し、より迅速で調整された対応を実現します。

 

倉庫での早期火災検知製品

A50/A70 スマートセンサー

A50/A70 スマートセンサー

固定型赤外線サーモグラフィカメラ

A500f/A700f アドバンスドスマートセンサー

A500f/A700f アドバンスドスマートセンサー

状況モニタリングと早期火災検知のための固定式サーモグラフィカメラ

Latitude 9.3

Latitude 9.3

ネットワークUVMS

Desktop Atlas SDK

Desktop Atlas SDK

デスクトップソフトウェア開発キット

 

 

Request Info

Optin

By submitting you agree to FLIR's privacy policy and cookie policy.