廃棄物およびリサイクルにおける火災安全
Flir早期火災検知から開始
廃棄物およびリサイクル施設
利益をもたらす安全
廃棄物とリサイクルサイトは、混ざった材料の密集した山、熱い機械、残留する油や残留物、ゴムダスト、バッテリー、高温加工ゾーンなど、火災が大好きなすべてのものをまとめています。1つの隠れたホットスポットは、労働者、機器、および周囲のコミュニティを危険にさらす急激な火災に迅速に変わる可能性があります。
Flirの早期火災検知ソリューションは、煙や炎が現れるずっと前に、赤外線画像を使用して、杭、コンベア、機器、保管エリアの熱異常を明らかにします。継続的な監視とスマートアラートにより、火災リスクの一歩先を行き、人を保護し、重要なリサイクルと復旧作業を安全に実行し続けることができます。

地方自治体の固形廃棄物
地方自治体の廃棄物は予測不可能です:有機物質が分解し、閉じ込められたガスが蓄積し、パイルが圧縮されると、数時間から数日にわたって危険なホットスポットを隠す可能性があります。大型バンカーや屋外ヒープの可視性が限られているため、オペレータはどこでトラブルが発生しているかを見るのが困難になります。
フラーパンチルトサーマルシステムは、バンカー、傾斜床、屋外の杭を広範囲にカバーします。継続的なサーマルスキャンと自動温度アラームにより、施設管理者と安全担当者は、サイトの隅々まで明確に可視化できます。スモルダリングゾーンの早期警告により、小さなホットスポットが本格的な火災になる前に、材料を分解、冷却、または移動することができます。

スクラップメタルヤード
切断、せん断、溶接は、スクラップヤードでは日常的に行われており、火花も同様です。残留油、閉じ込められた燃料、混合材料は、熱加工が隠れた可燃性物質と出会うと容易に発火します。オープンヤードと積み重ねられたスクラップは、熱が広がる前に熱を見つけることを困難にします。
Flir熱モニタリングは、加工エリア、トーチゾーン、ストックパイルを常に監視します。固定カメラと周辺監視は異常な熱を強調し、コンパクトな熱センサーは電気パネルや重要な機器に注意を払います。造船所の監督者とメンテナンスチームは、火花がどこに着陸し、残渣が加熱される可能性がある場所を早期に把握し、コストのかかる火災やダウンタイムを防ぎます。

タイヤリサイクル
細断・造粒タイヤは、摩擦、熱、および可燃性の高い微細なゴム粉塵を発生させます。スモルダリング材はコンベア、シュート、またはストックパイル内に隠れたままにすることができ、すでに制御されていない場合にのみ見えるようになります。
Flir サーモグラフィは、シュレッダー、コンベア、集塵システム、ストレージバンカーなどの重要なプロセスポイントに焦点を当てています。温度変化を継続的に追跡し、ホットスポットにフラグを立てることで、運用管理者と安全技術者は、ゴム火災が発生する前に、負荷の調整、冷却材料、または機器の停止など、早期に介入できます。

電子廃棄物処理
電子廃棄物処理は、有毒ガスを放出し、予期せず発火する可能性のあるバッテリー、回路基板、およびコンポーネントを処理します。セルの故障、電源の損傷、またはボードの短絡は、従来の目視検査だけでは予測が難しい電気火災を引き起こす可能性があります。
Flir熱モニタリングは、e-wasteラインに重要な保護層を追加します。サーマルカメラは、処理ライン、選別ステーション、電気パネルを異常な熱がないか監視し、分析はオペレーターのホットスポットを強調します。過熱コンポーネントの早期検出により、施設は高リスク材料を隔離し、火災と煙の両方から作業員を保護し、より安全でコンプライアンスの高い作業を維持できます。

燃料プラントの拒否
RDFプラントは、廃棄物を燃料に変えて意図的にエネルギーを集中させますが、貯蔵、サイロ、または処理ゾーンで燃料が自己発火する可能性があります。高温、埃、閉鎖空間は、スモルダ火災や爆発を避けるために、継続的な監視が不可欠です。
フラーパンチルトおよび固定熱システムは、24時間体制で高温ゾーン、サイロ、コンベア、保管エリアを監視します。温度トレンディングとアラームしきい値により、工場長と火災安全担当者はRDFの杭と装置で自己発熱を検出し、着火前の迅速な介入を可能にします。その結果、より安全な燃料生産、計画外のダウンタイムの削減、規制コンプライアンスへの信頼が高まります。

なぜFlirを選ぶのか?
- 燃える前に危険を見る: 火炎が見えるずっと前に、自然発火、火花、熱の蓄積を検出します。
- 人、資産、稼働時間を守る: 火災関連のシャットダウン、機器の損傷、コストのかかる清掃を削減します。
- 複雑でリスクの高い環境をカバー: 混合廃棄物パイルからシュレッダー、ヤード、RDFサイロまで、サーモグラフィは人々ができない場所まで到達します。
- コンプライアンスおよび保険要件のサポート: 熱データと画像を使用して、厳格な火災リスク管理を実証する。
- 既存のシステムとの統合:Flirの熱モニタリングを制御室、安全システム、ビデオ管理プラットフォームに接続して、調整された応答を実現します。