メタン漏れの先を行く
ADGiLE のインストール例
ADGiLEシステムの機能を示すFLIR Ravenソフトウェアを使用した場所の上空マップビュー。


安全性と環境基準が重要となる石油・ガスなどの分野では、メタン漏れは重大なリスクをもたらします。直ちに漏洩箇所を特定して管理する必要があります。メタン漏れの監視と検出は、単に規制要件であるだけでなく、運用安全と環境管理に不可欠です。継続的な自律型の光学ガスイメージング(OGI)を採用すると、これらの目標を効率的に達成できます。
メタン漏れの継続的かつ自律的な検出のために設計された、非冷却FLIR GF77a光学ガスイメージャを搭載したFLIR ADGiLEシステムのご紹介。フリアーシステムズの10年にわたる光学ガスイメージング(OGI)技術と分析における経験を統合したこのシステムは、メタンガス放出に対する正確なアラーム機能を備えており、事業者は今日の業界における厳しい要件を満たして将来の規制変更に対応することができます。

ADGiLEシステムの機能を示すFLIR Ravenソフトウェアを使用した場所の上空マップビュー。

FLIR ADGiLEで、ガス漏れ監視の未来に飛び込みましょう。これは単なるシステムではなく、メタン放出に対する継続的な対策において最もスマートな必需品です。ADGiLEは、高度な光学ガスイメージング(OGI)とリアルタイム分析の頭脳により、漏れ検出の複雑な作業をシームレスで簡単といえる作業に変えます。他に類を見ない運用上の洞察と安全性を体験する準備をしましょう。

あらゆる運用条件下で漏れを検出して区別する堅牢な分析により、メタン放出を継続的に監視します。
昼夜を問わず、24時間体制で安全性とコンプライアンスを確保します。

パンとチルトツアーで施設全体を監視し、すべてのコンポーネントの点検を確実に行う機能。
ガス漏れを詳細に分析するためのアラートとイベント記録に基づく、リアルタイムビデオによる視覚化。漏れと通常の通気を区別して、放出の性質の迅速な判断に役立ちます。

高度な検出機能により、即時のアクション、システムの完全性の維持、危険な状態の防止が可能になります。
漏れ箇所の早期警告と視覚的な証拠を提供することで、人員の安全を確保し、リスクのある手作業検査の必要性を低減します。

FLIR Latitude UVMSは、制御と統合を強化し、オペレータが検知時に自動アクションを設定し、履歴データを確認して徹底的なイベント分析を行う機能を提供します。
What's Included with ADGiLE?
The GF77a camera, housed in a rugged enclosure, offers flexible and comprehensive coverage, enabling operators to monitor large areas effectively.
ADGiLE has an edge PC running proven leak detection analytics that includes a custom built environmental cabinet that provides robust data processing and real-time analytics capabilities.
Custom cabling ensures secure and reliable connections between the GF77a camera and the environmental panel, facilitating seamless data and power integration necessary for continuous system operation.
The FLIR Latitude UVMS Interface offers an advanced user interface for managing video data, integrating camera controls, and storing and retrieving video footage.
ADGiLE内でのFLIR GF77ptとFLIR GF77fの比較
継続的で信頼性の高いメタン漏れ検出の追求において、FLIR ADGiLEシステムは、FLIR GF77ptとFLIR GF77fの2つの異なるオプションを選択することができます。どちらの構成も、FLIR ADGiLE Analyticsの高度な機能を活用していますが、ガス漏れ検知の分野でのさまざまな運用ニーズを満たすように設計されています。以下に、特定の監視要件に適したソリューションを選択するための主な違いを概説します。


最適なレンズを選ぶために:
FLIR GF77ptとFLIR GF77f のどちらか一方を選択する際には、監視エリアの具体的なニーズを考慮してください。
どちらのカメラオプションもFLIR ADGiLE Analyticsとシームレスに統合されているので、リアルタイムの検知と分析が可能になります。これにより、施設はどのような選択肢でも、メタン漏れ検知の課題を効率的かつ効果的に処理するための先進技術を確実に装備することができます。
さらにサポートが必要な場合や、これらのカメラが動作している様子を見るには、フリアーシステムズの専門家にお問い合わせください。フリアーシステムズの専門家が、お客様の運用ニーズに応じてカスタマイズされたデモを提供します。