QOGIトレーニングおよびビデオライブラリ

オペレーター、プログラムマネージャー、技術チーム向けの高度なトレーニング 

定量的光学ガスイメージング(QOGI)を現場で正しく使用する方法を紹介する、実践的なトレーニングリソースをご覧ください。リソースには、ベストプラクティスのガイダンス、ビデオチュートリアル、および定量データのセットアップ、実行、解釈に関する認定オプションが含まれています。

炭化水素ガス漏れ向けQOGI

安全な距離から炭化水素ガスやメタンガスの漏れを検出・測定するための正しい方法を理解することが重要です。以下のビデオでは、次の内容について学習します。

  • OGIの基礎と定量化
  • QOGIのモードとワークフロー
  • 精度に関するヒントと条件
  • 検証研究とその結果

カメラ内定量化の使用

カメラ内定量化を正しく使用する方法を理解することで、すぐに分析結果を得ることができます。以下のビデオでは、次の内容について学習します。

  • カメラ内の基本ワークフロー
  • 定量化のセットアップと実行
  • カメラでの結果の解釈

 

意思決定ツリー図

 

クイック意思決定ガイド:QOGIを使用するタイミング

QOGIが正しい検査方法であるかどうかを検討するための、もう1つの考え方をご紹介します。

ゴール
QOGIの推奨事項
漏れの優先順位付け ✓  メインツール
経時的な傾向分析 ✓  メインツール
測定・報告・検証(MRV)プログラムのサポート ✓  サポートツール
熱条件/環境条件が不十分な場合 ! より長時間/複数回の測定が必要

 

QOGIを使用するタイミングについて、さらにご質問がありますか?

適切なセットアップと使用に関するベストプラクティスについて、以下のようなトピックを取り上げた記事をご覧ください。         

  • 三脚とスタビライザーの使用
  • 距離と位置合わせに関するガイダンス
  • マスキングと境界の柔軟性
  • プルームの視認性の向上
  • 環境への配慮

記事を読む

 

炭化水素用GシリーズOGIカメラ

 

 

Gシリーズカメラは、石油・ガス、製造、鉄鋼、公益事業の各業界で日々使用するユーザーが、文書化に費やす時間を短縮し、漏れの修復の優先順位付けにより多くの時間を費やし、排出の重大度に対する理解を深めることができるように設計されています。これらの製品には、次の特長があります。

  • カメラ内で直接ガスを定量化
  • ワークフローを改善:1台のデバイスで測定と評価が可能
  • LDAR要件を満たしながら定量化

詳細については、ビデオをご覧ください。

トレーニングリソース

赤外線トレーニングセンターで認定を取得
OGIのレベルIトレーニングで、より迅速かつ効率的に検査するためのスキルを身につけます。OGIカメラを適切にセットアップ、操作、最適化し、高スループットのLDAR検査や規制要件への対応を支援する方法をご覧ください。

光学ガスイメージングI認定(日本未実施)

OGIカメラで可視化されるメタン、VOC、その他の炭化水素の量を測定するための詳しい手順をご覧ください。 

光学ガスイメージングI認定(日本未実施)

 

お問い合わせ

Optin

フォームを送信することにより、FLIRのプライバシーポリシーおよびクッキーポリシーに同意したものとみなされます。

コンタクト - 光学ガスイメージング