目に見えるものを定量化。排出に関するあらゆる意思決定を強化します。

Flirは光学ガスイメージングのパイオニアであり、定量OGI(QOGI)を通じて排出モニタリングの進歩を続けています。このリソースハブでは、現場での漏洩排出を確実に検出、定量化、優先順位付けするために必要なワークフロー、検証研究、トレーニングリソース、技術ガイダンスをご覧いただけます。

なぜなら、測定できないものは管理できないからです。

定量的光学ガスイメージングとは何ですか?

QOGIは、従来のOGIにカメラ内での排出率推定機能を追加することで、検出した各漏れについて、より多くの情報をオペレーターに提供します。

既存の漏れ検出・修理(LDAR)、測定・報告・検証(MRV)、報告ワークフローに直接組み込める、迅速かつ意思決定に利用可能な測定結果を提供します。

QOGIが重要である理由については、以下のリンクをクリックするか、ホワイトペーパー全文をダウンロードしてください。

QOGIが重要な理由

排出量報告の強化、および規制上の信頼向上。

コンプライアンス

よりスマートな測定を通じてLDARプログラムを改善。

効率性

アクセス困難なエリアにおける、安全性と運用の改善。

安全性

定量的光学ガスイメージングを活用したLDARからLDAQへの移行。

将来を見据えた設計

査読付き研究と実際の現場における検証に裏付けられた、実証済みの性能。

専門知識
コンプライアンス
効率性
安全性
将来を見据えた設計
専門知識

QOGIのアプリケーション

QOGIは、石油・ガス、石油化学処理、発電、食品・飲料、保険、商業施設など、幅広い業界にわたってメタン削減および排出管理のワークフローをサポートしています。

上流工程・中流工程から規制対象の検査、ESG報告、損失低減に至るまで、QOGIは産業環境および商業環境の両方で、漏れ検出、コンプライアンス、運用効率の向上に役立つ、迅速かつ実用的な洞察を提供します。

QOGIの詳細を読む

テクニカルノート

漏れの検出と修理(LDAR)

漏れを特定し、重大度を把握し、修理の優先順位を迅速に決定します。

ダウンロード
アプリケーションストーリー

MVR/OGMP(2.0)

スタンドオフ定量化により、測定に基づく石油・ガス分野のメタンレポートをサポートします。 

ストーリーを読む
規制に関する最新情報

規制対象の検査プログラム

EPA、EU、グローバル規制対応のワークフローにおける意思決定の強化にQOGIを活用します。

ストーリーを読む
アプリケーションストーリー

運用効率および安全性

安全な距離から定量化 — 高所、高温、またはアクセスしにくい機器に最適

ストーリーを読む

QOGIリソースを見る

検証と研究

独立試験、管理下放出試験、フィールド検証を通じて、QOGIが実環境条件下でどのように性能を発揮するかをご覧ください。

詳細を見る

トレーニングおよびビデオ

現場での正しい使用方法、セットアップ、解釈について説明するトレーニングモジュールとカメラ内デモをご覧ください。

今すぐ見る

技術データおよびセットアップ

環境条件、安定化、距離、マスキング、レンズ、カメラ内機能など、現場ですぐに使えるガイダンスをご覧ください。

詳細を見る

規制およびコンプライアンス

FlirのOGIライブラリから、その他の応用事例、規制の解説、排出量管理に関するコンテンツをご覧ください。

詳細を見る

定量化向けに構築された赤外線カメラ

Flirは、定量化機能を統合したエンドツーエンドの光学ガスイメージングソリューションを提供しています。これには、QOGI(QiC)を統合したGシリーズOGIカメラや、Gシリーズ用アクセサリおよび環境ツールが含まれます。詳細については、以下をクリックしてください。

QOGIに関するよくある質問

QOGIにより、専用の熱画像からメタンを含む炭化水素およびVOCガスの漏れを直接測定・定量化し、実環境条件下で可視化されたプルームについて、実用的な排出量推定値を得ることができます。手の届きにくい場所や危険な場所でも、業務上特に重要な漏れを特定し、その規模を特定するのに最適です。超微量またはラボレベルの分析では、QOGIは従来のツールを補完し、迅速かつ現場ですぐに活用できる結果を提供することで、より迅速な意思決定を支援します。

QOGIは、推奨動作範囲内で使用することで、信頼性が高く再現性のある定量化を実現します。第三者による検証済みの研究で有効性が実証されており、FLIRの高度なアルゴリズムとカメラ機能が不確かさを最小限に抑えます。また、結果は明確な信頼区間とともに表示されるため、データを信頼できます。排出量の集計測定による精度向上から、各測定値に表示される透明性の高い不確かさ情報まで、QOGIは、適切なセットアップとワークフローにより、排出管理、報告、コンプライアンスに必要な精度を提供します。

特に大規模施設、高所の機器、直接アクセスすることが困難または危険な場所で、効率、安全性、対象範囲を最大限に高めたい場合は、QOGIを選択してください。QOGIは、非接触定量化を迅速に行うことができるため、作業を中断することなく、修理の優先順位付けや排出量の記録を行えます。最新のLDAR、MRV、コンプライアンス対応のワークフローに最適なソリューションです。

すべての技術と同様に、環境条件は、実際の現場環境における適切な使用や導入、そして結果において重要な役割を果たします。 

風、温度、背景などの要因が結果に影響を与える可能性がありますが、FLIRカメラには、測定条件に適応して測定を最適化するための機能が搭載されています。ベストプラクティスに従い、技術を理解することで、厳しい条件下でも一貫した高品質のデータを得ることができます。

QOGIは、排出管理に大きな変革をもたらします。検出と定量化を1つのワークフローに統合することでLDARを効率化し、測定に基づく報告によってMRVおよびOGMP 2.0プログラムをサポートし、規制要件を確実に満たすことができます。QOGIの柔軟性とスピードは、あらゆる排出削減戦略に欠かせないツールとなります。

最もよくあるミスは、FLIRの実績あるガイダンスに従うことで簡単に回避できます。カメラを安定して設置し、最適な距離と角度を維持し、環境要因に注意してください。FLIRは、すべてのユーザーが専門家レベルの結果を得られるよう、包括的なトレーニングと直感的なカメラ機能を提供し、エラーを最小限に抑えながらQOGIへの投資価値を最大化します。

 

 

お問い合わせ

Optin

フォームを送信することにより、FLIRのプライバシーポリシーおよびクッキーポリシーに同意したものとみなされます。

コンタクト - 光学ガスイメージング