Extech 39240

防水棒温度計

Extechの39240は防水棒温度計です。この棒温度計は、0.1°の解像度と最小/最大の記録を特徴とするデジタルディスプレイを備えたポケットサイズです。70 mmのステンレス鋼ステムを使用して、凍結した固体および液体の温度を測定します。-40~200°Cの温度測定。高温と低温の最大値と最小値のリコール、データホールド、自動電源オフ機能。LR44ボタン電池1個と保護カバー付属。

仕様

一般仕様
ステム 70mmステンレス鋼
温度(接触) -40~200°C
温度(接触)の基本精度 ±1°C
温度(接触)の最大分解能 0.1°C
追加の詳細
ディスプレイ デジタルセグメントLCD
保証 2年
出力 LR44(1.5V)ボタン電池1個
寸法 150×20×18mm
認証 CE
重量 20g

資料とサポート

Datasheet

Extech 39240 データシート

User Manual

Extech 39240 パンフレット

Export Restrictions

The information contained in this page pertains to products that may be subject to the International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) or the Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) depending upon specifications for the final product; jurisdiction and classification will be provided upon request.