FLIR A400/A500/A700サイエンスキットは、研究者やエンジニアに正確な温度測定のための合理化されたソリューションを提供します。シンプルでありながら堅牢な接続により、テストを迅速にセットアップして開始し、付属のFLIR Research Studioソフトウェアを使用してデータを簡単に表示、取得、分析できます。標準キットには、FLIR A400/A500/A700画像ストリーミングカメラ、自動/リモートおよびマニュアルフォーカス機能付き24°レンズ、FLIRマクロモードが含まれています。プロフェッショナル向けキットには、MSX®画像補正、Wi-Fiを介した放射測定データ伝送、小型コンポーネントの正確な熱測定用のクローズアップレンズが追加されています。

データの解析、共有、連携をシンプルに
わずかな起動時間とシンプルな接続で有意義なデータの収集および共有を開始
デバイス全体および個別のサブコンポーネントの正確な温度データを取得
シンプルでロバストな接続によって素早く起動して実行可能

仕様

Highlighted
赤外線解像度 A400:320 × 240
A500:464 × 348
A700:640 × 480
検知器間隔 A400、A500: 17 µm
A700: 12 µm
ピクセルピッチ A400、A500: 17 µm
A700: 12 µm
スペクトル範囲 7.5–14.0 µm
検知器タイプ 非冷却式マイクロボロメーター
ダイナミックレンジ 16ビット
温度分解能_NETD レンズ依存:30 mK~40 mK
フレームレート 30 Hz
標準温度範囲 A400、A500:-20°C~120°C(-4°F~248°F)、0°C~650°C(32°F~1202°F)、300°C~1500°C(572°F~2732°F)
A700:-20°C~120°C(-4°F~248°F)、0°C~650°C(32°F~1202°F)、300°C~2000°C(572°F~3632°F)
焦点 ワンショットコントラスト、電動、手動
イメージングとレンズ
スペクトル範囲 7.5–14.0 µm
ダイナミックレンジ 16ビット
パソコン上でのデジタルデータストリーミング 標準:Gigabit Ethernet (RTSP、GigE Vision) からワークステーションまでの動作にはResearch Studioソフトウェアが含まれます
Professional:Gigabit Ethernet (RTSP、GigE Vision) またはWi-Fiストリームからワークステーションまでの動作にはResearch Studioソフトウェアが含まれます
ピクセルピッチ A400、A500: 17 µm
A700: 12 µm
フレームレート 30 Hz
マクロモード 付属品
レンズ 標準:24°
Professional:24°、2.0x マクロ
レンズオプション DFOV(24°/14°)、6°、14°、42°、80°
レンズ識別 自動
利用可能なレンズ 2.x マクロ、6°、14°、42°、80°
可視カメラ 標準:オプションのアクセサリー
Professional:1280 × 960
最小焦点距離 2.0x マクロ: 18 mm 24°: 0.15 m 24° マクロモード付き:17 mm 42°:0.15 m 14°:1.0 m 6°:5.0 m DFOV(24°/14°):0.18m(0.59フィート)および1.0m(3.28フィート)
検知器タイプ 非冷却式マイクロボロメーター
検知器間隔 A400、A500: 17 µm
A700: 12 µm
温度分解能_NETD レンズ依存:30 mK~40 mK
焦点 ワンショットコントラスト、電動、手動
画像モード MSX®、ピクチャー・イン・ピクチャー、ブレンディング、フュージョン
視野角[FOV] 24° × 18°
赤外線解像度 A400:320 × 240
A500:464 × 348
A700:640 × 480
重量[レンズ含む] 0.82 kg
測定解析
標準温度範囲 A400、A500:-20°C~120°C(-4°F~248°F)、0°C~650°C(32°F~1202°F)、300°C~1500°C(572°F~2732°F)
A700:-20°C~120°C(-4°F~248°F)、0°C~650°C(32°F~1202°F)、300°C~2000°C(572°F~3632°F)
精度 A400:周囲温度が15°C~35°C(59°F~95°F)で、対象物の温度が0°C(32°F)を超える場合、±2°C (±3.6°F) または読み取り値の±2%
A500、A700:周囲温度が15±C~35°C(59±F~95F)で、対象物の温度が0°C(32±F)を°超える場合、°2°C(°3.6°F)または読み取り値の°2%
通信とデータ保存
WiFi 標準:オプションの機能
Professional:コネクター:メス RP-SMA基準:IEEE802.11a/b/g/n接続:ピア・ツー・ピア(アドホック)またはインフラストラクチャー(ネットワーク)
イーサネットコネクタータイプ M12 8ピン Xコード、メス
イーサネット映像ストリーミング
イーサネット通信 GigE Visionバージョン 1.2、 Client API GenICam に準拠、TCP/IPソケットベース(FLIR 専有)
イーサネット電源 Ethernet経由電源、PoE IEEE 802.3afクラス3
コマンドと制御 標準:Gigabit Ethernet(RTSP、GigE Vision)
Professional:Gigabit Ethernet (RTSP、GigE Vision)、Wi-Fi
デジタル入出力コネクタータイプ M12 オス 12ピン Aコード (外部電源と共有)
デジタル入力 2x 光遮断、Vin (低) = 0–1.5 V、Vin (高) = 3–25 V
デジタル出力 3× 光遮断、0–48 VDC、最大 350 mA (60°Cで200 mAまで低下)。ソリッドステート光リレー、1x 障害出力専用 (NC)
一般仕様
サイズ[L×W×H]、レンズ含む 123 mm × 77 mm × 77 mm
電源
出力 24/48 VDC 8 W (最大)
外部電圧 18~56 VDC、最大8 W
電源ケーブル構成 Ethernet経由電源または外部電源
電源接続 M12 オス 12ピン Aコード(デジタル I/O と共有)
環境と認定
マウント UNC ¼″-20 (2面) 4× M4 (4面)
使用温度 –-20°C~50°C(-4°F~122°F): •-20°C~40°C(-4°f~104°F)(屋外) • 40°C~50°C(104°F~122°F)(冷却プレートアクセサリーに取り付けた状態) • 最大カメラケース温度:65°C(149°F)
保存温度範囲 IEC 68-2-1およびIEC 68-2-2、-40°C~70°C(-40°F~158°F)、16時間
保護 IEC 60529、IP54、IP66、アクセサリー付き
振動 IEC 60068-2-6、0.15 mm @ 10–58 Hz および 2 g @ 58–500 Hz、正弦波 IEC 61373 Cat 1 (鉄道)
衝撃 IEC 60068-2-27、25 g

アクセサリー

Resources & Support

ナレッジベース

FLIR Aシリーズ機能比較マトリックス - 画像ストリーミングカメラ

詳細をご覧ください。

チャット

右下隅のチャットバブルを押して、すぐに私たちとつながってください。

(エージェントが対応可能な場合)

 電話サポート

国際路線: 

(+1) 805 392 3775

現地番号:

(+1) 844 283 5471

サービス、修理、校正 

 

アメリカ:

サービスセンターの連絡先
電話番号
サービス、修理、または校正のリクエスト
Eメール
アメリカ 

フリーダイヤル:03-6721-6648

ローカル:+1 603 881 5200

RMA の送信

Eメール

Canada 日本取り扱いなし RMA の送信

Eメール

南・中米 0800 878 2486

RMA の送信

Eメール

 

ヨーロッパ

サービスセンターの連絡先
電話番号
サービス、修理、または校正のリクエスト
Eメール
ベルギー  +32 (0)56 363 041

RMA の送信

Eメール

エストニア +3726063976

RMA の送信

Eメール

ドイツ +49 (0)69 95 00 9040

RMA の送信

Eメール

イタリア +390294753491

RMA の送信

Eメール

スウェーデン  +46 (0)8 753 25 00

RMA の送信

Eメール

アラブ首長国連邦 +971 4 802 4999

RMA の送信

Eメール

英国 +44 (0)1732 220 011

RMA の送信

Eメール

 

アジア太平洋地域

サービスセンターの連絡先
電話番号
サービス、修理、または校正のリクエスト
Eメール
オーストラリア +44 (0)1732 220 011

RMA の送信

Eメール

中国 電話:+86 10 8215 9938

RMA の送信

Eメール

インド デリー +91 11 47212002

RMA の送信

Eメール

インド・ファリダバード +91 (129) 431-5031/32

RMA の送信

Eメール

日本 +81-3-5204-2338

RMA の送信

Eメール

シンガポール +65 3157 1750

RMA の送信

Eメール

韓国 2015年2月5日

RMA の送信

Eメール

Export Restrictions