FLIR A50/A70スマートセンサー

固定型赤外線サーモグラフィカメラ

FLIR A50およびA70スマートセンサーカメラは、状態監視および早期火災検知アプリケーション用の組み込みのオンカメラ分析およびアラーム機能が必要なユーザーにとって最適です。Wi-Fi、統合されたビジュアルカメラ、ONVIF S互換性のオプション(上級版のみ)を備えたFLIR A50/A70カメラは、幅広い業界のオートメーション顧客に特有のニーズを満たす柔軟で設定可能なソリューションです。A50/A70カメラをクラウドおよび産業向けのインターネット(IIoT)ソリューションのためのシステムコンポーネントとして使用すると、企業は資産を保護でき、安全性を向上させ、稼働時間を最大化し、メンテナンスコストを最小限に抑えることができます。

オンエッジ分析とオープン通信プロトコルを備えた手頃な自動化ソリューション。
最大640 × 480(307,200ピクセル)の解像度と±2℃の温度精度を提供する、広域の非接触温度センサーで熱特性にすばやくアクセスします。
標準の産業用プロトコルおよびHMI、SCADA、およびオプションのONVIF S互換性を含むビデオ管理システムと通信するサーモグラフィスマートセンサーよって統合作業を簡素化します。
複数の取り付けオプションを使用して、M8/12コネクタを備えた軽量且つIP66構造を持つカメラをあらゆる場所に取り付け可能です。

仕様

Highlighted
デジタル入出力コネクタータイプ M12 12-ピンA-コード、オス(外部電源と共有)
デジタル入力 2x 光絶縁、Vin(低)= 0–1.5V、Vin(高)= 3–25V
デジタル出力目的 • アラームの機能として、外部デバイスに出力• 異常(NC)
デジタル出力 3x光絶縁、0–48V DC、最大350 mA、ソリッドステート光リレー、1x 異常出力(NC)専用
エンコーディング 標準:H.264、MPEG4、または MJPEG
上級:ビデオストリーム - H.264、MPEG4、またはMJPEG
放射測定ストリーム - 圧縮JPEG-LS、FLIR放射測定
イーサネットインターフェース 有線、Wi-Fi(オプション)
WiFi 別売りのオプション機能。RP-SMA、メスコネクタ
ETSI|EMC • ETSI EN 301 489-1(無線) • ETSI EN 301 489-17(無線) • EN 61000-4-8(磁場) • FCC 47 CFRパート15クラスB(放射米国) • ISO 13766-1(EMC - 土木および建築建設機械) • EN ISO 14982(EMC - 農業および林業機械)
F値 1.4
画像周波数
カメラ周波数 30 Hz
温度分解能_NETD 35mK未満
精度 周囲温度が15°C~35–Cで、対象物の温度が0–Cを超える場合、±2°Cまたは計測値の±2%
アラーム機能 標準:10個のスポットメーター、10個のボックス、3つのデルタ(任意の値/基準/外部ロックの差)、1本の等温線(上/下/間隔)、1本の等カバレッジ、1つの基準温度
上級:10個のスポットメーター、10個のボックスおよびマスクポリゴン(総数)、3つのデルタ(任意の値/基準/外部ロックの差)、2つの等温線(上/下/間隔)、2つの等カバレッジ、1つの基準温度、2本の直線、1本のポリライン
アラーム出力 • デジタル出力• Eメール(SMTP)(プッシュ)• EtherNet/IP• ファイル転送(FTP)(プッシュ)• Modbus TCPサーバー(プル)• MQTT(プッシュ)• RESTful API上のクエリ(プル)• 画像またはビデオの保存
通信とデータ保存
ONVIFプロファイルS準拠 標準:いいえ
上級:○
RS-232 M8 A-コード、オスコネクター
WiFi 別売りのオプション機能。RP-SMA、メスコネクタ
イーサネット 制御、結果、画像、および電源用
イーサネットインターフェース 有線、Wi-Fi(オプション)
イーサネットコネクタータイプ M12 8ピン Xコード、メス、RP-SMA、メス
イーサネットタイプ 1000 Mbps
イーサネットプロトコル • EtherNet/IP• IEEE 1588• Modbus TCP • MQTT• SNMP• TCP、UDP、SNTP、RTSP、RTP、HTTP、HTTPS、ICMP、IGMP、sftp (サーバー), FTP (クライアント)、SMTP、DHCP、MDNS (Bonjour)、uPnP
イーサネット規格 IEEE 802.3
イーサネット通信 TCP/IPソケットベース(FLIR専有)
イーサネット電源 Ethernet経由電源、PoE IEEE 802.3afクラス3
エンコーディング 標準:H.264、MPEG4、または MJPEG
上級:ビデオストリーム - H.264、MPEG4、またはMJPEG
放射測定ストリーム - 圧縮JPEG-LS、FLIR放射測定
デジタル入出力アイソレーション電圧 500 VRMS
デジタル入出力コネクタータイプ M12 12-ピンA-コード、オス(外部電源と共有)
デジタル入力 2x 光絶縁、Vin(低)= 0–1.5V、Vin(高)= 3–25V
デジタル入力目的 NUC、NUC無効、アラーム
デジタル出力 3x光絶縁、0–48V DC、最大350 mA、ソリッドステート光リレー、1x 異常出力(NC)専用
デジタル出力目的 • アラームの機能として、外部デバイスに出力• 異常(NC)
マルチキャスト
画像保存 A50:NA
A70:最大100のFLIRラジオメトリックJPEGおよびオーバーレイビデオを記録;機能のストレージ:アラーム、スケジューリング、またはユーザーインタラクション(カメラウェブ)
イメージングとレンズ
F値 1.4
MSX ○、ビジュアルカメラオプションに含まれる
オーバーレイ A50:なし
A70:あり / なし
カメラ周波数 30 Hz
コントラスト強調 FSX®/ヒストグラム平坦化(IRのみ)
ストリーミング解像度 A50 標準:RTSPビデオストリーム 0:640 × 480ピクセルRTSPビデオストリーム1:1280 × 960ピクセル
A50上級:ビデオストリーム 0:640 × 480 ピクセル{ ビデオストリーム 1:1280 × 960 ピクセル 放射測定ストリーム:464 × 348 ピクセル
A70標準:RTSPビデオストリーム 0:640 × 480ピクセルRTSPビデオストリーム1:1280 × 960ピクセル
A70上級:ビデオストリーム 0:640 × 480ピクセル ビデオストリーム 1:1280 × 960ピクセル 放射測定ストリーム:640 × 480ピクセル
スペクトル範囲 7.5–14µm
ビデオストリーミング RTSPプロトコル
可視カメラ アクセサリー (オプション)
最小焦点距離 29°: 0.25 m (0.82 ft)
51°: 0.2 m (0.66 ft)
95°: 0.1 m (0.33 ft)
検知器間隔 A50: 17 µm
A70: 12 µm
温度分解能_NETD 35mK未満
焦点 固定、付属ツールで調整可能
焦点距離 29°:14.3 mm (0.56インチ)
51°:8.2 mm(0.32インチ)
95°:4.1 mm(0.16インチ)
焦点面アレイ[FPA] 非冷却式マイクロボロメーター
画像周波数
視野角[FOV] 29°: 29° × 22°
51°: 51° × 39°
95°: 95° × 74°
読出し A50:測定値の読み取りなし、ビデオストリーミングのみ
A70:測定結果:•イーサネット/IP• Modbus TCP サーバー(プル)•Modbus TCPクライアント(プッシュ)•MQTT(プッシュ)•REST API(GET/POST)•測定および静止画像(放射測定JPEG、可視光 640 480、可視光 1280 960)•Webインターフェイス
赤外線動画保存(温度情報付き) 標準:NA
上級:RTSPプロトコル
赤外線解像度 A50:464 × 348
A70: 640 × 480
測定解析
アラーム出力 • デジタル出力• Eメール(SMTP)(プッシュ)• EtherNet/IP• ファイル転送(FTP)(プッシュ)• Modbus TCPサーバー(プル)• MQTT(プッシュ)• RESTful API上のクエリ(プル)• 画像またはビデオの保存
アラーム機能 標準:10個のスポットメーター、10個のボックス、3つのデルタ(任意の値/基準/外部ロックの差)、1本の等温線(上/下/間隔)、1本の等カバレッジ、1つの基準温度
上級:10個のスポットメーター、10個のボックスおよびマスクポリゴン(総数)、3つのデルタ(任意の値/基準/外部ロックの差)、2つの等温線(上/下/間隔)、2つの等カバレッジ、1つの基準温度、2本の直線、1本のポリライン
大気透過率補正 距離、大気温度、相対湿度の入力に基づく
対象物温度範囲 A50: –20 ~ 175°C (–4 ~ 347°F)175 ~ 1000°C (347 ~ 1832°F)
A70: –20 ~ 175°C (–4 ~ 347°F)–20 ~ 250°C (–4 ~ 482°F)175 ~ 1000°C (347 ~ 1832°F)
精度 周囲温度が15°C~35–Cで、対象物の温度が0–Cを超える場合、±2°Cまたは計測値の±2%
自動熱冷感知 ボックス内に表示される最大/最小の温度値と位置
計測ツール 標準:•10 個のスポットメーター
•10 個のボックス
•3 つのデルタ(任意の値/基準/外部ロックの差)
•1 本の等温線(上/下/間隔)
•1 本の等カバレッジ
•1 つの基準温度
上級:•10 個のスポットメーター
•10 個のボックスおよびマスクポリゴン(総数)
•3 つのデルタ(任意の値/基準/外部ロックの差)
•3 つの等温線(上/下/間隔)
•3 つの等カバレッジ
•1 つの基準温度
•2 本の直線
•1 本のポリライン
計測プリセット
計測値補正 標準:•グローバルオブジェクトパラメーター
•分析関数ごとのローカルパラメーター
上級:グローバルオブジェクトパラメータ。解析関数ごとのローカルパラメータ、外部黒体補正
一般仕様
サイズ[L×W×H] 107 × 67 × 57 mm
ハウジング材質 アルミニウム
ベースマウント 4x M2.5でカメラに直接取り付けるか、4x 10-32UNFで底部冷却プレートに取り付け
重量 519g (1.14lb) 底部冷却プレートなし
環境と認定
ETSI|EMC • ETSI EN 301 489-1(無線) • ETSI EN 301 489-17(無線) • EN 61000-4-8(磁場) • FCC 47 CFRパート15クラスB(放射米国) • ISO 13766-1(EMC - 土木および建築建設機械) • EN ISO 14982(EMC - 農業および林業機械)
三脚取付マウント 4x M2.5でカメラに直接取り付けるか、4x 10-32UNFで底部冷却プレートに取り付け
使用温度範囲 40°Cを超える温度では、–20~50°Cの冷却プレートが必要です。最大内部温度センサー:70°C (158°F)
保護 IEC 60529およびIP66
振動 •IEC 60068-2-6、0.15 mm @ 10–58 Hzおよび2 g @ 58–500 Hz、正弦波•IEC 61373 Cat 1 (鉄道)
湿度[動作時、保存時] IEC 60068-2-30/24時間、相対湿度95%、25–40°C/2サイクルEN60068-2-38
腐食 • ISO 12944 C4 GまたはH • EN60068-2-11
衝撃 IEC 60068-2-27、25 g
電波スペクトル • FCC 47 CFRパート15クラスC(2.4 GHz帯米国)•FCC 47 CFRパート15クラスE(5 GHz帯米国)•RSS-247(2.4 GHzおよび5 GHz帯カナダ)•ETSI EN 300 328 V2.1.1(2.4 GHz帯EU)•ETSI EN 301 893 V2.1.1(5 GHz帯EU)
電源
外部電圧 許容範囲18–56 V DC
外部電源運転 24/48 VDC 8 W (最大)
消費電力 •24 V DCで7.5 W(代表値)• 48 V DCで7.8 W(代表値)• 48 V PoEで8.1 W(代表値)
電源接続 M12 12-ピン A-コード、オス(デジタI/Oと共有)
ユーザーインターフェース
ウェブインターフェース

アクセサリー

  1. Tripod (T911997)

Resources & Support

注:Axxxシリーズスマートセンサのサポートリソースについては、Support.FLIR.com。 

ナレッジベース

FLIR Aシリーズ機能比較マトリックス - 画像ストリーミングカメラ

詳細をご覧ください。

記事

Flir Innovate and Inspire: a New Flir Magazine

詳細をご覧ください。

Datasheet

40798

Brochure

FLIR 世界ユーティリティ市場パンフレット

Brochure

FLIR 早期火災検知(EFD)パンフレット

チャット

右下隅のチャットバブルを押して、すぐに私たちとつながってください。

(エージェントが対応可能な場合)

 電話サポート

国際路線: 

(+1) 805 392 3775

現地番号:

(+1) 844 283 5471

サービス、修理、校正 

 

アメリカ:

サービスセンターの連絡先
電話番号
サービス、修理、または校正のリクエスト
Eメール
アメリカ 

フリーダイヤル:03-6721-6648

ローカル:+1 603 881 5200

RMA の送信

Eメール

Canada 日本取り扱いなし RMA の送信

Eメール

南・中米 0800 878 2486

RMA の送信

Eメール

 

ヨーロッパ

サービスセンターの連絡先
電話番号
サービス、修理、または校正のリクエスト
Eメール
ベルギー  +32 (0)56 363 041

RMA の送信

Eメール

エストニア +3726063976

RMA の送信

Eメール

ドイツ +49 (0)69 95 00 9040

RMA の送信

Eメール

イタリア +390294753491

RMA の送信

Eメール

スウェーデン  +46 (0)8 753 25 00

RMA の送信

Eメール

アラブ首長国連邦 +971 4 802 4999

RMA の送信

Eメール

英国 +44 (0)1732 220 011

RMA の送信

Eメール

 

アジア太平洋地域

サービスセンターの連絡先
電話番号
サービス、修理、または校正のリクエスト
Eメール
オーストラリア +44 (0)1732 220 011

RMA の送信

Eメール

中国 電話:+86 10 8215 9938

RMA の送信

Eメール

インド デリー +91 11 47212002

RMA の送信

Eメール

インド・ファリダバード +91 (129) 431-5031/32

RMA の送信

Eメール

日本 +81-3-5204-2338

RMA の送信

Eメール

シンガポール +65 3157 1750

RMA の送信

Eメール

韓国 2015年2月5日

RMA の送信

Eメール

Export Restrictions