A50/A70 スマートセンサー

固定型赤外線サーモグラフィカメラ

Flir A50およびA70スマートセンサーカメラは、状態監視および早期火災検知アプリケーション用の組み込みのオンカメラ分析およびアラーム機能が必要なユーザーにとって最適です。Wi-Fi、統合されたビジュアルカメラ、ONVIF S互換性のオプション(上級版のみ)を備えたFlir A50/A70カメラは、幅広い業界のオートメーション顧客に特有のニーズを満たす柔軟で設定可能なソリューションです。A50/A70カメラをクラウドおよび産業向けのインターネット(IIoT)ソリューションのためのシステムコンポーネントとして使用すると、企業は資産を保護でき、安全性を向上させ、稼働時間を最大化し、メンテナンスコストを最小限に抑えることができます。

オンエッジ分析とオープン通信プロトコルを備えた手頃な自動化ソリューション。
最大640 × 480(307,200ピクセル)の解像度と±2°Cの温度精度を提供する広域の非接触温度センサーで、熱特性にすばやくアクセスします。
標準の産業用プロトコルおよびHMI、SCADA、およびオプションのONVIF S互換性を含むビデオ管理システムと通信するサーモグラフィスマートセンサーよって統合作業を簡素化します。
複数の取り付けオプションを使用して、M8/12コネクターを備えた軽量でIP66定格のカメラをあらゆる場所に簡単に設置できます。

仕様

ハイライト表示
デジタル入出力コネクタータイプ M12 12-ピンA-コード、オス(外部電源と共有)
デジタル入力 2x 光絶縁、Vin(低)= 0–1.5V、Vin(高)= 3–25V
デジタル出力目的 • アラームの機能として、外部デバイスに出力• 異常(NC)
デジタル出力 3x光絶縁、0–48V DC、最大350 mA、ソリッドステート光リレー、1x 異常出力(NC)専用
エンコーディング 標準:H.264、MPEG4、または MJPEG
上級:ビデオストリーム - H.264、MPEG4、またはMJPEG
放射測定ストリーム - 圧縮JPEG-LS、FLIR放射測定
イーサネットインターフェース 有線、Wi-Fi(オプション)
WiFi 別売りのオプション機能。RP-SMA、メスコネクタ
ETSI|EMC • ETSI EN 301 489-1(無線) • ETSI EN 301 489-17(無線) • EN 61000-4-8(磁場) • FCC 47 CFRパート15クラスB(放射米国) • ISO 13766-1(EMC - 土木および建築建設機械) • EN ISO 14982(EMC - 農業および林業機械)
F値 1.4
画像周波数
カメラ周波数 30 Hz
温度分解能_NETD 35mK未満
精度 周囲温度が15°C~35–Cで、対象物の温度が0–Cを超える場合、±2°Cまたは計測値の±2%
アラーム機能 標準:10個のスポットメーター、10個のボックス、3つのデルタ(任意の値/基準/外部ロックの差)、1本の等温線(上/下/間隔)、1本の等カバレッジ、1つの基準温度
上級:10個のスポットメーター、10個のボックスおよびマスクポリゴン(総数)、3つのデルタ(任意の値/基準/外部ロックの差)、2つの等温線(上/下/間隔)、2つの等カバレッジ、1つの基準温度、2本の直線、1本のポリライン
アラーム出力 • デジタル出力• Eメール(SMTP)(プッシュ)• EtherNet/IP• ファイル転送(FTP)(プッシュ)• Modbus TCPサーバー(プル)• MQTT(プッシュ)• RESTful API上のクエリ(プル)• 画像またはビデオの保存
通信とデータ保存
ONVIFプロファイルS準拠 標準:いいえ
上級:○
RS-232 M8 A-コード、オスコネクター
WiFi 別売りのオプション機能。RP-SMA、メスコネクタ
イーサネット 制御、結果、画像、および電源用
イーサネットインターフェース 有線、Wi-Fi(オプション)
イーサネットコネクタータイプ M12 8ピン Xコード、メス、RP-SMA、メス
イーサネットタイプ 1000 Mbps
イーサネットプロトコル • EtherNet/IP• IEEE 1588• Modbus TCP • MQTT• SNMP• TCP、UDP、SNTP、RTSP、RTP、HTTP、HTTPS、ICMP、IGMP、sftp (サーバー), FTP (クライアント)、SMTP、DHCP、MDNS (Bonjour)、uPnP
イーサネット規格 IEEE 802.3
イーサネット通信 TCP/IPソケットベース(FLIR専有)
イーサネット電源 Ethernet経由電源、PoE IEEE 802.3afクラス3
エンコーディング 標準:H.264、MPEG4、または MJPEG
上級:ビデオストリーム - H.264、MPEG4、またはMJPEG
放射測定ストリーム - 圧縮JPEG-LS、FLIR放射測定
デジタル入出力アイソレーション電圧 500 VRMS
デジタル入出力コネクタータイプ M12 12-ピンA-コード、オス(外部電源と共有)
デジタル入力 2x 光絶縁、Vin(低)= 0–1.5V、Vin(高)= 3–25V
デジタル入力目的 NUC、NUC無効、アラーム
デジタル出力 3x光絶縁、0–48V DC、最大350 mA、ソリッドステート光リレー、1x 異常出力(NC)専用
デジタル出力目的 • アラームの機能として、外部デバイスに出力• 異常(NC)
マルチキャスト ○
画像保存 A50:NA
A70:最大100のFLIRラジオメトリックJPEGおよびオーバーレイビデオを記録;機能のストレージ:アラーム、スケジューリング、またはユーザーインタラクション(カメラウェブ)
イメージングとレンズ
F値 1.4
MSX ○、ビジュアルカメラオプションに含まれる
オーバーレイ A50:なし
A70:あり / なし
カメラ周波数 30 Hz
コントラスト強調 FSX®/ヒストグラム平坦化(IRのみ)
ストリーミング解像度 A50 標準:RTSPビデオストリーム 0:640 × 480ピクセルRTSPビデオストリーム1:1280 × 960ピクセル
A50上級:ビデオストリーム 0:640 × 480 ピクセル{ ビデオストリーム 1:1280 × 960 ピクセル 放射測定ストリーム:464 × 348 ピクセル
A70標準:RTSPビデオストリーム 0:640 × 480ピクセルRTSPビデオストリーム1:1280 × 960ピクセル
A70上級:ビデオストリーム 0:640 × 480ピクセル ビデオストリーム 1:1280 × 960ピクセル 放射測定ストリーム:640 × 480ピクセル
スペクトル範囲 7.5–14µm
ビデオストリーミング RTSPプロトコル
可視カメラ アクセサリー (オプション)
最小焦点距離 29°: 0.25 m (0.82 ft)
51°: 0.2 m (0.66 ft)
95°: 0.1 m (0.33 ft)
検知器間隔 A50: 17 µm
A70: 12 µm
温度分解能_NETD 35mK未満
焦点 固定、付属ツールで調整可能
焦点距離 29°:14.3 mm (0.56インチ)
51°:8.2 mm(0.32インチ)
95°:4.1 mm(0.16インチ)
焦点面アレイ[FPA] 非冷却式マイクロボロメーター
画像周波数
視野角[FOV] 29°: 29° × 22°
51°: 51° × 39°
95°: 95° × 74°
読出し A50:測定値の読み取りなし、ビデオストリーミングのみ
A70:測定結果:•イーサネット/IP• Modbus TCP サーバー(プル)•Modbus TCPクライアント(プッシュ)•MQTT(プッシュ)•REST API(GET/POST)•測定および静止画像(放射測定JPEG、可視光 640 480、可視光 1280 960)•Webインターフェイス
赤外線動画保存(温度情報付き) 標準:NA
上級:RTSPプロトコル
赤外線解像度 A50:464 × 348
A70: 640 × 480
測定解析
アラーム出力 • デジタル出力• Eメール(SMTP)(プッシュ)• EtherNet/IP• ファイル転送(FTP)(プッシュ)• Modbus TCPサーバー(プル)• MQTT(プッシュ)• RESTful API上のクエリ(プル)• 画像またはビデオの保存
アラーム機能 標準:10個のスポットメーター、10個のボックス、3つのデルタ(任意の値/基準/外部ロックの差)、1本の等温線(上/下/間隔)、1本の等カバレッジ、1つの基準温度
上級:10個のスポットメーター、10個のボックスおよびマスクポリゴン(総数)、3つのデルタ(任意の値/基準/外部ロックの差)、2つの等温線(上/下/間隔)、2つの等カバレッジ、1つの基準温度、2本の直線、1本のポリライン
大気透過率補正 距離、大気温度、相対湿度の入力に基づく
対象物温度範囲 A50: –20 ~ 175°C (–4 ~ 347°F)175 ~ 1000°C (347 ~ 1832°F)
A70: –20 ~ 175°C (–4 ~ 347°F)–20 ~ 250°C (–4 ~ 482°F)175 ~ 1000°C (347 ~ 1832°F)
精度 周囲温度が15°C~35–Cで、対象物の温度が0–Cを超える場合、±2°Cまたは計測値の±2%
自動熱冷感知 ボックス内に表示される最大/最小の温度値と位置
計測ツール 標準:•10 個のスポットメーター
•10 個のボックス
•3 つのデルタ(任意の値/基準/外部ロックの差)
•1 本の等温線(上/下/間隔)
•1 本の等カバレッジ
•1 つの基準温度
上級:•10 個のスポットメーター
•10 個のボックスおよびマスクポリゴン(総数)
•3 つのデルタ(任意の値/基準/外部ロックの差)
•3 つの等温線(上/下/間隔)
•3 つの等カバレッジ
•1 つの基準温度
•2 本の直線
•1 本のポリライン
計測プリセット ○
計測値補正 標準:•グローバルオブジェクトパラメーター
•分析関数ごとのローカルパラメーター
上級:グローバルオブジェクトパラメータ。解析関数ごとのローカルパラメータ、外部黒体補正
一般仕様
サイズ[L×W×H] 107 × 67 × 57 mm
ハウジング材質 アルミニウム
ベースマウント 4x M2.5でカメラに直接取り付けるか、4x 10-32UNFで底部冷却プレートに取り付け
重量 519g (1.14lb) 底部冷却プレートなし
環境と認定
ETSI|EMC • ETSI EN 301 489-1(無線) • ETSI EN 301 489-17(無線) • EN 61000-4-8(磁場) • FCC 47 CFRパート15クラスB(放射米国) • ISO 13766-1(EMC - 土木および建築建設機械) • EN ISO 14982(EMC - 農業および林業機械)
三脚取付マウント 4x M2.5でカメラに直接取り付けるか、4x 10-32UNFで底部冷却プレートに取り付け
使用温度範囲 40°Cを超える温度では、–20~50°Cの冷却プレートが必要です。最大内部温度センサー:70°C (158°F)
保護 IEC 60529およびIP66
振動 •IEC 60068-2-6、0.15 mm @ 10–58 Hzおよび2 g @ 58–500 Hz、正弦波•IEC 61373 Cat 1 (鉄道)
湿度[動作時、保存時] IEC 60068-2-30/24時間、相対湿度95%、25–40°C/2サイクルEN60068-2-38
腐食 • ISO 12944 C4 GまたはH • EN60068-2-11
衝撃 IEC 60068-2-27、25 g
電波スペクトル • FCC 47 CFRパート15クラスC(2.4 GHz帯米国)•FCC 47 CFRパート15クラスE(5 GHz帯米国)•RSS-247(2.4 GHzおよび5 GHz帯カナダ)•ETSI EN 300 328 V2.1.1(2.4 GHz帯EU)•ETSI EN 301 893 V2.1.1(5 GHz帯EU)
電源
外部電圧 許容範囲18–56 V DC
外部電源運転 24/48 VDC 8 W (最大)
消費電力 •24 V DCで7.5 W(代表値)• 48 V DCで7.8 W(代表値)• 48 V PoEで8.1 W(代表値)
電源接続 M12 12-ピン A-コード、オス(デジタI/Oと共有)
ユーザーインターフェース
ウェブインターフェース ○

アクセサリー

  1. Tripod (T911997)

資料とサポート

Axx/Axxシリーズ‐スマートセンサーのテクニカルサポートセンター(データシート・技術資料)はこちらをご覧ください。 

ナレッジベース

FLIR Aシリーズ機能比較マトリックス - 画像ストリーミングカメラ

詳細をご覧ください。

Selection Guide Matrix

FLIR オートメーション・マトリックス - 据え置き型赤外線カメラのラインナップ

Brochure

FLIR 早期火災検知(EFD)パンフレット

Datasheet

40798

Export Restrictions

The information contained in this page pertains to products that may be subject to the International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) or the Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) depending upon specifications for the final product; jurisdiction and classification will be provided upon request.