A6750 中波長赤外線

InSb検出器を搭載した高性能なMWIRカメラ

購入後のお問い合わせ

Flir A6750 MWIRカメラは、露光時間が短く、高速なウィンドウ化(ROI切り出し)フレームレートに対応しているため、急速な熱イベントや高速で移動するターゲットの記録に最適です。この冷却型InSbカメラは、動く被写体の動きを止めて撮影し、正確な温度を測定し、さまざまな非破壊検査を行うことができます。327,680(640 x 512)ピクセルのIR解像度と高感度により鮮明な画像を生成できるため、電子機器の検査や科学研究などに最適です。

リアルタイムの熱解析に適した、お手頃で柔軟なソリューション
Flir A6750は、3.0~5.0 µmの波長帯(1.0~5.0 µmの広帯域オプション)で動作し、非常に詳細な327,680ピクセルの画像を生成します。
A6750はフル解像度かつ125 Hzのフルフレームレートで撮影可能
ギガビットイーサネットとアナログビデオは同時にアクティブになりますが、独立した制御も可能なため、記録と表示において大きな柔軟性がもたらされます。

仕様

ハイライト表示
解像度 640 × 512
ピクセルサイズ [平方] 15µm
スペクトル範囲 A6750 中波長赤外線、A6752 中波長赤外線: 1.0 – 5.0 µm
A6751 中波長赤外線、A6753 中波長赤外線: 3.0 – 5.0 µm
検知器タイプ FLIRインジウムアンチモン(InSb)
カメラF値 A6750 中波長赤外線、A6751 中波長赤外線: f/2.5
A6752 中波長赤外線、A6753 中波長赤外線: @@@
ダイナミックレンジ 14ビット
フレームレート[全画面] プログラム可能、0.0015 Hz~125 Hz
積分時間 480 ns~フルフレーム
標準温度範囲 [光学系にバンドマッチ] A6750 中波長赤外線:-20°C~300°C(-4°F~572°F)
A6751 中波長赤外線、A6753 中波長赤外線:顕微鏡の場合、-20°C~350°C(-4°F~662°F)、-10°C(50°F)
A6752 中波長赤外線:-20°C~350°C(-4°F~662°F)
オプションの温度範囲 [光学系にバンドマッチ] 250°C~2000°C/482°F~3632°F(ND2)、 500°C~3000°C/932°F~5432°F(ND3)
フィルターホルダー [ウォーム] 標準的な直径1インチのフィルターに対応するレンズ後部マウント
焦点 マニュアル
イメージングとレンズ
オンカメラ画像保存 なし
オーバーレイ 固定構成、オフに設定可能
カメラF値 A6750 中波長赤外線、A6751 中波長赤外線: f/2.5
A6752 中波長赤外線、A6753 中波長赤外線: @@@
クローズアップレンズ/顕微鏡 A6750 中波長赤外線、A6752 中波長赤外線:利用できる顕微鏡がありません
A6751 中波長赤外線、A6753 中波長赤外線:1X、3X
サブウィンドウモード 16x4までのフレキシブルなウィンドウイング(16列、4行のステップ)
スペクトル範囲 A6750 中波長赤外線、A6752 中波長赤外線: 1.0 – 5.0 µm
A6751 中波長赤外線、A6753 中波長赤外線: 3.0 – 5.0 µm
センサータイプ クローズドサイクルロータリー
ダイナミックレンジ 14ビット
パレット 選択可能な8ビット
ビデオモード SDI: 720p@50/59.9、1080p@25/29.9
ピクセルクロック 50 MHz
ピクセルサイズ [平方] 15µm
フィルターホルダー [ウォーム] 標準的な直径1インチのフィルターに対応するレンズ後部マウント
フレームレート[全画面] プログラム可能、0.0015 Hz~125 Hz
レンズインターフェース FLIR FPO(4タブバヨネット)
利用可能なレンズ A6750 中波長赤外線、A6752 中波長赤外線: 25 mm、50 mm、100 mm
A6751 中波長赤外線、A6753 中波長赤外線: 17 mm、25 mm、50 mm、100 mm、200 mm
操作性 ≥99.8%(通常≥99.95%)
放射測定データストリーミング ギガビットイーサネット(GigE Vision)
検知器タイプ FLIRインジウムアンチモン(InSb)
標準ビデオ SDI
標準ビデオズーム 自動、可変
温度感度_NETD [標準] A6750 中波長赤外線、A6752 中波長赤外線: ≤25 mK
A6751 中波長赤外線、A6753 中波長赤外線: ≤20 mK
焦点 マニュアル
画像タイムスタンプ
積分時間 480 ns~フルフレーム
解像度 640 × 512
読出しタイプ スナップショット
読出しモード 読み出し中に非同期露光;非同期露光後に読み出し
測定解析
オプションの温度範囲 [光学系にバンドマッチ] 250°C~2000°C/482°F~3632°F(ND2)、 500°C~3000°C/932°F~5432°F(ND3)
標準温度範囲 [光学系にバンドマッチ] A6750 中波長赤外線:-20°C~300°C(-4°F~572°F)
A6751 中波長赤外線、A6753 中波長赤外線:顕微鏡の場合、-20°C~350°C(-4°F~662°F)、-10°C(50°F)
A6752 中波長赤外線:-20°C~350°C(-4°F~662°F)
環境ドリフト校正 [工場校正済み]
精度 ≤100°C(≤212°F)±2°C(±3.6°F) 精度(通常±1°C/1.8°F)、>100°C ±読み取り値の2%(通常±1%)
自動ゲインコントロール マニュアル、リニア、プラトーイコライゼーション、DDE
通信とデータ保存
コマンドと制御 GenICam(GigE)、RS-232
同期モード Sync In、Sync Out
一般仕様
サイズ[L×W×H]、レンズ除く 226 × 102 × 109 mm(8.9 × 4.0 × 4.3インチ)
重量[レンズ除く] 2.3 kg(5ポンド)
電源
出力 24 VDC(<24 W 定常状態)
環境と認定
マウント 2 × ¼" -20ネジ穴、1 × 3/8"-16ネジ穴、4 × 10-24ネジ穴
使用温度範囲 -20°C~50°C (-4°F~122°F)

アクセサリー

資料とサポート

Export Restrictions

The information contained in this page pertains to products that may be subject to the International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) or the Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) depending upon specifications for the final product; jurisdiction and classification will be provided upon request.