Discontinued

Extech BR50

ビデオボアスコープ/カメラテスター

This product is discontinued.

We recommend the Extech BR95 as a great replacement.

Extech BR95

コンパクトビデオボアスコープ

View Product

Need support with the Extech BR50? Check out our support resources below.

Extech BR50は、カメラ直径17mm、61mmカラーTFT LCDモニタ付きのビデオボアスコープおよびカメラテスターです。また、設置された監視カメラをテストして正しいターゲットアライメントを行うこともできます。家屋および自動車の検査から、溶接の完全性検査といった産業用途に至るまで幅広い用途があります。充電式リチウムバッテリー、ユニバーサルACアダプター、USBケーブル付き充電器が付属しています。

Export Restrictions

The information contained in this page pertains to products that may be subject to the International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) or the Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) depending upon specifications for the final product; jurisdiction and classification will be provided upon request.