Flir Cascade

都市および都市間のトラフィックアプリケーションを最適化するインテリジェントビデオ検知管理ソフトウェア

Cascadeは、未加工データ、インシデントレコード、アラートをFLIRのトラフィックセンサーから、実用的な洞察に変換する次世代プラットフォームです。Cascadeは、カメラシステム全体からトラフィック情報を収集し、トラフィックコントロールセンターをすぐに利用できるようにするなど、1か所に集約収集します。また、関連するイベントのみアラートするため、重要な箇所に集中できます。高度なアルゴリズムにより、複数のカメラで発生するイベントを評価および優先順位付けし、不要なアラームを削減できます。Cascadeの最先端のトラフィック管理ソリューションへのアクセスに必要なものは、ネットワーク接続、PC、ブラウザのみで、FLIRトラフィックセンサー検知器とサードパーティのシステムの両方と簡単に統合します。トラフィック管理から複雑さを取り除き、ドライバーの安全を確保する、より迅速で、より多くの情報に基づいた意思決定をします。

トラフィック・データを1か所に収集・整理
最大300台のFLIRトラフィックセンサー(スタンドアロン)または無制限センサー(クラスター設置)から収集した道路データ、事故記録、アラート、ビデオクリップを1か所で管理
SCADA、トラフィック管理システム、規制システム、ビデオ管理システムなど、その他のプラットフォームとシームレスに統合
インテリジェントなイベントフィルタリングで道路の安全性と効率を高める、情報に基づいた意思決定

Flirカスケードのパワーでトラフィックメトリックを統一し解釈

1つの直感的なクラウドベースのプラットフォームまたはオンプレミスプラットフォームで、システム内のすべてのFlirカメラまたはセンサーからリアルタイムのトラフィックデータをキャプチャできます。    

それがFlir Cascadeの仕事です。

Cascadeは、未加工データ、インシデントレコード、アラートをFLIRのトラフィックセンサーから、実用的な洞察に変換する次世代プラットフォームです。

トラフィック管理から複雑さを取り除き、ドライバーの安全を確保する、より迅速で、より多くの情報に基づいた意思決定をします。 

あらゆる規模のオペレーションに対応する柔軟なトラフィック管理

ほんの数台のカメラから広大なネットワークまで、Cascadeは特定のニーズに合わせて簡単に拡張できます。当社のスタンドアロンシステムは、最大300台のセンサーまたはカメラを管理し、任意の仮想化またはベアメタルインフラストラクチャで簡単に動作します。

追加の安定性が必要な大規模プロジェクトの場合、構成は最低4つのノードと基本的なクラスタライセンスで開始します。

アラートの関連性を維持

Cascadeは、アラートを積極的にフィルタリングして関連していることを確認します。高度なアルゴリズムは、複数のカメラで発生するイベントを評価および優先順位付けし、不要なアラームを削減します。たとえば、Cascadeは、渋滞時の運転と異常な挙動の車両の違いを認識できます。

Cascadeのインターフェース内で手動でフィルターを有効化またはスケジュールできます。また、大規模な管理システムと統合すると、ビデオ検出システムで自動的にフィルターをトリガー、またはリモートでフィルターをトリガーできます。

クラウドベースのアクセス

Cascadeの最先端のトラフィック管理ソリューションへのアクセスに必要なものは、ネットワーク接続、PC、ブラウザのみです。

オープンデザイン、カスタム統合

Cascadeのオープンインフラストラクチャは、他のプラットフォームとの統合を容易にします。カスタムプラグインは、SCADA、トラフィックコントロール、ビデオ管理システムなどのサードパーティシステムをCascadeの洞察で強化します。

CascadeはVMSではありませんが、インシデントの高解像度ビデオクリップを表示して、迅速にレビューできます。また、プラグインは、音声アラート、Eメール、またはコンタクトクロージャーでイベント通知も配信します。

FLIR United VMS

トラフィックシステムの包括的なビデオ管理のために、Flir United VMSは専用のUVMSプラグインを介してCascadeとシームレスに統合し、まとまりのある効果的なソリューションを実現します。

仕様

システム概要
RAM(推奨) FLIR Cascade Base Clusterライセンス(耐用年数):最低16 GB
FLIR Cascadeベーススタンドアロンライセンス(耐用年数):16 GB
イベントとデータの保持 設定可能
ハードドライブ(推奨) FLIR Cascade Base Clusterライセンス(耐用年数):サーバーあたり2 × 500 GB SSD
FLIR Cascadeベーススタンドアロンライセンス(耐用年数):1 × 500 GB SSD
対応ウェブブラウザ Google Chrome、Firefox、Microsoft Edge
拡張性と耐障害性 FLIR Cascade Base Clusterライセンス(耐用年数):○
FLIR Cascadeベーススタンドアロンライセンス(耐用年数):基盤となる仮想化インフラストラクチャに依存
最大サーバー数 FLIR Cascade Base Clusterライセンス(耐用年数):無制限。4台のサーバーを超えると、各サーバーに300台のサポート対象デバイスが追加されます
FLIR Cascadeベーススタンドアロンライセンス(耐用年数):1
最小サーバー数 FLIR Cascade Base Clusterライセンス(耐用年数):最小サーバー数 = 4(1つの管理ノードと3つの処理ノード、最大600台のデバイスをフォールトトレランス方式でサポート)
FLIR Cascadeベーススタンドアロンライセンス(耐用年数):1
画像とクリップの保持 設定可能
管理対象デバイスの最大数 FLIR Cascade Base Clusterライセンス(耐用年数):無制限
FLIR Cascadeベーススタンドアロンライセンス(耐用年数) 300
通信
FLIR UVMSとの互換性 〇 UVMS専用のFLIR Cascadeプラグインを使用
ModBus TCP 〇 10-0184 ModBus TCPスレーブプラグイン付き
OPC UA 〇 10-0185 OPC UAサーバプラグイン付き
REST API 〇 専有情報(文書は要求に応じて入手可能)
Watts SDKとの互換性 〇 10-0199ワットSDKプラグイン付き(非AIセンサーで利用可能な機能に限定)
リモートデジタルIO管理 〇 Moxa IOlogikデバイス用の10-0198 IOプラグイン付き(サポートされているモデルのリストについては、販売部門にお問い合わせください)
音声通知 〇 10-0187 Audio On Eventプラグインを使用

資料とサポート

Datasheet

FLIR Cascade データシート

Brochure

FLIR 高度道路交通システム(ITS)ガイドブック

チャット

右下隅のチャットバブルを押して、すぐに私たちとつながってください。

(エージェントが対応可能な場合)

 電話サポート

北米:(+1) 800-254-0632
英国およびヨーロッパ: +44(0)239271 4713
南・中米:(+52) 55 4777 2227
オーストラリア: (+61) 3 9008 4334
ニュージーランド: (+64) 9 282 9814
シンガポール: (+65) 800 388 35 777
インド:(+91) +000 800 100 8935
中国: (+852) 3008 1658
日本:(+81) 350 501454

サービス、修理、校正 

 

アメリカ:

サービスセンターの連絡先
電話番号
サービス、修理、または校正のリクエスト
Eメール
アメリカ 

フリーダイヤル:03-6721-6648

ローカル:+1 603 881 5200

RMA の送信

Eメール

Canada 日本取り扱いなし RMA の送信

Eメール

南・中米 0800 878 2486

RMA の送信

Eメール

 

ヨーロッパ

サービスセンターの連絡先
電話番号
サービス、修理、または校正のリクエスト
Eメール
ベルギー  +32 (0)56 363 041

RMA の送信

Eメール

エストニア +3726063976

RMA の送信

Eメール

ドイツ +49 (0)69 95 00 9040

RMA の送信

Eメール

イタリア +390294753491

RMA の送信

Eメール

スウェーデン  +46 (0)8 753 25 00

RMA の送信

Eメール

アラブ首長国連邦 +971 4 802 4999

RMA の送信

Eメール

英国 +44 (0)1732 220 011

RMA の送信

Eメール

 

アジア太平洋地域

サービスセンターの連絡先
電話番号
サービス、修理、または校正のリクエスト
Eメール
オーストラリア +44 (0)1732 220 011

RMA の送信

Eメール

中国 電話:+86 10 8215 9938

RMA の送信

Eメール

インド デリー +91 11 47212002

RMA の送信

Eメール

インド・ファリダバード +91 (129) 431-5031/32

RMA の送信

Eメール

日本 +81-3-5204-2338

RMA の送信

Eメール

シンガポール +65 3157 1750

RMA の送信

Eメール

韓国 2015年2月5日

RMA の送信

Eメール

Export Restrictions