Discontinued

Flir CM42

True RMSクランプメーター

FLIR CM4Xのクランプメーターシリーズには、プロフェッショナル向けでお求め安い価格のTrue RMSメーターが3種類あります。CM42 ACクランプメーター、K型熱電対付きCM44 ACクランプメーター、およびK型熱電対付きCM46 AC/DCクランプメーターは、商工業施設および住宅の作業を行う電気技師のニーズを満たすように設計されています。Accu-Tip™ テクノロジーを搭載し、小径ワイヤーの電流値について、従来品を大きくしのぐ小数第一位まで検出する高精度測定を可能にしています。

お手頃価格 コンパクト 高精度
Accu-Tipテクノロジーにより、小径ワイヤーの電流値について小数第一位まで検出する高精度の計測が可能になりました。各メーターには、VFDモード、最大/最小/平均値の記録、周波数とダイオードの測定、データ保持、電圧測定用のローパスフィルターなどの機能が搭載されています。
CM4Xクランプメーターシリーズは大きく明るいバックライトディスプレイを搭載しているため、測定値の確認がいつでも簡単です。各メーターは-10℃~50℃の温度範囲で動作し、握りやすい形状で、十分に堅牢な設計のため、何年も使用できます。
必要な機能に応じてクランプメーターを選択してください。非接触型検電器を搭載したプロフェッショナル向けTrue RMSクランプメーターが必要な場合も、ゼロモードやDC µA機能などの追加機能で熱電対測定を行うことが必要な場合も、CM4Xシリーズのメーターなら最適です。

仕様

Highlighted
開口面 最大30 mm
測定解析
AC/DC電圧(デジタルローパスフィルター/VFD) — (基本精度 ±1.2%)
Accu_Tipクランプオン、AC電流 60 A (基本精度 ±1.5%)
Accu_Tipクランプオン、DC電流 — (基本精度 ±2.0%)
AC電圧[デジタルローパスフィルター/VFD] 600V(基本精度±1.0%)
DC、mA — (基本精度 ±1.0%)
DC電圧 600V(基本精度±1.0%)
カテゴリー CAT IV 300V / CAT III 600V
クランプオン、AC電流[100~400 Hz] 400 A (基本精度 ±2.0%)
クランプオン、AC電流[50~100 Hz] 400 A (基本精度 ±1.8%)
クランプオン、DC電流 — (基本精度 ±2.0%)
ダイオード 2.0 V (基本精度 ±1.5%)
周波数 50~400 Hz (基本精度 ±1.0%)
導通 10Ω< & < 250Ω
抵抗 60 kΩ (基本精度 ±1.0%)
温度 — (基本精度 ±1.0%)
録画 最小・最大・平均
電気容量 — (基本精度 ±2.0%)
非接触電圧(NCV) 有り
ユーザーインターフェース
ディスプレイ 3~5 / 6桁6000カウント
電源
バッテリータイプ 2x AAA
一般仕様
LCDバックライト 有り
開口面 最大30 mm
環境と認定
使用温度 -10℃ ~ 50℃
保証 限定3年
落下試験 2m
認証 UL 、CE

アクセサリー

Export Restrictions

The information contained in this page pertains to products that may be subject to the International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) or the Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) depending upon specifications for the final product; jurisdiction and classification will be provided upon request.