Discontinued

Flir CM44

DC電流に対応したTrue RMSクランプメーター

This product is discontinued.

We recommend the CM85-2 as a great replacement.

CM85-2

True RMSパワークランプメーター(ワイヤレス)

View Product

Need support with the Flir CM44? Check out our support resources below.

FLIR CM4Xクランプメーターシリーズには、商工業施設および住宅の作業を行う電気技師向けに設計されたプロフェッショナル向けでお求め安い価格のTrue RMSメーターが3種類あります。CM42とCM44はACクランプ測定に対応し、CM46はAC/DC両方の測定に対応するため、独自のニーズに応えます。各メーターには明るいバックライトディスプレイが搭載されているため、電気パネル内で簡単に使用できます。Accu-Tip™ テクノロジーにより、小径ワイヤーの電流値について小数第一位まで検出する高精度測定を可能にしています。すべてのモデルに最大/最小/平均値の記録、周波数測定、電界検知の機能を搭載しているため、電圧の存在と電界の相対的強度の判断に役立ちます。CM4Xクランプメーターシリーズはオーバーモールド本体による握りやすい設計で、地上2 mからの落下にも耐える堅牢性を備え、スリムな形状は工具袋に入れてどこにでも持ち歩けて便利です。

お手頃価格 コンパクト 高精度
•小型パネルの高精度と分解能
•Accu-Tip により、より小さいゲージのワイヤーでのより正確なアンペア測定が可能
•MAX/MIN/AVGの記録、および周波数とダイオード測定
•データ保持、ゼロ関数、および電圧測定用のローパスフィルター(VFD)
プロフェッショナル向けの性能を お手頃な価格で
•最大30mmの導体を受け入れるように構築
•電界検出(NCV)は電圧の有無と安全のための電界の相対強度を判定
•True RMSプロフェッショナルクランプメーター

仕様

ハイライト表示
開口面 最大30 mm
測定解析
AC/DC電圧(デジタルローパスフィルター/VFD) — (基本精度 ±1.2%)
Accu_Tipクランプオン、AC電流 60 A (基本精度 ±1.5%)
Accu_Tipクランプオン、DC電流 — (基本精度 ±2.0%)
AC電圧[デジタルローパスフィルター/VFD] 600V(基本精度±1.0%)
DC、mA 2000 µA (基本精度 ±1.0%)
DC電圧 600V(基本精度±1.0%)
カテゴリー CAT IV 300V / CAT III 600V
クランプオン、AC電流[100~400 Hz] 400 A (基本精度 ±2.0%)
クランプオン、AC電流[50~100 Hz] 400 A (基本精度 ±1.8%)
クランプオン、DC電流 — (基本精度 ±2.0%)
ダイオード 2.0 V (基本精度 ±1.5%)
周波数 50~400 Hz (基本精度 ±1.0%)
導通 10Ω< & < 250Ω
抵抗 60 kΩ (基本精度 ±1.0%)
温度 -40℃~400℃(基本精度±1.0%)
録画 最小・最大・平均
電気容量 2500 µF (基本精度 ±2.0%)
非接触電圧(NCV) 有り
ユーザーインターフェース
ディスプレイ 3~5 / 6桁6000カウント
電源
バッテリータイプ 2x AAA
一般仕様
LCDバックライト 有り
開口面 最大30 mm
環境と認定
使用温度 -10℃ ~ 50℃
保証 限定3年
落下試験 2m
認証 UL 、CE

アクセサリー

Export Restrictions

The information contained in this page pertains to products that may be subject to the International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) or the Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) depending upon specifications for the final product; jurisdiction and classification will be provided upon request.