Discontinued

Flir CM46

DC電流に対応したTrue RMSクランプメーター

This product is discontinued.

We recommend the CM85-2 as a great replacement.

CM85-2

True RMSパワークランプメーター(ワイヤレス)

View Product

Need support with the Flir CM46? Check out our support resources below.

FLIR CM46クランプメーターは、商工業施設および住宅の作業を行う電気技師向けに設計されています。AC/DC両方の測定に対応するこのメーターには明るいバックライトディスプレイが搭載されているため、電気パネル内での使用に適しています。Accu-Tip™ テクノロジーにより、小径ワイヤーの電流値について小数第一位まで検出する高精度測定を可能にしています。また、このメーターは最大/最小/平均値の記録、DCµAや温度、電気容量、周波数の測定機能を備え、電界検知の機能によって電圧の存在と電界の相対的強度の判断に役立ちます。

お手頃価格 コンパクト 高精度
Accu-Tipテクノロジーにより、小径ワイヤーの電流値について小数第一位まで検出する高精度の計測が可能になりました。
-10℃~50℃の温度範囲で動作し、握りやすく、地上 2 mからの落下試験済みです。
AC/DC測定やTrue RMS、電界検知(NCV)といった重要な機能を搭載し、最大30 mmの導体を測定可能です。

仕様

ハイライト表示
開口面 最大30 mm
測定解析
AC/DC電圧(デジタルローパスフィルター/VFD) 600 V (基本精度 ±1.2%)
Accu_Tipクランプオン、AC電流 60 A (基本精度 ±1.5%)
Accu_Tipクランプオン、DC電流 60 A (基本精度 ±2.0%)
AC電圧[デジタルローパスフィルター/VFD] 600V(基本精度±1.0%)
DC、mA 2000 µA (基本精度 ±1.0%)
DC電圧 600V(基本精度±1.0%)
カテゴリー CAT IV 300V / CAT III 600V
クランプオン、AC電流[100~400 Hz] 400 A (基本精度 ±2.0%)
クランプオン、AC電流[50~100 Hz] 400 A (基本精度 ±1.8%)
クランプオン、DC電流 400 A (基本精度 ±2.0%)
ダイオード 2.0 V (基本精度 ±1.5%)
周波数 50~400 Hz (基本精度 ±1.0%)
導通 10Ω< & < 250Ω
抵抗 60 kΩ (基本精度 ±1.0%)
温度 -40℃~400℃(基本精度±1.0%)
録画 最小・最大・平均
電気容量 2500 µF (基本精度 ±2.0%)
非接触電圧(NCV) 有り
ユーザーインターフェース
ディスプレイ 3~5 / 6桁6000カウント
電源
バッテリータイプ 2x AAA
一般仕様
LCDバックライト 有り
開口面 最大30 mm
環境と認定
使用温度 -10℃ ~ 50℃
保証 限定3年
落下試験 2m
認証 UL 、CE

アクセサリー

資料とサポート

Datasheet

CM46 データシート

Export Restrictions

The information contained in this page pertains to products that may be subject to the International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) or the Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) depending upon specifications for the final product; jurisdiction and classification will be provided upon request.