Discontinued

Flir CM82

True RMSパワークランプメーター

This product is discontinued.

We recommend the CM85-2 as a great replacement.

CM85-2

True RMSパワークランプメーター(ワイヤレス)

View Product

Need support with the Flir CM82? Check out our support resources below.

FLIR CM82は、電気トラブルシューティングに必要な高度な電力解析、高調波測定、VFDフィルタリング機能を備えた産業グレードのパワークランプメーターです。大型で読みやすいバックライト付き表示、アナログバーグラフ、強力な作業用ライトを備えています。2 m落下試験にも合格しており、CM82はプロに不可欠な信頼性の高い機能を備えています。

産業グレードの高度な電力解析でニーズに応える
VFD制御機器の作業時にVFDモードを提供し、高度な電力効率および高調波測定によりシステムレベルの性能解析を可能にします。
起動時の交流電流スパイクを捕捉する突入電流モードと、モーターおよび電源の整合を確認する相回転試験を備えています。
主作業灯としても使える強力なLEDライトを搭載し、クランプ操作を支援します。

仕様

ハイライト表示
開口面 37 mm (1000MCM)
AC_DC電圧 範囲1000V /基本精度+/- 1% / 0.7%
測定解析
AC_DC電圧 範囲1000V /基本精度+/- 1% / 0.7%
AC_DC電流 範囲600 A /基本精度+/- 2%
AC可変周波数ドライブ電圧 範囲1000V /基本精度+/- 1%
カテゴリー等級 CAT IV-600V、CAT III-1000V
ダイオード試験 範囲0.4~0.8V /基本精度+/- 0.1V
全高調波歪 範囲0.0~99.9%/基本精度+/- 3%
周波数 範囲20.00Hz~9.999kHz /基本精度+/- 0.5%
導通閾値 範囲30Ω/基本精度+/- 1%
抵抗 範囲 最大99.99kΩ/基本精度+/- 1%
有効電力 アクティブ電源範囲10 kW~600 kW、(10 V、5 A min)/基本精度+/- 3%
突入電流 範囲 最大600 ACA(積分時間100 ms)/基本精度+/- 3%
電気容量 最大範囲3.999 mF/基本精度+/- 1.9%
高調波 範囲1位~25位 順位/基本精度+/- 5%
通信とデータ保存
Bluetooth最大通信範囲 該当なし
電源
バッテリータイプ 単4電池6本
一般仕様
開口面 37 mm (1000MCM)
環境と認定
保証 限定的生涯補償

アクセサリー

資料とサポート

Datasheet

CM82 CM83 CM85 データシート

Export Restrictions

The information contained in this page pertains to products that may be subject to the International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) or the Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) depending upon specifications for the final product; jurisdiction and classification will be provided upon request.