Discontinued

Flir DM91

データロギング(ワイヤレス)が可能な産業用TRMSマルチメーター

This product is discontinued.

We recommend the DM93-2 as a great replacement.

DM93-2

Meterlink®付き産業用デジタルマルチメーター

View Product

Need support with the Flir DM91? Check out our support resources below.

FLIR DM91は、電気システムや電子システム、冷暖房空調設備などを素早く安全にトラブルシューティングできるように総合的な機能と堅牢な設計を提供します。LoZやVFDモード、マイクロアンペアの電流測定機能などを備えたDM91は、問題箇所を最も正確に診断するために信頼性の高い結果をもたらします。DM91は、フリアーシステムズのサーモグラフィカメラまたはFLIR Tools™やFLIR InSite™ワークフロー管理システムが動作するモバイルデバイスとMETERLiNK®でワイヤレス接続できるように、Bluetooth®技術で機能強化されています。

現場の点検やトラブルシューティング、診断のためのツール
True RMSやLoZ、VFDなどの機能で複雑なシステムを診断します。K型熱電対で最高400℃の温度を評価できます。
DM91は強力なLED作業灯と柔軟なバッテリーオプションを備えており、データロギングと保存によって断続的な傾向を記録できます。
Bluetooth METERLiNK®により、測定値をクライアントとワイヤレスで共有したり、フリアーシステムズのサーモグラフィカメラの画像にデータを埋め込んだりすることができます。

仕様

ハイライト表示
表示数 6000.0
接続機能 Bluetooth®
測定解析
カテゴリー等級 CAT IV—600 V、CAT III—1000 V
タイプK熱電対温度 –40 ~ 400℃ DMM ± (1.0% + 3℃)/ IGM ± (1.0% + 5℃)
ダイオード試験 1.500 ± (0.9% + 2D)
周波数カウンター 範囲 100.00 Hz 基本精度: ±0.1%
導通確認 範囲 600.0 Ω 基本精度: ±0.9%
抵抗 範囲 6.000 MΩ 基本精度: ±0.9%
表示数 6000.0
計測速度 毎秒3サンプル
電気容量 範囲 10.00mF 基本精度:1.9%
通信とデータ保存
データ保存 リコールで40kの表示数値の1ファイル
接続機能 Bluetooth®
電源
バッテリータイプ 単3電池3本
バッテリー駆動時間 アルカリ約110時間、リチウムポリマー(オプション)約500時間
最大電圧 1000 V DC または 1000 V AC RMS
一般仕様
梱包サイズ 32 cm x 14 cm x 11 cm
環境と認定
IP等級 IP40
保証 限定的生涯補償
落下試験 3m
アクセサリー
アクセサリーオプション TA72ユニバーサルフレックス電流プローブアクセサリー25cm、TA74ユニバーサルフレックス電流プローブアクセサリー45cm、TA04-KITリチウムポリマー充電式バッテリーキット、TA15ソフトサイドキャリングケース、TA52マグネットマウント、TA50磁気ハンギングストラップ、TA42ベルトクリップ、 FLIR DMM用TA10保護ケース、FLIR DMMおよびTA7X用TA10-F保護ケース
アクセサリーパッケージの内容 TA82プレミアムシリコンテストリード、TA84テストリードストレージ/三脚アクセサリー、TA70 CAT IV絶縁ワニ口プローブ(スリップオン)、タイプKプローブ付きTA60熱電対アダプター

アクセサリー

資料とサポート

User Manual

DM91 ユーザーマニュアル

Export Restrictions

The information contained in this page pertains to products that may be subject to the International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) or the Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) depending upon specifications for the final product; jurisdiction and classification will be provided upon request.