E5 Pro - 再生品

Ignite™ Cloud搭載のプロシリーズ赤外線カメラ

購入後のお問い合わせ

Flir E5 Proは、建物調査、HVAC、自動車、一般的な電気・機械検査において、これまで以上に効率的に作業できる堅牢なポイントアンドシュート赤外線カメラです。Flirの特許取得済みMSX®(マルチスペクトルダイナミックイメージング)の機能強化により、160 × 120の熱解像度(19,200ピクセル)と鮮やかな熱画像で問題を迅速に特定して診断できます。3.5インチ、640 × 480タッチスクリーンを備えたE5 Proは、ワークフローを簡素化します。写真を編集整理し、詳細なメモを追加したファイルを、あらゆるデバイスから簡単にアクセスできるFlir Igniteクラウドに、カメラから直接アップロードすることができます。Flir Igniteで画像をクライアントと共有し、簡易レポートをすばやく作成できます。また、Flir Thermal Studioを使えば、詳細なレポートの作成も可能です。

本製品は、Flirの認定技術者によって再生され、検査とテストを経て、新品同様の状態が保たれています。すべての製品にはメーカー保証が付帯し、必要に応じて新しいパッケージとアクセサリーが付属します。

写真を編集整理し、詳細なメモを追加したファイルを、あらゆるデバイスから簡単にアクセスできるFlir Igniteクラウドに、カメラからアップロードすることができます。
フリアーシステムズの特許取得済みMSX®(マルチスペクトル動画像解析)機能強化は、非常に詳細な熱画像が取得できるため、問題がどこにあるかをすばやく認識するのに役立ちます。
Flir Igniteで画像を即座に共有し、簡単なレポートを作成したり、Flir IgniteやFlir Thermal Studioで高度なクライアントレポートを作成したりすることができます。

仕様

ハイライト表示
赤外線解像度 160×120(19,200ピクセル)
温度分解能_NETD <0.06°C/<30°Cで60 mK
精度 周囲温度が10°C~35C°で、対象物の温度が0°Cを超える場合、±2°Cまたは計測値の2%
視野角[FOV] 33°×25°
デジタルカメラ 5 MP
画像モード サーマルMSX、サーマル、ピクチャーインピクチャー、デジタルカメラ
ディスプレイ 3.5インチ、640 × 480カラーLCD
保存メディア 内蔵メモリとオンボードのFLIR Igniteクラウド接続(Wi-Fi付き)
イメージングとレンズ
F値 1.4
カメラ周波数 9Hz
カラーパレット アイアン、ホワイトホット、ブラックホット、レインボー、アークティック、ラバ、レインボーHC
スペクトル範囲 7.5 µm~13 µm
デジタルカメラ 5 MP
ピクチャー・イン・ピクチャー 可視画像上の赤外線エリア
最小焦点距離 0.36 m
検知器タイプ 非冷却式マイクロボロメーター
温度分解能_NETD <0.06°C/<30°Cで60 mK
焦点 フォーカスフリー
画像モード サーマルMSX、サーマル、ピクチャーインピクチャー、デジタルカメラ
空間分解能[IFOV] 3.7 mrad
視野角[FOV] 33°×25°
赤外線解像度 160×120(19,200ピクセル)
測定解析
ΔT はい、NFPA 70B準拠
アイソサーム アラームの上、アラームの下
カメラサイズ[L×W×H] 244×95×140 mm
カメラ重量、バッテリー含む 0.590 kg
スポットメーター センタースポット - 最小/最大のボックス
対象物温度範囲 -20°C~400°C、2つの範囲
精度 周囲温度が10°C~35C°で、対象物の温度が0°Cを超える場合、±2°Cまたは計測値の2%
計測値補正 放射率 - マット/セミマット/セミグロス + カスタム値、反射皮相温度、大気補正
ユーザーインターフェース
タッチスクリーン 静電容量式タッチ
テキスト オンスクリーンキーボードを使用した画像上のテキスト注釈
ディスプレイ 3.5インチ、640 × 480カラーLCD
通信とデータ保存
WiFi 規格:802.11 a/b/g/n(2.4および5 GHz)
保存メディア 内蔵メモリとオンボードのFLIR Igniteクラウド接続(Wi-Fi付き)
電源
バッテリータイプ 充電式リチウムイオン電池
バッテリー稼働時間 4時間
充電時間 2時間
充電装置 バッテリーはカメラ内または特定の充電器で充電できます。
電源管理 自動シャットダウン
環境と認定
ETSI|EMC EN 301 489-1
EN 301 489-17
EN 61000-6-3
EN 61000-6-2
FCC 47 CFR Part 15 Class B
使用温度範囲 -15°C~50°C
保存温度範囲 -40°C~70°C
保護 IP54 (IEC 60529)
振動 2 g(IEC 60068-2-6)
湿度[動作時、保存時] IEC 60068-2-30/24時間 相対湿度95%
落下試験 2m
衝撃 25 g(IEC 60068-2-27)
認証 UL、CSA、CE、PSE、およびCCC、WEEE 2012/19/EC、RoHs 2011/65/EC
一般仕様
フラッシュライト 高照度LED
梱包サイズ 385 × 165 × 315 mm
目次 赤外線カメラ、ハードトランスポートケース、バッテリー(カメラ内)、電源装置(EU、英国、米国、オーストラリアのプラグ付き)、FLIR Thermal Studio Starter、印刷文書

アクセサリー

  1. Tool Belt (T911093)

資料とサポート

注:ソフトウェアまたはファームウェアをダウンロードするには、ログインする必要があります。ログインするか、アカウントを作成します。

Software Download

FLIR Thermal Studio Installer

ファイルをダウンロードするには、ログインしている必要があります。

Firmware Download

FLIR Camera Firmware [Ex Pro]

ファイルをダウンロードするには、ログインしている必要があります。

Brochure

何を測定する必要がありますか? FLIR WDYNTM パンフレット | 赤外線サーモグラフィ製品

Datasheet

Flir T199422ACC バッテリー データシート

Datasheet

flirA4_Expro_low_20250908

Export Restrictions

The information contained in this page pertains to products that may be subject to the International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) or the Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) depending upon specifications for the final product; jurisdiction and classification will be provided upon request.