E54

高性能サーモグラフィカメラ

Product Variations

すぐに出荷できる多くのオプションの在庫が揃っています。

Flir E54は、基本的な状況監視、電気/機械的検査、建築検査に必要な解像度と感度を備えています。320 × 240ピクセルの熱検出器は650°C(1202°F)までの温度を正確に測定し、特許取得済みのFlir MSX®テクノロジーによって強化された鮮明な画像を生成し、細部と遠近感を追加します。Flir Inspection Routeは、事前に設定したルート上を動くため、大規模な場所あるいは複数の場所の調査を秩序だって進めることができます。Flir Igniteでは、カメラからクラウドにE54画像を直接自動アップロードして、簡単かつ安全に保管および共有できます。
現在、すべてのFlir Exxシリーズカメラに、399ドル相当のFlir Academyのトレーニングセッション—を受講できる無料クレジットが付属します(詳細は下記参照)。

解像度の向上、検査の高速化
Flir 1-Touch Level/Spanを使用して、画像のコントラストを瞬時に改善し、電気的または機械的な潜在的問題のある部分を強調表示します。
E54は650°C(1202°F)まで測定でき、3つのスポットメーターを備えており、画面上にライブ領域の最高/最低温度を表示します。
Flirルーティングソフトウェア*とのオンボード統合、Flir Igniteクラウドライブラリへの画像の自動アップロード、音声注釈用の内蔵マイク、およびレポート生成機能はすべて、E54が作業を合理化するのに役立ちます。(*オプションの付属ソフトウェア)

仕様

ハイライト表示
赤外線解像度 320×240ピクセル
温度分解能_NETD 30°C(86°F)で40 mK未満
精度 ±2°C(±3.6°F)または読取値の±2%
デジタルカメラ 5メガピクセル、LED写真/映像ランプ内蔵
ディスプレイ 4"、640×480ピクセルのタッチスクリーンLCD(自動回転機能付き)
保存メディア リムーバブルSDカード
イメージングとレンズ
F値 1.3
UltraMax No
カメラ周波数 30Hz
カラーパレット アイアン、レインボー、レインボーHC、高温ホワイト、高温ブラック、ラバ
スペクトル範囲 7.5–14 µm
デジタルカメラ 5メガピクセル、LED写真/映像ランプ内蔵
デジタルズーム 1~4倍連続
ビューファインダー X
ピクチャー・イン・ピクチャー 可視画像上の赤外線領域にセンタリング
レンズ識別
最小焦点距離 0.15 m
検知器タイプとピッチ 非冷却型マイクロボロメーター、17 µm
温度分解能_NETD 30°C(86°F)で40 mK未満
焦点 マニュアル
赤外線動画保存(温度情報なし) H.264またはMPEG-4(Wi-Fi経由)MJPEG(UVCまたはWi-Fi経由)
赤外線動画保存(温度情報付き) ○、UVC経由
赤外線動画録画(温度情報付き) リアルタイムの放射測定記録(.csq)
赤外線解像度 320×240ピクセル
測定解析
スポットメーター ライブモードで各3個
対象物温度範囲 -20~120°C(-4~248°F); 0~650°C(32~1202°F)
精度 ±2°C(±3.6°F)または読取値の±2%
計測プリセット 測定なし、センタースポット、ホットスポット、コールドスポット、3スポット、ホットスポット–スポット
ユーザーインターフェース
テキスト 事前定義リストまたはタッチスクリーンキーボード
ディスプレイ 4"、640×480ピクセルのタッチスクリーンLCD(自動回転機能付き)
音声 内蔵マイク(スピーカー付き)またはBluetooth経由で60秒のレコーディングを静止画または動画に追加®
通信とデータ保存
METERLiNK
タイムラプス
ビデオ出力 ディスプレイポート(USB Type-C)
保存メディア リムーバブルSDカード
画像ファイルフォーマット 標準JPEG(測定情報を含む) 赤外線のみのモード
画像保存モード 赤外線、可視、MSX®、ピクチャーインピクチャー、ギャラリー
通信インターフェース USB 2.0、Bluetooth®、Wi-Fi、DisplayPort
電源
バッテリータイプ 充電式リチウムイオン充電池
バッテリー稼働時間 25°Cで2.5時間超(通常使用時)
環境と認定
使用温度範囲 -15~50°C
保存温度範囲 -40~70°C
安全性 EN/UL/CSA/PSE 60950-1
一般仕様
FLIRの検査ルート カメラで有効化
レーザーポインター
梱包 レンズ付き赤外線カメラ、バッテリー2個、バッテリー充電器、輸送用ハードケース、ストラップ、フロントレンズキャップ、電源、取扱説明書、SDカード(8 GB)、ケーブル(USB 2.0 A/USB Type-C、USB Type-C/HDMI、USB Type-C/USB Type-C)

アクセサリー

  1. Tripod (T911997)

資料とサポート

Exxシリーズのテクニカルサポートセンター(データシート・技術資料)はこちらをご覧ください。 

録画されたウェビナー

Webinar: Smart Strategies for Compliance, Cost Savings, and Condition Monitoring Excellence

詳細をご覧ください。

注:ソフトウェアまたはファームウェアをダウンロードするには、ログインする必要があります。ログインするか、アカウントを作成します。

Software Download

FLIR Thermal Studio Installer

ファイルをダウンロードするには、ログインしている必要があります。

Firmware Download

FLIR Camera Firmware [Exx T5xx T8xx]

ファイルをダウンロードするには、ログインしている必要があります。

Selection Guide Matrix

FLIR ハンドヘルド製品ラインアップ

Brochure

何を測定する必要がありますか? FLIR WDYNTM パンフレット

Export Restrictions

The information contained in this page pertains to products that may be subject to the International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) or the Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) depending upon specifications for the final product; jurisdiction and classification will be provided upon request.