E6 Pro - 再生品

Ignite™ Cloud搭載のプロシリーズ赤外線カメラ

購入後のお問い合わせ

Flir E6 Proは、これまで以上に効率的に検査できる堅牢なポイントアンドシュート赤外線カメラです。Flirの特許取得済みMSX®(マルチスペクトルダイナミックイメージング)の機能強化により、240 × 180の熱解像度(43,200ピクセル)と鮮やかな熱画像で問題を迅速に特定して診断できます。3.5インチ、640 × 480解像度のタッチスクリーンを備えたE6 Proは、ワークフローを簡素化します。写真を編集整理し、詳細なメモを追加したファイルを、あらゆるデバイスから簡単にアクセスできるFlir Igniteクラウドに、カメラから直接アップロードすることができます。Flir Igniteで画像をクライアントと共有し、簡易レポートをすばやく作成できます。また、Flir Thermal Studioを使えば、詳細なレポートの作成も可能です。

本製品は、Flirの認定技術者によって再生され、検査とテストを経て、新品同様の状態が保たれています。すべての製品にはメーカー保証が付帯し、必要に応じて新しいパッケージとアクセサリーが付属します。

写真を編集整理し、詳細なメモを追加したファイルを、あらゆるデバイスから簡単にアクセスできるFlir Igniteクラウドに、カメラからアップロードすることができます。
フリアーシステムズの特許取得済みMSX®(マルチスペクトル動画像解析)機能強化は、非常に詳細な熱画像が取得できるため、問題がどこにあるかをすばやく認識するのに役立ちます。
Flir Igniteで画像を即座に共有し、簡単なレポートを作成したり、Flir IgniteやFlir Thermal Studioで高度なクライアントレポートを作成したりすることができます。

仕様

ハイライト表示
赤外線解像度 640 × 480 ピクセル(43,200ピクセル)
温度分解能_NETD 0.06°C未満 / 30°Cで50mK未満
精度 周囲温度が10°C~35C°で、対象物の温度が0°Cを超える場合、±2°Cまたは計測値の2%
視野角[FOV] 33°×25°
デジタルカメラ 5 MP
画像モード サーマルMSX、サーマル、ピクチャーインピクチャー、デジタルカメラ
ディスプレイ 3.5インチ
640 × 480カラーLCD
保存メディア 内蔵メモリとオンボードのFLIR Igniteクラウド接続(Wi-Fi付き)
イメージングとレンズ
F値 1.4
カメラ周波数 9Hz
カラーパレット アイアン、ホワイトホット、ブラックホット、レインボー、アークティック、ラバ、レインボーHC
スペクトル範囲 7.5~13 µm
デジタルカメラ 5 MP
ピクチャー・イン・ピクチャー 可視画像上の赤外線エリア
最小焦点距離 0.36 m
検知器タイプ 非冷却式マイクロボロメーター
温度分解能_NETD 0.06°C未満 / 30°Cで50mK未満
焦点 フォーカスフリー
画像モード サーマルMSX、サーマル、ピクチャーインピクチャー、デジタルカメラ
空間分解能[IFOV] 2.5 mrad
視野角[FOV] 33°×25°
赤外線解像度 640 × 480 ピクセル(43,200ピクセル)
測定解析
ΔT はい、NFPA 70B準拠
アイソサーム アラームの上、アラームの下
カメラサイズ[L×W×H] 244×95×140 mm
カメラ重量、バッテリー含む 0.590 kg
スポットメーター センタースポット - 最小/最大のボックス
対象物温度範囲 -20°C~550°C、2つの範囲
精度 周囲温度が10°C~35C°で、対象物の温度が0°Cを超える場合、±2°Cまたは計測値の2%
計測値補正 放射率 - マット/セミマット/セミグロス + カスタム値、反射皮相温度、大気補正
ユーザーインターフェース
タッチスクリーン 静電容量式タッチ
テキスト オンスクリーンキーボードを使用した画像上のテキスト注釈
ディスプレイ 3.5インチ
640 × 480カラーLCD
通信とデータ保存
WiFi 規格:802.11 a/b/g/n(2.4および5 GHz)
保存メディア 内蔵メモリとオンボードのFLIR Igniteクラウド接続(Wi-Fi付き)
電源
バッテリータイプ 充電式リチウムイオン電池
バッテリー稼働時間 4時間
充電時間 2時間
充電装置 バッテリーはカメラ内または特定の充電器で充電できます。
電源管理 自動シャットダウン
環境と認定
ETSI|EMC EN 301 489-1
EN 301 489-17
EN 61000-6-3
EN 61000-6-2
FCC 47 CFR Part 15 Class B
使用温度範囲 -15°C~50°C
保存温度範囲 -40°C~70°C(-40°F~158°F)
保護 IP54 (IEC 60529)
振動 2 g(IEC 60068-2-6)
湿度[動作時、保存時] IEC 60068-2-30/24時間 相対湿度95%
落下試験 2m
衝撃 25 g(IEC 60068-2-27)
認証 UL、CSA、CE、PSE、およびCCC、WEEE 2012/19/EC、RoHs 2011/65/EC
一般仕様
フラッシュライト 高照度LED
梱包サイズ 385 × 165 × 315 mm
目次 赤外線カメラ、ハードトランスポートケース、バッテリー(カメラ内)、電源装置(EU、英国、米国、オーストラリアのプラグ付き)、FLIR Thermal Studio Starter、印刷文書

アクセサリー

  1. Tool Belt (T911093)

資料とサポート

注:ソフトウェアまたはファームウェアをダウンロードするには、ログインする必要があります。ログインするか、アカウントを作成します。

Software Download

FLIR Thermal Studio Installer

ファイルをダウンロードするには、ログインしている必要があります。

Firmware Download

FLIR Camera Firmware [Ex Pro]

ファイルをダウンロードするには、ログインしている必要があります。

Brochure

何を測定する必要がありますか? FLIR WDYNTM パンフレット | 赤外線サーモグラフィ製品

Datasheet

Flir T199422ACC バッテリー データシート

Datasheet

flirA4_Expro_low_20250908

Selection Guide Matrix

FLIR 赤外線サーモグラフィー選定ガイドマトリックス

Export Restrictions

The information contained in this page pertains to products that may be subject to the International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) or the Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) depending upon specifications for the final product; jurisdiction and classification will be provided upon request.