E8 Pro - 再生品

Ignite™ Cloud搭載のプロシリーズ赤外線カメラ

購入後のお問い合わせ

Flir E8 Proは、電気、機械、建物の問題を特定して診断するのに欠かせないツールです。Flirの特許取得済みMSX®(マルチスペクトルダイナミックイメージング)機能強化が生み出す鮮明な赤外線画像により、ホットスポットを素早くみつけ、問題を簡単に特定できます。写真の整理、詳細なメモの追加、そしてあらゆるデバイスから簡単にアクセスできるFlir IgniteクラウドへのWIFIアップロードなど、すべての作業をタッチスクリーン上でできるため、検査がより効率的になります。FlirIgniteを利用すると、レポート作成時には、画像とメモがFlir IgniteまたはFlir Thermal Studio上に反映されているため、極めて合理的です。

本製品は、Flirの認定技術者によって再生され、検査とテストにより、動作および外観が新品同様であることが確認されています。すべての製品にはメーカー保証が付帯し、必要に応じて新しいパッケージとアクセサリーが付属します。

Flirの特許取得済みMSX®(マルチスペクトルダイナミックイメージング)機能強化は、非常に詳細な赤外線画像が取得できるため、問題がどこにあるかを素早く認識するのに役立ちます。
写真を整理し、詳細なメモを追加し、あらゆるデバイスから簡単にアクセスできるFlir IgniteクラウドにWIFIアップロードすることができます。
Flir IgniteまたはFlir Thermal Studioで画像を簡単に共有し、高度なクライアントレポートを作成することができます。

仕様

ハイライト表示
赤外線解像度 320 x 240(76,800ピクセル)
温度分解能_NETD 0.04°C未満 / 30°Cで40mK未満
精度 周囲温度が10°C~35°Cで、対象物の温度が0°Cを超える場合、±2°Cまたは読み取り値の±2%
視野角[FOV] 33°
デジタルカメラ 5 MP
画像モード サーマルMSX、サーマル、ピクチャーインピクチャー、サーマルブレンディング、デジタルカメラ
ディスプレイ 3.5インチ、640 × 480カラーLCD
保存メディア 内蔵メモリーとオンボードのFLIR Ignite™クラウド接続(Wi-Fi付き)
イメージングとレンズ
カメラ周波数 9Hz
カラーパレット アイアン、ホワイトホット、ブラックホット、レインボー、アークティック、ラバ、レインボーHC
スペクトル範囲 7.5 µm~13 µm
デジタルカメラ 5 MP
最小焦点距離 0.36 m
検知器タイプ 非冷却式マイクロボロメーター
温度分解能_NETD 0.04°C未満 / 30°Cで40mK未満
焦点 フォーカスフリー
画像モード サーマルMSX、サーマル、ピクチャーインピクチャー、サーマルブレンディング、デジタルカメラ
視野角[FOV] 33°
赤外線解像度 320 x 240(76,800ピクセル)
測定解析
ΔT はい、NFPA 70B準拠
アイソサーム アラームの上、アラームの下
スポットメーター センタースポット - 最小/最大のボックス
対象物温度範囲 -20°C~550°C 2つの範囲
精度 周囲温度が10°C~35°Cで、対象物の温度が0°Cを超える場合、±2°Cまたは読み取り値の±2%
計測値補正 放射率 - マット/セミマット/セミグロス + カスタム値、反射皮相温度、大気補正
ユーザーインターフェース
タッチスクリーン 静電容量式タッチ
テキスト オンスクリーンキーボードを使用した画像上のテキスト注釈
ディスプレイ 3.5インチ、640 × 480カラーLCD
通信とデータ保存
WiFi 規格:802.11 a/b/g/n(2.4GHzおよび5GHz)
保存メディア 内蔵メモリーとオンボードのFLIR Ignite™クラウド接続(Wi-Fi付き)
電源
バッテリータイプ 充電式リチウムイオン電池
バッテリー稼働時間 4時間
充電時間 2時間
充電装置 バッテリーはカメラ内または特定の充電器で充電できます
電源管理 自動シャットダウン
環境と認定
ETSI|EMC EN 301 489-1
EN 301 489-17
EN 61000-6-3
EN 61000-6-2
FCC 47 CFR Part 15 Class B
使用温度範囲 -15°C〜40°C
保存温度範囲 -40°C~70°C
保護 IP54 (IEC 60529)
振動 2 g(IEC 60068-2-6)
衝撃 25 g(IEC 60068-2-27)
認証 UL、CSA、CE、PSE、およびCCC、WEEE 2012/19/EC、RoHs 2011/65/EC
一般仕様
フラッシュライト 高照度LED
梱包サイズ 385 mm × 165 mm × 315 mm
目次 赤外線カメラ、ハードトランスポートケース、バッテリー(カメラ内)+ 予備バッテリー、USBケーブル、電源装置/充電器(EU、英国、米国、オーストラリアのプラグ付き)、バッテリー充電器、FLIR Thermal Studio Starter、印刷文書

アクセサリー

  1. Tool Belt (T911093)

資料とサポート

注:ソフトウェアまたはファームウェアをダウンロードするには、ログインする必要があります。ログインするか、アカウントを作成します。

Software Download

FLIR Thermal Studio Installer

ファイルをダウンロードするには、ログインしている必要があります。

Firmware Download

FLIR Camera Firmware [Ex Pro]

ファイルをダウンロードするには、ログインしている必要があります。

Brochure

何を測定する必要がありますか? FLIR WDYNTM パンフレット | 赤外線サーモグラフィ製品

Datasheet

Flir T199422ACC バッテリー データシート

Datasheet

flirA4_Expro_low_20250908

Selection Guide Matrix

FLIR 赤外線サーモグラフィー選定ガイドマトリックス

Export Restrictions

The information contained in this page pertains to products that may be subject to the International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) or the Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) depending upon specifications for the final product; jurisdiction and classification will be provided upon request.