Flir EV45-T2

Meterlink搭載EV充電器アナライザ

FLIR EV86-T2 は、住宅および商業環境における AC EV 充電ステーションの安全性および性能試験を簡素化するために設計された、オールインワンの EV 充電アナライザーです。レベル1充電器とレベル2充電器の両方をサポートし、内蔵T2コネクターとコンパクトなタイプ1アダプターを備え、幅広い互換性があります。自動化されたテストシーケンス、テスト前の電圧検証、明確な合否結果により、作業者は安全かつ効率的に作業できます。また、Bluetooth Low Energy (BLE) 接続は、Flir Meterlink® アプリとシームレスにペアリングされ、ワイヤレスレポートの作成、データ管理、モバイルデバイスからの直接の容易な共有を可能にします。

制御パイロット(CP)状態シミュレーション、CP波形解析、RCD性能検証、エラーシミュレーション、およびローインピーダンス測定により、完全なEVSE診断を実行し、充電器の動作を検証し、障害を迅速に特定します。
保護接地 (PE) の事前試験を使用して、試験前に危険な電圧が存在しないことを確認し、試験前の電圧検証と明確な合否結果により、より安全な検査を実現します。
手動のステップを削減する自動テストシーケンスで生産性を向上させると同時に、Bluetooth Meterlink 接続により、ワイヤレスデータ転送とモバイルレポート作成が可能になり、迅速な文書化と簡単な共有が可能になります。

仕様

ハイライト表示
ディスプレイサイズ 3.5インチ TFT - LCD
接続機能 10 m (32 ft) レンジの Bluetooth BLE
安全性カテゴリー CAT II-300 V、IEC61010-1
イメージングとレンズ
ディスプレイサイズ 3.5インチ TFT - LCD
測定解析
Auto Testing Items 設定メニューのPE事前試験、EVSEインターフェイス、RCD試験、ループ・インピーダンス
CP Error (E state) Simulation 合格/不合格
EVSE interface 1 Φ: 250 V max, 3 Φ: 230 / 440 V max, 50 / 60 Hz, max 10 A Main Voltage: Range 440 V / Accuracy: +/- 2.0% Frequency Range: 2 kHz / Accuracy: +/- 1 Hz Duty Cycle Range:100% / Accuracy: +/- 5 Digits
Loop Impedance Range: 2.000 kΩ / Accuracy ±1.0%
PE Pre-Test 範囲:合否(PE導体とタッチセンサー間の電圧 > 50 V AC/DC)
PP State Simulation 未接続、接続済み、接続 + ラッチ
RCD/CCID Trip Test RCDトリップ時間(0°, 180°)

範囲:AC31.5mA、300msec/確度±2.0%
範囲:DC6mA、2.5sで1<2.5s/確度±1.0%


RCDランピング電流(0°、180°)

範囲: 2.5s DCで6mA DC 2mAごとにスムーズランプ、2mAステップで
30mA AC .5sで3002mA / 精度±2.0%
Voltage Phase Indication L1, L2, L3、PE、N
カテゴリー等級 CAT II-600V
周波数 範囲:200 Hz / 確度 ±1 Hz
通信とデータ保存
コネクター IEC 62196-2 タイプ 2 ソケット
コネクタータイプ タイプ2(内蔵)、タイプ1(コンバータ付属)
接続機能 10 m (32 ft) レンジの Bluetooth BLE
電源
バッテリー 充電式バッテリー
バッテリー駆動時間 12時間連続
自動電源オフ オフ / 5 分 / 10 分 / 20 分 / 30 分
一般仕様
サイズ[L×W×H] 296 × 94 × 50 mm
ボックス付属品 1 × EV86-T2 EV 充電器アナライザ
1 × コンバータ(タイプ 2 からタイプ 1)
1 × USB ケーブル タイプ A から C
1 × Flir クイックスタートガイド
1 × ネックストラップ
1 × ショルダーストラップ付き携帯用ポーチ
重量 760 g
環境と認定
ETSI|EMC EN61326-1
Operating Ambient Temperature and Relative Humidity (RH) -10°C~30°C、<85% RH<30°C~40°C、<75% RH<40°C~50°C、<45% RH<
保存温度、相対湿度[RH] -20°C ~ 60°C (-4°F ~ 140°F)、相対湿度 0 ~ 80%
保証 3年限定保証
動作高度 2000 m
安全性カテゴリー CAT II-300 V、IEC61010-1
汚染度 2
認証 ETL、CE、FCC

アクセサリー

資料とサポート

Datasheet

FLIR EV86-T2 データシート

User Manual

FLIR EV86-NACS EV86-T2 ユーザーマニュアル

Quick Start Guide

FLIR EV86 クイックスタートガイド

Export Restrictions

The information contained in this page pertains to products that may be subject to the International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) or the Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) depending upon specifications for the final product; jurisdiction and classification will be provided upon request.