Discontinued

Extech EX363

11 Function True RMSマルチメーター

Extech EX363は、非接触型検電器を内蔵したコンパクトなHVAC True RMSマルチメーターです。高精度のTrue RMS測定、ゴースト電圧による誤読防止のためのLoZ、0.5%の基本精度、1000V AC/DCの電圧範囲、最大40Mの抵抗を備えていますΩ。このデバイスは、ビジュアルアラート付きの連続ビープ音、スマートデータホールドとピークホールド、無効時の自動電源オフ、静電容量ゼロの相対モード、オフセット調整機能が実装されています。さらに、EX363は µA機能付きのHVACフレームロッド測定、-40°C~394°CのタイプK温度測定、周波数および静電容量測定にも優れています。テストリード、9Vバッテリー、チルトスタンド付きホルスター、汎用ビーズワイヤ温度プローブ、内蔵磁石が付属しています。

仕様

一般仕様
AC電圧 0.1mV~1000V
AC電流 600µA
DC電圧 0.1mV~1000V
DC電圧の基本精度 0.5%
DC電流 600µA
ダイオード試験
周波数 0.01Hz~100kHz
導通
抵抗 0.1Ω~40MΩ
温度(タイプK)の最大分解能 -40~394°C
真の実効値
電気容量 1nF~10mF
非接触電圧(NCV)検出器
追加の詳細
保証 3年
出力 9Vバッテリー1個
安全性カテゴリー CAT IV-600V
寸法 164×82×44mm
認証 CE、UL、NIST
重量 450g

Export Restrictions

The information contained in this page pertains to products that may be subject to the International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) or the Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) depending upon specifications for the final product; jurisdiction and classification will be provided upon request.