Discontinued

Extech EX505

11機能ヘビーデューティTrue RMS産業用マルチメーター

このヘビーデューティTrue RMS産業用マルチメーターは、AC/DC電圧(1000V)と電流(10A)、抵抗(40MΩ)、静電容量(100マイクロファラッド)、デュアル感度周波数(電気1kHz/電子10MHz)、タイプK温度(-20~750°C)を測定します。4,000カウントのバックライトLCD、0.5%の基本精度、相対/データホールド、無効時の自動電源オフを備えています。テストリード、磁気ハンギングストラップ、タイプKビーズワイヤ温度プローブ、キャリーケース、9Vバッテリーが付属しています。

仕様

一般仕様
AC電圧 0.1mV~1000V
AC電流 0.1µA~10A
DC電圧 0.1mV~1000V
DC電流 0.1µA~10A
ダイオード試験
周波数 電気:5Hz~1kHz 電子:0.001Hz~10MHz
導通
抵抗 0.1Ω~40MΩ
温度(タイプK)の最大分解能 -20~750°C
真の実効値
負荷サイクル 0.1~99.9%
電気容量 0.01nF~100µF
追加の詳細
IP等級 IP67
ディスプレイ 4000カウントセグメントLCD
保証 3年
出力 9Vバッテリー1個
安全性カテゴリー CAT III-1000V、CAT IV-600V
寸法 184×83×57mm
認証 CE、UL、NIST
重量 349g

資料とサポート

User Manual

Extech EX505 パンフレット

Export Restrictions

The information contained in this page pertains to products that may be subject to the International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) or the Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) depending upon specifications for the final product; jurisdiction and classification will be provided upon request.