Extech EX820A

IR付き1000A真のRMS ACクランプメーター

Product Variations

EX820Aクランプメーターは、レーザーポインター付きの独自の非接触赤外線温度計を内蔵しており、温度を監視し、モーターや電気機器のホットスポットを検出します。明るい背面照明付きの大型6000カウントLCDディスプレイにより、薄暗い場所で読み取り値を簡単に確認できます。人間工学に基づいて設計されたダブルモールドハウジングは、片手での操作に適したグリップを提供し、直径43mm(1.7インチ)のジョー開口部は、最大750MCMまたは2つの500MCMの導体に十分な大きさです。EX820A は1000 Aの真のRMS測定とCAT IV-600 Vの安全定格を備え、電気技師、電気工事業者、プラントメンテナンスの専門家に最適です。

•CAT IV-600V 安全定格
• 非接触温度測定用IR温度計内蔵
• True RMS AC電流測定値
• 起動電流を捕捉する突入電流
• 6000カウントのバックライト付きLCDディスプレイ
• ノイズの多い電気環境で正確な測定値を保証するローパスフィルター
• ゴースト電圧による誤った読み取り値を減らす低インピーダンスモード (LoZ)

仕様

一般仕様
AC電圧 0.1 mV~1000 V
AC電流 0.1 A~1000 A
AC電流の基本精度 ±(2.5% + 8日)
DC電圧 0.1 mV~1000 V
DC電流
ジョーサイズ 43 mm (1.7インチ)
ダイオード試験
周波数 0.001 Hz~100 kHz
導通
抵抗 0.1Ω ~60 MΩ
温度(IR)の最大分解能 -50°C~270°C (-58°F~518°F)
温度(タイプK)の最大分解能 20°C~760°C (-4°F~1400°F)
真の実効値
突入電流
電気容量 0.001 nF~40 mF
追加の詳細
保証 2年
安全性カテゴリー CAT IV~600 V
寸法 270 mm × 110 mm × 50 mm (10.5インチ × 4.3インチ × 2.0インチ)
認証 CE、ETL
重量 362 g (12.77オンス)

Resources & Support

Quick Start Guide

Extech EX820A スタートガイド

User Manual

Extech EX820A ユーザーマニュアル