ADGiLE™

FLIR ADGiLE │ 光学ガスイメージングによるメタンの自動監視ソリューション

ADGiLE™自動排出監視システムは、光学ガスイメージング、インテリジェント分析、クラウド連携、自動アラート機能を組み合わせることで、オペレーターによる産業施設全体の継続的な漏洩監視と状況把握の向上を支援します。冷却型および非冷却型OGIカメラで構成できるADGiLEは、メタン検知から炭化水素やVOCのモニタリングまで、幅広い用途に対応します。

継続的な排出モニタリング

遠隔モニタリングを備えた自律型ガス検知システム

ADGiLEは、光学ガスイメージングと高度な自律型モニタリングシステムを組み合わせ、広範囲を継続的にモニタリングします。これにより、タンク、プロセス設備、その他の重要設備から発生する排出事象の検知・可視化・評価を支援します。

製品の概要

ADGiLEによる常時モニタリングで
モニタリング業務の負担を軽減

ADGiLEは、画像取得ハードウェア、分析・処理機能、通信機能、アプリケーションソフトウェアを統合し、モニタリング業務を1つにまとめて自動化するワークフローを実現します。
常時モニタリング
昼夜を問わないモニタリングにより、断続的に発生する排出事象を確実に捉えます。
映像による確認
発生した事象を映像で確認し、漏洩と通常の稼働状態を明確に判別できます。
遠隔対応
アラート、録画データ、ダッシュボードを活用し、迅速な対応を支援します。
柔軟な導入形態
冷却型・非冷却型のOGI、固定式・首振り式のカメラ、各種筐体オプションから、用途に応じた構成を選択できます。

ADGiLEの実際の動作を見る

ADGiLEの仕組み

継続的モニタリング。
自動検知

OGI(光学ガスイメージング)カメラと可視カメラで現場の状況を撮影し、エッジでのデータ処理機能によって解析を行います。イベント情報、気象情報、録画データ、アラートは、クラウドと連携したワークフローを通じて、遠隔から確認できます。

  • 光学ガスイメージングと映像による確認
  • エッジでのデータ処理とローカル録画
  • クラウド連携によるアクセスと各種ワークフロー
  • アラートと遠隔通知

ADGiLEの詳細はこちら

1つのプラットフォーム。多彩な構成。

お客様の施設に最適化したシステム構成

対象ガス、現場のレイアウト、モニタリング対象エリア、設置条件に合わせて、ADGiLEを柔軟に構成できます。
カメラ技術
• GF77aプラットフォーム
• G620aプラットフォーム
設置方式
• 固定式
• 首振り式
エンクロージャのオプション
• ATEX認証/危険区域対応仕様
• 非危険区域対応仕様
モニタリング範囲のオプション
• 複数の視野角から選択可能
• 単一設備または複数設備のモニタリング
導入形態
• エッジでのデータ処理 
• クラウド接続
• リモート通知

トータルソリューション

単なるカメラにとどまらない、統合型システム  

ADGiLEは、選定したOGIカメラと筐体に、エッジ処理、ネットワーク機器、ソフトウェア、ライセンス、および各種サービスを組み合わせた統合型ソリューションです。

  • 固定式または首振り式の筐体を備えたOGIカメラ
  • データサーバーキャビネットおよびネットワーク機器
  • ADGiLEソフトウェアおよびクラウド接続機能
  • 導入時の立ち上げ支援および保証サービス(提供可能な場合)

ADGiLEの詳細はこちら

用途

産業現場のあらゆるオペレーションを継続的に可視化

遠隔からの映像確認により、排出事象の把握や対応の優先順位付けに役立つADGiLEを、さまざまな現場でご活用いただけます。
 
上流工程(生産施設)
坑口、セパレーター、タンクなどの生産関連設備をモニタリングします。
中流工程(輸送・貯蔵施設)
コンプレッサーステーション、集ガスシステム、ガス処理施設のモニタリングを支援します。
ターミナル・タンクファーム
貯蔵設備や広大な屋外エリアを継続的にモニタリングし、状況を把握できます。
製油・石油化学
遠隔インターフェースを通じて、複雑なプロセスエリアや重要設備をモニタリングします。

Build the Right Continuous Monitoring Solution

Whether the goal is methane monitoring, hydrocarbon and VOC detection, or broader facility visibility, Teledyne FLIR experts can help configure ADGiLE for the application.

 

お問い合わせ

Optin

フォームを送信することにより、FLIRのプライバシーポリシーおよびクッキーポリシーに同意したものとみなされます。

コンタクト - 光学ガスイメージング

仕様

ハイライト表示
赤外線解像度 320× 240ピクセル
温度分解能_NETD 30°Cで<25mK
スペクトル範囲 非冷却マイクロボロメーター:7.0~8.5µm
イメージングとレンズ
F値 1.04
カメラ周波数 30 Hz
ガス感度 [NECL] CH4: 100ppm未満 × m
(ΔT=10°C、距離=1m)
スペクトル範囲 非冷却マイクロボロメーター:7.0~8.5µm
レンズ識別 自動
最小焦点距離 MSXなし:0.3m、MSX
あり:0.65m
検知器間隔 25µm
温度分解能_NETD 30°Cで<25mK
焦点 •ワンショットコントラスト
• 電動
• 手動
空間分解能[IFOV] 1.4 mrad/ピクセル
視野角[FOV] 25° × 19°
視野角[FOV]、焦点距離 18mm
赤外線解像度 320× 240ピクセル
測定解析
反射見かけ温度補正 反射温度の入力に基づく
外部光学機器およびウィンドウ補正 光学系 / ウィンドウの透過度と温度の入力に基づく
大気透過率補正 距離、大気温度、相対湿度の入力に基づく
対象物温度範囲 範囲 1:-20°C~80°C
範囲 2:0°C~250°C
範囲 3:100°C~500°C
放射率補正 0.01~1.0の変数
精度 範囲 1:-20°C~80°C ±3°C
範囲 2:0°C~250°C / 0°C~100°C:±3°C / 100°~250°C:±3%
範囲 3:100°C~500°C:±3%
計測値補正 グローバルオブジェクトパラメータ
一般仕様
サイズ[L×W×H] カメラ:510mm × 177mm × 229mm
コントロールユニット(外付け):700mm × 530mm × 265mm
取付プレート:535mm × 430mm
ハウジング材質 アルミニウム
同梱 FLIR GF77f 25° + FLIR ADGiLE Analytics:保護ハウジングに収容された赤外線カメラ
補助ケーブル用の追加ケーブルグランド
制御キャビネット(Edge PCを収容)
アダプターブラケット
スクリューキット
電源/通信ケーブル
イーサネットケーブル、RJ45
段ボール製の環境配慮型ハウジング 固定
段ボール製の環境配慮型ハウジングを挿入
カメラのウェブインターフェースにログインするためのユーザー名とパスワードを記載した印刷済み文書
FLIR GF77pt 25° + FLIR ADGiLE Analytics:保護ハウジングに収容された赤外線カメラ
補助ケーブル用の追加ケーブルグランドケーブルグランド
制御キャビネット(Edge PCを収容)
アダプターブラケット
スクリューキット
FLIR PTU-D100Eパン/チルトユニット
電源/通信ケーブル
イーサネットケーブル、RJ45
段ボール製の環境配慮型ハウジング 固定
段ボール製の環境配慮型ハウジングを挿入
カメラのウェブインターフェースにログインするためのユーザー名とパスワードを記載した印刷済み文書
重量 FLIR GF77f 25° + FLIR ADGiLE Analytics:5.90 kg
FLIR GF77pt 25° + FLIR ADGiLE Analytics:15 kg
パンチルト仕様:https://www.flir.com/products/ptu-d100e
電源
外部電圧 PoEクラス4(25W)
外部電源運転 IEEE 802.3af、IEEE 802.3at/PoE Plusに対応
消費電力 21W
環境と認定
ETSI|EMC EN 55032:2015排出要件
EN 55035:2017耐性要件
FCC – Title 47 CFR Part 15:2019
ICES-001 Issue 4:2014
使用温度範囲 -30°C~50°C
保存温度範囲 IEC 68-2-1およびIEC 68-2-2、-40°C~70°C、16時間
保護 IP67
光送信補正 内部センサーからの信号に基づき自動補正
湿度[動作時、保存時] 相対湿度:5%~95%
腐食 塩霧耐性:ISO9227、最長1,000時間

資料とサポート

Export Restrictions

Equipment described herein pertains to a European Union origin product that is controlled as dual-use item by the European Union government. (It may be subject to US Jurisdictions when in the United States or possessed by a US person and may require authorization to re-transfer to or share with a foreign person (not a US Person).