FLIR ONE® Pro

プロフェッショナルグレードのスマートフォン用赤外線カメラ

互換性に関する注記:

FLIR ONE Proモデルは、オペレーティングシステム(iOSまたはAndroid)とコネクタータイプ(USB-C、Lightning、Micro-USB)のさまざまな組み合わせで動作します。

購入前に、お使いの携帯電話のモデルとコネクターの種類をご確認ください。

FLIR ONE® Proは、配電盤検査、機械システムのトラブルシューティング、HVACの問題の検索、水による不具合の発見など、目に見えない問題をこれまで以上に迅速に発見できます。このFLIR ONE® Proシリーズカメラは、FLIR ONEの4倍のネイティブ解像度を提供し、革新的なFLIR VividIRによってさらに鮮明な画像を実現します™。FLIR ONE®モデル—よりも最高400°℃までの3倍以上高い温度を、最高70mKまでの温度差を検出する感度で測定します。パワフルな測定ツールが同梱されたFLIR ONE® Proは、ユーザーの努力にお応えします。
iPhone用USB-Cコネクタが登場!
モバイルデバイスの互換性をチェック

MSX画像処理技術

Flir Oneカメラは、オンボードの可視光カメラから赤外線画像全体への重要な詳細をリアルタイムで追加する独自のマルチスペクトルダイナミックイメージング(MSX)を特徴としています。その結果、可視光の特徴を備えた生の赤外線画像が得られ、問題のある熱パターンがどこにあるかがひと目でわかります。MSXはリアルタイムで発生するため、画面上ですぐに確認できます。

Flir One アプリからさらに多くの情報を得る

Flir One Seriesカメラは、Google PlayApple App Storeで利用可能なFlir Oneアプリを介してスマートデバイスに接続します。接続すると、Flir Oneカメラからのライブフィードが表示され、録画した画像やビデオをFlir IgniteTMクラウドにアップロードできます。また、アプリを使用して、カメラやディスプレイの設定の変更、ヘルプ記事へのアクセス、ステップバイステップの検査ガイドの有効化、特定のアプリケーション用のサードパーティアプリの検索を行うこともできます。

独自のアプリケーションに対応するFlir Oneモバイルアプリ

当社のサードパーティパートナーは、Flir Oneと互換性のあるモバイルアプリを幅広く提供しており、それぞれが特定のニーズに合わせたソリューションを提供します。例えば、RocketPlanアプリをご覧ください。修復内の請求プロセスをデジタル化します。

以下をクリックして、利用可能なすべてのアプリを確認してください。または、アプリの開発やアプリへのサーマルの統合に興味がある場合は、今すぐ開発者アカウントを作成してください。

注目のサードパーティアプリ

Flir One対応のモバイルアプリは、お客様の特定のニーズに合わせた検査、イメージング、レポート作成ソリューションを提供します。主な例:

  • ホームブースト - 住宅所有者は、エネルギー料金を押し上げる隠れた問題を見つけるのに役立ちます。
  • HouseRater - ホームビルダーは新しいホームエネルギー効率データを収集できます。
  • iCertify — BS7671 の現場での電気試験、検査、および認証用。
  • Knauf Pro+ - 絶縁ニーズを計算し、潜在的なエネルギー損失を検出するための監査スペースを支援します。
プロフェッショナル向けのスマートフォン用赤外線モジュール
FLIR ONE® Pro LT —やVividIRと比較して、4—倍の改善された19,200ピクセルの解像度を備えたFLIR ONE® Proは™、最も重要なときにより詳細を確認できるようになります。
FLIR ONE® Pro LTでは、最大3つのスポット温度メーターと6つの対象温度領域を備えた最大120°C—と比較して—、最大400°Cの温度を測定します。
作業現場で経験するあらゆる酷使にも耐えられるよう設計されたFLIR One® Pro は、1.8メートルからの落下にも耐えられるよう設計されています。

仕様

Highlighted
熱画像解像度 160x120
バッテリー駆動時間 約1時間
対象物温度範囲 -20°C — 120°Cおよび0°C — 400°C
電話 Android (Micro-USB)
精度 ±3℃または±5%、周囲温度とシーン温度の差の通常のパーセント ユニットが15℃~35℃の範囲内にあり、シーンが5℃~120℃の範囲内にある場合、起動後60秒間に適用可能
使用温度 0℃~35℃、バッテリー充電0℃~30℃
スポットメーター Off / ℃ / °F. 解像度 0.1℃ / 0.1°F
イメージングとレンズ
FLIR画面-ESTモード No
MSX距離調整可能 0.3m ~ 無限大
サーマルセンサー ピクセルサイズ12µm、8~14µmスペクトラム範囲
シャッター 自動/マニュアル
シーンダイナミックレンジ -20℃ ~ 400℃
パレット グレー(ホワイトホット)、ホッテスト、コールデスト、アイアン、レインボー、コントラスト、アークティック、ラバ、ホイール
フレームレート 8.7Hz
動画/静止画ディスプレイ_キャプチャ 1440x1080として保存
概要 スーパーファインコントラスト(MSX®)を使用した熱式および視覚式カメラ
水平視野角/垂直視野角 55° ± 1° / 43° ± 1°
温度分解能_NETD 70 mK
温度分解能[MRDT] 70 mK
焦点 固定 15cm~無限大
熱画像解像度 160x120
画像解像度 1440x1080
電源
バッテリー充電時間 40分
バッテリー駆動時間 約1時間
測定解析
スポットメーター Off / ℃ / °F. 解像度 0.1℃ / 0.1°F
対象物温度範囲 -20°C — 120°Cおよび0°C — 400°C
精度 ±3℃または±5%、周囲温度とシーン温度の差の通常のパーセント ユニットが15℃~35℃の範囲内にあり、シーンが5℃~120℃の範囲内にある場合、起動後60秒間に適用可能
一般仕様
バッテリー充電モニター 0 ~ 100%
寸法[H×W×D] 68 x 34 x 14mm
重量 36.5g
電話 Android (Micro-USB)
環境と認定
使用温度 0℃~35℃、バッテリー充電0℃~30℃
放射率設定 マット:95%、セミマット:80%、半光沢:60%、光沢:30%
機械的衝撃 1.8mから落下
落下試験 Drop from 1.5m
認証 MFi (iOS version)、RoHS、CE/FCC、CEC-BC、EN61233
非使用時温度 -20 ℃ ~ 60 ℃
通信とデータ保存
コネクター OneFit™コネクター、高さ調節可能
ビデオ Micro-USB
ファイルフォーマット 静止画像 - 温度情報付きJPEG ビデオ – MPEG-4 (ファイルフォーマット MP4)
充電 メスUSB-C(5V/1A)
取得モード 動画、静止画

Resources & Support

注:その他のFLIR ONEサポートリソースについては、Support.FLIR.com。 

製品ニュース

Flir One Edge Is Now Flir Edge: Same Trusted Innovation, Simplified Name

詳細を見る

アプリケーションストーリー

Flir One® Pro Camera Aids Step-Change in Quantifying the Thermal Performance of Buildings

詳細をご覧ください。

User Manual

FLIR ONE Pro AndroidおよびiOS Gen 3ユーザーマニュアル

Quick Start Guide

FLIR ONE Pro スタートガイド

Datasheet

FLIR ONE Pro シリーズ データシート

チャット

右下隅のチャットバブルを押して、すぐに私たちとつながってください。

(エージェントが対応可能な場合)

Phone

International Line: 

(+1) 805 392 3775

Local Numbers:

Japan: (+81) 0120 953 763
Hong Kong: (+852) 800 931 026
Singapore: (+65) 800 101 3913
Australia: (+61) 1800 413 988

サービス、修理、校正 

 

アメリカ:

サービスセンターの連絡先
電話番号
サービス、修理、または校正のリクエスト
Eメール
アメリカ 

フリーダイヤル:03-6721-6648

ローカル:+1 603 881 5200

RMA の送信

Eメール

Canada 日本取り扱いなし RMA の送信

Eメール

南・中米 0800 878 2486

RMA の送信

Eメール

 

ヨーロッパ

Belgium  +32 (0)56 363 041

RMA の送信

Eメール

エストニア +3726063976

RMA の送信

Eメール

ドイツ +49 (0)69 95 00 9040

RMA の送信

Eメール

イタリア +390294753491

RMA の送信

Eメール

スウェーデン  +46 (0)8 753 25 00

RMA の送信

Eメール

アラブ首長国連邦 +971 4 802 4999

RMA の送信

Eメール

英国 +44 (0)1732 220 011

RMA の送信

Eメール

 

アジア太平洋地域

オーストラリア +44 (0)1732 220 011

RMA の送信

Eメール

中国 電話:+86 10 8215 9938

RMA の送信

Eメール

インド デリー +91 11 47212002

RMA の送信

Eメール

インド・ファリダバード +91 (129) 431-5031/32

RMA の送信

Eメール

日本 +81-3-5204-2338

RMA の送信

Eメール

シンガポール +65 3157 1750

RMA の送信

Eメール

韓国 2015年2月5日

RMA の送信

Eメール

Export Restrictions

The information contained in this page pertains to products that may be subject to the International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) or the Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) depending upon specifications for the final product; jurisdiction and classification will be provided upon request.