G346

一酸化炭素(CO)用光学ガスイメージング(OGI)カメラ

Product Variations

Flir G346は、一酸化炭素(CO)、亜酸化窒素(N₂O)、その他の危険で環境的に有害なガスを鉄鋼工場や工業製造施設で検出するために使用される革新的な光学ガスイメージング(OGI)カメラです。CO排出量は、主要な鉄鋼製造事業にとって重大な脅威となり得ます。ベントスタックやパイプのわずかな漏れでも、壊滅的な影響を及ぼします。非接触型の携帯型のFlir G346により、検査官は、生産や製造作業を中断したり停止したりすることなく、安全な距離で広いエリアをスキャンできます。

Flir G346は、-20°C~300°Cの温度をリアルタイムで正確に測定し、フリアーシステムズの特許取得済みの高感度モード(HSM)により、何千もの部品を効率的にスキャンしながら、CO漏れをより明確にします。
内蔵のWi-FiとBluetooth®により、スマートフォンやタブレットに接続し、画像を簡単に編集してクラウドに保存したり、付属のFlir Ignite™クラウドサービスを使用してワイヤレスでファイルを転送したりできます。
回転する10.16cm(4インチ)LCDタッチスクリーンにより、GG343を快適に操作できます。これにより、どの方向からでもターゲットを表示できます。

仕様

ハイライト表示
赤外線解像度 G346 14.5°:320 × 240(76,800ピクセル)
G346 24°:熱解像度 320 × 240(76,800 ピクセル)
検知器間隔 30 μm
精度 温度範囲0°C~100°C (32°F~212°F) の場合は±1°C(±1.8°F)、温度範囲100°C超 (212°F超) の場合は読み取り値の±2%
スペクトル範囲 4.52 µm ~4.67 µm
イメージングとレンズ
MPEG ビデオ録画
オンカメラディスプレイ ワイドスクリーン800 × 480クセルLCD、チルト可能な800 × 480クセルOLEDビューファインダー
カメラF値 1.59
カラーLCD 4×インチ、640480ピクセルのタッチスクリーンLCD(回転機能付き)
カラーパレット アークティック、ホワイトホット、ブラックホット、アイアン、ラバ、レインボー、レインボーHC
スペクトル範囲 4.52 µm ~4.67 µm
ズーム 1 – 8× 連続、デジタルズーム
センサータイプ スターリング冷凍機(FLIR MC-3)
ビデオ録画・ストリーミング H.264をメモリカードへ
ビューファインダー調整可能 内蔵、傾斜可能 OLED、800 × 480 ピクセル
フレームレートを表示 60 Hz
レーザースポット
検知器タイプ 焦点面アレイ(FPA)、冷却InSb
検知器間隔 30 μm
温度情報付きJPG
焦点 自動および手動
画像モード 赤外線画像、可視画像、高感度モード(HSM)、ノイズリダクションフィルター 
画像解析 スポット10個、最大/最小/平均5個、1行(水平または垂直)、測定補正
視野角 G346 14.5°:14.5° × 10.8°
G346 24°:24° × 18° (23 mm)
赤外線動画(温度情報付き) RTRR (.csq)、オーバーUVC
赤外線解像度 G346 14.5°:320 × 240(76,800ピクセル)
G346 24°:熱解像度 320 × 240(76,800 ピクセル)
測定解析
ΔT
エリアボックス 5 (最小/最大/平均)
ガス感知 CO:<10.4ppm×m₂N
O:<2.5ppm×m
(ΔT=10°C、距離=1m)
スポットメーター 10
プロフィール 活線1本(水平または垂直)
温度分解能 <15 mK @ 30°C
温度範囲 -20°C ~ 350°C
利用可能なサブ範囲:
-20°C~20°C
-10°C~50°C
20°C~80°C
50°C~120°C
60°C~150°C
100°C~200°C
130°C~250°C
160°C~300°C
精度 温度範囲0°C~100°C (32°F~212°F) の場合は±1°C(±1.8°F)、温度範囲100°C超 (212°F超) の場合は読み取り値の±2%
計測値補正 反射温度、距離、大気透過率、湿度、外部光学系
録画 MultiREC記録:カスタマイズ可能な順序で複数のファイルを自動的に記録
通信とデータ保存
ビデオ出力 HDMI、DVI
ラジオ 動作頻度:
•Bluetooth + EDR:2402~2480 MHz
•WLAN 2.4 GHz:2412~2462 MHz
•WLAN 5 GHz:5150~5250MHz、周波数帯域5150~5250MHzは屋内専用です。国の規制を参照してください。

RF出力(EIRP)
•Bluetooth + EDR: <10dBm
• WLAN: <17dBm

アンテナ
•統合PIFAアンテナ(ゲイン:最大2.6dBi)
保存メディア 取り外し可能なSDカード
画像ファイルフォーマット 標準JPEG(温度情報を含む) 赤外線のみのモード
通信インターフェース USB 2.0、ヘッドセット経由のBluetooth、Wi-Fi、HDMI
一般仕様
FLIRの検査ルート カメラで有効化
GPS[可搬式] 静止画や動画の最初のフレームに、内蔵のGPSから自動的に位置情報を追加
クラウドサービス Wi-Fi経由。FLIR Igniteで直接、安全に画像をアップロード、整理、保存、共有(必要なファームウェアが利用可能)
サイズ[L×W×H]、レンズ含む G346 14.5°:251.6 mm × 164.5 mm × 170.9 mm
G346 24°:251.6 mm × 164.5 mm × 170.9 mm
レーザーポインター クラス2
付属品リスト レンズ付き赤外線カメラ、バッテリー(2個)、バッテリー充電器、マルチプラグを含む電源、ハンドストラップ、ネックストラップ、レンズキャップ、レンズキャップストラップ、メモリーカード、HDMI-HDMIケーブル、USBケーブル、ドライバーTX20、ノブスクリュー(リアカバー用のオプションのスクリュー)、印刷文書、ハードトランスポートケース
梱包サイズ G346 14.5°:400 × 190 × 510 mm G346 24°:400 mm × 190 mm × 510 mm
注釈 音声:静止画像とビデオ
でBluetoothで60秒 テキスト:タッチスクリーン
の画像スケッチ上の事前定義されたリストまたはソフトキーボードからのテキスト:はい、赤外線のみ
重量[レンズ、バッテリー含む] 3 kg
ユーザーインターフェース
言語 21
電源
バッテリータイプ リチウムイオンバッテリー(7.4V)、カメラ内または独立の2ベイ充電器で充電
バッテリー稼働時間 25°Cで2.5時間超(通常使用時)
充電時間 2.5時間で95%、容量、充電状態をLEDで表示
起動時間 通常、25°Cで7分
環境と認定
マウント UNC ¼"-20
使用温度範囲 -20°C~50°C (-4°F~122°F)
保存温度範囲 -30°C~60°C
保護 IP54 (IEC 60529)
衝撃、振動 衝撃:25 g(IEC 60068-2-27)、振動:2 g(IEC 60068-2-6)
認証 RoHS: 2011/65/EU
WEEE: 2012/19/EU
RED: 2014/53/EU
EMC: ETSI EN 301 489-1(無線)、ETSI EN 301 489-17、EN 55032(放射)、EN 55035(放射)、EN 61000-4-8 レベル 5(磁場)、EN 61000-6-2、イミュニティ産業環境、FCC 47 CFR パート15 B、クラスB(放射)、ICES-003

アクセサリー

資料とサポート

注:ソフトウェアまたはファームウェアをダウンロードするには、ログインする必要があります。ログインするか、アカウントを作成します。

Firmware Download

FLIR G-Series Update Pack

ファイルをダウンロードするには、ログインしている必要があります。

Brochure

FLIR Gシリーズ総合カタログ

Datasheet

FLIRG346カタログ.pdf

Export Restrictions