GF77a

非冷却型の固定式光学ガスイメージングカメラ

Product Variations
購入後のお問い合わせ

Flir GF77aは、メタンガスの可視化に特化して設計されたフリアーシステムズで初めての非冷却自動漏れ検知カメラです。この手頃な価格の固定カメラソリューションは、目に見えないメタンガス漏れの潜在的な危険を継続的に監視するために必要な機能をアップストリーム/ミッドストリームのガス処理業者、生産者、または操業者に提供します。小型軽量のFlir GF77aには、ガスの可視化に役立つ高感度モード(HSM)などのフリアーシステムズ特許取得済みの機能が搭載されています。GF77aは、石油・ガス会社が貴重な資本設備を維持し、製品の損失を回避し、排出削減指標を満たし、より安全な作業手順を維持するために役立ちます。GF77aには、過酷な環境に耐えるハウジングを含むGF77fバリアントもあります。

連続的かつ自律的なメタンガス検知
高感度モード、電動リモートフォーカス、サードパーティ統合のためのオープンアーキテクチャなど、連続監視用途向けの業界をリードする機能を提供します。
スペクトルフィルタリングでメタンガスを検知し、作業員の安全性と漏出箇所の特定性能を向上させ、現場での検査を削減します。
RTSPおよびGigEに準拠したGF77aは、多様な産業用通信ニーズを満たす柔軟性を備えており、ネットワークに接続して継続的な漏れ検知が可能です。

仕様

ハイライト表示
赤外線解像度 320x240(76,800ピクセル)
焦点面アレイ[FPA]、有効ピクセル FLIR GF77a-LR: Uncooled microbolometer / 7 - 8.5 µm
FLIR GF77a-HR: Uncooled microbolometer / 9.5 - 12 µm
温度分解能_NETD < 25mK(30°C)
スペクトル範囲 7~8.5µm
インターフェース Web: Yes
イメージングとレンズ
オーバーレイ 画像ソース0:RTSPプロトコル:あり、なし、GVSP(GigE Vision)プロトコル、あり、なし、
カメラ周波数 30 Hz
ガス感度 [NECL] CH4(<100ppm × m)、N2O(<75ppm × m)、C3H8(<400ppm × m)、SO2(<30ppm × m)、ΔT = 10°C、距離 = 1m
コントラスト強調 RTSPとGVSPのビデオストリーミング向けのヒストグラム平坦化(IRのみ)、画像ソース0
ストリーミング解像度 640×480ピクセル
スペクトル範囲 7~8.5µm
ビデオランプ LEDライト内蔵
ピクセル形式 YUV411
レンズ識別 自動
映像ストリーミング形式 ビデオ/放射測定ストリーミングRTSPとGVSPの表をご覧ください。
映像ストリーミング解像度 ビデオ/放射測定ストリーミングRTSPとGVSPの表をご覧ください。
最小焦点距離 25°レンズの場合は0.3m、6°レンズの場合は5m
検知器タイプ 非冷却式マイクロボロメーター
検知器間隔 25µm
温度分解能_NETD < 25mK(30°C)
焦点 FLIR GF77a 25° CH4(7–8.5 µm):ワンショットコントラスト、電動、手動
FLIR GF77f 25°:固定式
焦点距離 FLIR GF77a 25° CH4 (7–8.5 µm):25°レンズ:18 mm6° lens: 74 mm
FLIR GF77f 25°: 18 mm(0.71インチ)
焦点面アレイ[FPA]、スペクトル範囲 非冷却マイクロボロメーター/7~8.5µm
焦点面アレイ[FPA]、有効ピクセル FLIR GF77a-LR: Uncooled microbolometer / 7 - 8.5 µm
FLIR GF77a-HR: Uncooled microbolometer / 9.5 - 12 µm
熱解像度[NETD] <25mk(30°C)
画像ソース 可視 / IR / MSX
画像解像度 1280×960ピクセル
空間分解能[IFOV] 1.4 mrad/ピクセル
視覚フォーカスとFOV 固定、67.2°対角
視野角[FOV] FLIR GF77a 25° CH4(7–8.5 µm):25° レンズ: 25° × 19°6° レンズ:6.4° × 4.9°
FLIR GF77f 25°: IR FOVによる640×480ピクセル、
1280×960ピクセル、67.2°(対角)
解像度 REST API:640×480ピクセル、1280×960ピクセル
Web UI:640×480ピクセル
赤外線画像解像度 320×240ピクセル
赤外線解像度 320x240(76,800ピクセル)
測定解析
Primary Gases Detected GF77a-LR (7 - 8.5µm): Methane, nitrous oxide, propane, sulfur dioxide, R-134a and R-152a
GF77a-HR (9.5 - 12µm): Sulfur hexafluoride, ammonia, ethylene
修正オプション 大気伝送、光学伝送、放射率、反射見掛け温度、外部光学/ウィンドウ
光伝送補正 内部センサーからの信号に基づき自動補正
反射見かけ温度補正 FLIR GF77a 25° CH4(7–8.5 µm):C
FLIR GF77f 25°: 反射温度の入力に基づく
外部光学機器およびウィンドウ補正 FLIR GF77a 25° CH4(7–8.5 µm):C
FLIR GF77f 25°: 光学系 / ウィンドウの透過度と温度の入力に基づく
大気透過率補正 FLIR GF77a 25° CH4(7–8.5 µm):C
FLIR GF77f 25°: 距離、大気温度、相対湿度の入力に基づく
対象物温度範囲 範囲1: -20°~80°C(-4°~176°F)、範囲2: 0°~250°C(212°~482°F)、範囲3: 100°~500°C(212°~932°F)
放射率補正 FLIR GF77a 25° CH4(7–8.5 µm):C
FLIR GF77f 25°: 0.01~1.0の変数
精度 範囲1:-20°~80°C(-4°~176°F) ±3°C(±5°F)、範囲2:0°~250°C(212°~482°F):0°~100°C(32°~212°F):±3°C、100°~250°C (212°~482°F):±3%、範囲3: 100°~500°C(212°~932°F):±3%
計測値補正 グローバルオブジェクトパラメータ
通信とデータ保存
WiFi Wi-Fi規格 – IEEE802.11a/b/g/n
インターフェース Web: Yes
イーサネットインターフェース 有線
イーサネットコネクタータイプ FLIR GF77a 25° CH4(7–8.5 µm):M12 8ピン Xコード、メス
FLIR GF77f 25°:RJ45、メス
イーサネットタイプ 10/100 Base-T
イーサネットプロトコル IEEE 1588、SNMP、TCP、UDP、SNTP、RTSP、RTP、HTTP、ICMP、IGMP、sftp(サーバー)、FTP(クライアント)、SMTP、DHCP、MDNS(Bonjour)、uPnP
イーサネット映像ストリーミング ○
イーサネット規格 IEEE 802.3
イーサネット通信 GigE Visionバージョン 1.2、 Client API GenICam に準拠、TCP/IPソケットベースFLIR専有
イーサネット電源 Ethernet経由電源、PoE IEEE 802.3afクラス3
エンコーディング ビデオストリーミング–RTSPプロトコル:H.264 / MPEG4 / MJPEG、GVSP:非圧縮放射測定ストリーミング–RTSPプロトコル:圧縮JPEG-LS、FLIR放射測定、GVSP:非圧縮、シグナルリニア、温度リニア、FLIR放射測定
コネクター パンとチルトの制御:M8 Aコード、オス、Wi-Fi:メスRP-SMA(パン/チルト機能はオプション)
シリアル通信 パンとチルトの制御:RS232およびRS485専用
デジタル入出力アイソレーション電圧 500 VRMS
デジタル入出力コネクタータイプ M12 オス 12ピン Aコード (外部電源と共有)
デジタル入力 2x光絶縁、Vin(低)= 0~1.5V、Vin(高)= 3~25V
デジタル入力目的 NUC
NUC無効
画像タグ(開始、停止、全般)
画像フロー制御(SFNC 2.3に準拠)
シングルフレーム(トリガ時)
マルチフレーム(トリガ時)
連続
フレームレート
ROI
デジタル出力 3×光絶縁、0〜48V DC、最大350mA(60°Cで200mAに低下)、ソリッドステートオプトリレー、1×異常出力(NC)専用
デジタル出力目的 •プログラムで設定• 異常(NC)
マルチキャスト RTSPプロトコル、GVSP(GigE Vision)プロトコル
ユニキャスト RTSPプロトコル、GVSP(GigE Vision)プロトコル
接続タイプ Wi-Fi:ピア・ツー・ピア(アドホック)またはインフラストラクチャー(ネットワーク)
一般仕様
サイズ[L×W×H] FLIR GF77a 25° CH4(7–8.5 µm): 123 × 77 × 77 mm(4.84 × 3.03 × 3.03インチ)
FLIR GF77f 25°: 510 × 177 × 229 mm(20.1 × 6.97 × 9.02インチ)
ハウジング材質 アルミニウム製
パン_チルト オプション機能、コントロール標準 – Pelco D
付属品リスト 保護ハウジングに格納された赤外線カメラ
補助ケーブル用のケーブルグランド
カメラのウェブインターフェースにログインするためのユーザー名とパスワードを含む印刷文書
梱包サイズ 645×207×225mm
梱包タイプ 段ボール箱
梱包重量 6.8kg
重量 FLIR GF77a 25° CH4(7–8.5 µm): 0.82 kg (1.8ポンド)
FLIR GF77f 25°:5.90 kg(13.0ポンド)
ユーザーインターフェース
ウェブインターフェース ○
電源
一般 PoEまたは外部
外部電圧 FLIR GF77a 25° CH4(7–8.5 µm):許容範囲18-56 VDC、8 W 最大
FLIR GF77f 25°:PoEクラス4(25W)
外部電源運転 IEEE 802.3af、IEEE 802.3at/PoE Plusに対応
消費電力 24V DC(代表値)で6.8W、48V DC(代表値)で7.0W、48V DC PoE(代表値)で7.3W
環境と認定
ETSI|EMC EN 55032:2015排出要件
EN 55035:2017耐性要件
FCC – Title 47 CFR Part 15:2019
ICES-001 Issue 4:2014
使用温度 –30~50°C
保存温度範囲 IEC 68-2-1とIEC 68-2-2、16時間にわたって-40℃~70℃
保証 http://www.flir.com/warranty/
保護 FLIR GF77a 25° CH4(7–8.5 µm):IP 54(IEC 60529)IP66とアクセサリー
FLIR GF77f 25°:IP67
光送信補正 C
湿度[動作時、保存時] 相対湿度:5%~95%
腐食 塩霧耐性:ISO9227、最長1,000時間

アクセサリー

資料とサポート

注:その他のサポートリソースについては、Support.FLIR.com。 

アプリケーションストーリー

Flir OGIカメラとAIを使用したLNG圧力制御施設でのメタンガス漏れの検出と監視

ストーリーを読む

Datasheet

GF77a  データシート

Export Restrictions

The information contained in this page pertains to products that may be subject to the International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) or the Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) depending upon specifications for the final product; jurisdiction and classification will be provided upon request.