Discontinued

Extech MO50

小型ピン水分計

Extech MO50は、壁板、シートロック、コンクリート、モルタルなどの木材や建材の水分レベルを表示できる小型ピン水分計です。この小型水分計は、使いやすく簡単に理解できます。水分レベルが上昇するにつれて警告音が速く鳴ります。MO50には、ピン(水分計に取り付け)、保護キャップ、9Vバッテリーが付属します。

仕様

一般仕様
WME水分含有量の最大分解能(ピン) 0.10%
WME水分含有量(ピン) 木材:5~50%、その他建材:1.5~33%
センサータイプ Replaceable threaded contact pins, 0.3" (8mm)
追加の詳細
保証 2年
出力 9Vバッテリー1個
寸法 170 × 65 × 30mm
認証 CE
重量 120gバッテリーは付属しません

資料とサポート

User Manual

Extech MO50 ユーザーマニュアル

Export Restrictions