Discontinued

Extech RH35

デスクトップ湿度温度計アラート

Extech RH35は、過去24時間の湿度、温度、露点を監視します。次に、湿度が60%RHに達すると、不快アイコン警告が発報され、屋内カビ危険状態をユーザーに警告します。RHが65%を超えると、大きなアラーム音が鳴り、赤色のLEDが明るく点滅します。環境が乾燥しすぎて(<40%RH)静電気が懸念される場合も不快アイコンが表示されます。RH35は、商業施設、小売施設、住宅施設など、かびやすい場所に最適です。スタンドと単4電池2本が付属しています。

仕様

一般仕様
温度 (大気) -10~60°C
温度(大気)の基本精度 ±1°C(0~50°C)、それ以外は1.5°C
相対湿度 10~99%
相対湿度の基本精度 ±4%(30~80%)、それ以外は±5%
追加の詳細
保証 2年
出力 単4電池(1.5V)2本
寸法 98×23[50]×98mm
認証 CE
重量 87g

Export Restrictions

The information contained in this page pertains to products that may be subject to the International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) or the Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) depending upon specifications for the final product; jurisdiction and classification will be provided upon request.