Discontinued

Extech RHT3

EzSmart™湿度温度計

Extech RHT3は、AndroidまたはiOSスマートデバイスで使用するEzSmart™湿度温度計です。RHT3には、iTunesとGoogle Playの無料アプリが提供されています。センサー内蔵、ストラップ付き保護コネクターキャップ付属。

仕様

一般仕様
温度 (大気) -20~60°C
温度(大気)の基本精度 ±1°C
温度(大気)の最大解像度 0.1 °
湿球 -20~60°C
湿球の最大分解能 0.1 °
相対湿度 20%~95%
相対湿度の基本精度 ±5%
相対湿度の最大解像度 0.1%
露点 -40~60°C
露点の最大解像度 0.1°
追加の詳細
保証 2年
寸法 18×9×54mm
認証 CE
重量 7g

資料とサポート

User Manual

Extech RHT3 パンフレット

Export Restrictions

The information contained in this page pertains to products that may be subject to the International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) or the Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) depending upon specifications for the final product; jurisdiction and classification will be provided upon request.