Discontinued

Extech RHT50

湿度/温度/圧力データロガー

This product is discontinued.

We recommend the Extech RHT30 as a great replacement.

Extech RHT30

USB湿度/温度データロガー

View Product

Need support with the Extech RHT50? Check out our support resources below.

Extech RHT50は、相対湿度(0%RH~100%RH)、温度(-40°C~70°C)、大気圧(13.7psi~15psi / 950hPa~1050hPa / 95kPa~105kPa / 0.9bar~1.0bar)を記録します。ユーザーによるプログラミングが可能なサンプルレート(1分~18時間)で、最大10,000の読み取り値をログに記録します。設定とデータのダウンロードが簡単なUSBインターフェイス、ユーザーによるプログラミングが可能な高/低アラームしきい値、手動およびプログラミング可能な始動モードの両方を備えています。選択可能な大気圧単位:psi、hPa、kPa、bar。赤色/黄色LEDおよび緑色LEDによるステータス表示。3.6ボルトのリチウム電池、取り付けブラケット、分析用のWindows®対応ソフトウェア付属。

仕様

一般仕様
データログ間隔 1分~18時間
メモリ 10,000ポイント
圧力(bar) 0.9~1.0bar
圧力(bar)の最大分解能 0.1bar
圧力(hPa) 950~1050hPa
圧力(hPa)の最大分解能 0.1hPa
圧力(kPa) 95~105kPa
圧力(kPa)の最大分解能 0.1kPa
圧力(psi) 13.7~15.2psi
圧力(psi)の最大分解能 0.1psi
温度 (大気) -40~70°C
温度(大気)の基本精度 0.1°C
温度(大気)の最大解像度 ±1.0°C (-10 to 40±C)、°2.0°C (-40~-10および+40~70°C)
相対湿度 0~100%
相対湿度の基本精度 ±3.5%
相対湿度の最大解像度 0.1%
追加の詳細
保証 2年
出力 単3(3.6V)電池1本
寸法 130×30×25mm
認証 CE
重量 20g

資料とサポート

注:ソフトウェアまたはファームウェアをダウンロードするには、ログインする必要があります。ログインするか、アカウントを作成します。

Software Download

Extech RHT50 Software

ファイルをダウンロードするには、ログインしている必要があります。

User Manual

Extech RHT50 パンフレット

Export Restrictions

The information contained in this page pertains to products that may be subject to the International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) or the Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) depending upon specifications for the final product; jurisdiction and classification will be provided upon request.