T1040

HD画質赤外線サーモグラフィカメラ

Product Variations
購入後のお問い合わせ

Flir T1040は、Flir Vision Processing™のパワーを使用して、画像ノイズの少ない、きめ細かで滑らかな画像を提供します。Flir Vision Processingは、Flir 独自の適応フィルタリングアルゴリズムを使用し、HD解像度、MSX®、UltraMax®を組み合わせて、最大310万画素の鮮明な熱画像を生成します。さらに、T1040は20mK未満の温度差を検出するほど感度が高いため、クリアで低ノイズの結果が得られ、検査での潜在的な問題を見逃しません。50年の経験を基に製造された、卓越したサーモグラフィカメラの性能を是非お試しください。

エキスパートのためにエキスパートが作り上げた製品
Flir OSX™Precision HDIR光学システムは、離れた場所からでも正確な測定を行えるように連続オートフォーカスと鮮明な解像度を提供します。
T1Kは120°回転光学ブロックと明るく高解像度のLCDビューファインダーを備えており、あらゆるターゲットを快適な視界範囲内に捉えることができます。
プログラム可能なボタンからダイナミックなフォーカスコントロール、ワンクリックのRapid Reports™まで、T1kは仕事を簡単にするエキスパート機能を備えています。

仕様

Highlighted
赤外線解像度 1024 × 768、UltraMaxを使用して最大3.1 MP
温度分解能_NETD <20 mK @ 30°C
視野角[FOV] FLIR T1040、12°:12° × 9°
FLIR T1040、28°:28° × 21°
FLIR T1040、45°:45° × 34°
デジタルカメラ 視野角が赤外線レンズの画角に適応
画像モード サーマル、サーマルMSX、ピクチャーインピクチャー、デジタルカメラ
ディスプレイ 内蔵型タッチスクリーン、4.3インチワイドLCD、800 × 480ピクセル
保存メディア 取り外し可能なメディア SDまたはSDHCカード クラス10以上を推奨
イメージングとレンズ
4.3インチディスプレイ 800 x 480ピクセル
FLIR画面-ESTモード Yes
F値 FLIR T1040、12°:1.2
FLIR T1040、28°:1.15
FLIR T1040、45°:1.1
UltraMax Yes
UltraMax対応
オートオリエンテーション 縦横を自動で切り替え
カメラサイズ、レンズ除く[L×W×H] 167.2 mm × 204.5 mm × 188.3 mm
カメラソフトウェアアップデート USBケーブルまたはSDカードを使用
カメラ周波数 30 Hz
カラーパレット アイアン、レインボー、レインボーHC、高温ホワイト、高温ブラック、ラバ
スケッチ 赤外線画像/デジタル画像に描画、または定型スタンプの追加、詳細レポート作成機能を備えたPCソフトウェアは別途
スペクトル範囲 7.5~14 µm
ディスプレイタイプ 静電容量式タッチスクリーン
デジタルカメラ 視野角が赤外線レンズの画角に適応
デジタルズーム 1–8× 連続
デジタル映像エンハンスメント 適応型デジタルノイズ低減
ビデオランプ LEDライト内蔵
ビューファインダー 内蔵 800 × 480ピクセル
ピクチャー・イン・ピクチャー 可視画像上で赤外線領域のサイズ変更および移動が可能
マルチスペクトルダイナミックイメージング[MSX] サーモグラフィ(細部表示強化赤外線画像)
レンズ識別 自動
レーザー 専用ボタンによる起動
レーザー照準 サーモグラフィ画像に位置を自動表示
内蔵デジタルカメラ LEDライト付き 5メガピクセル
可視動画ストリーミング Wi-Fi使用のH.264ビデオ USB使用のH.264ビデオ
可視動画記録 H.264をメモリカードへ
可視画像 フルカラー可視画像
手動画像補正 線形方式に基づく、レベル/スパン/最大/最小を調整可能
最小焦点距離 1.3m
検知器タイプ 焦点面アレイ(FPA)、非冷却マイクロボロメーター
検知器間隔 17µm
温度分解能_NETD <20 mK @ 30°C
焦点 ワンショットまたはマニュアル
焦点距離 FLIR T1040、12°:83.4 mm
FLIR T1040、28°:36 mm
FLIR T1040、45°:21.2 mm
画像モード サーマル、サーマルMSX、ピクチャーインピクチャー、デジタルカメラ
画像説明 短いメモを追加(JPEGのExifタグに保存)
空間分解能[IFOV] FLIR T1040、12°:0.20 mrad
FLIR T1040、28°:0.47 mrad
FLIR T1040、45°:0.80 mrad
自動画像補正 標準または画像コンテンツに基づくヒストグラム
視野角[FOV] FLIR T1040、12°:12° × 9°
FLIR T1040、28°:28° × 21°
FLIR T1040、45°:45° × 34°
赤外線、可視画像最短補正距離 FLIR T1040、12°:1.3 m
FLIR T1040、28°:0.4 m
FLIR T1040、45°:0.5 m
赤外線、最小焦点距離 FLIR T1040、12°:1.3 m
FLIR T1040、28°:0.4 m
FLIR T1040、45°:0.2 m
赤外線動画(温度情報なし) H.264をメモリカードへ
赤外線動画(温度情報付き) メモリカードへのリアルタイム温度情報付き動画録画(RTRR)
赤外線動画保存(温度情報なし) Wi-Fi使用のH.264ビデオ USB使用のH.264ビデオ
赤外線動画保存(温度情報付き) USB経由のリアルタイム温度情報付き動画ストリーミング(RTRS)
赤外線動画録画(温度情報なし) H.264をメモリカードへ
赤外線動画録画(温度情報付き) メモリカードへのリアルタイム温度情報付き動画録画(RTRR)
赤外線画像 フルカラーの赤外線画像
赤外線解像度 1024 × 768、UltraMaxを使用して最大3.1 MP
測定解析
エリア 5+5エリア(ボックスとサークル)で最大/最小/平均値を表示
スポットメーター 10
セットアップコマンド ユーザープリセットの定義、保存オプション、プログラム可能なボタン、リセットオプション、カメラ設定、Wi-Fi設定、GPSとコンパス設定、Bluetooth設定、言語設定、時刻と単位設定、カメラ情報
プロフィール 最大/最小温度を含む1本のライン上のプロファイル
ユーザープリセット ユーザーは、任意の数のスポット、ボックス、サークル、プロファイル、デルタ測定を選択して組み合わせ可能
光伝送補正 内部センサーからの信号に基づき自動補正
反射見かけ温度補正 反射温度の入力に基づき自動補正
基準温度 温度差を用いた手動設定
外部光学機器およびウィンドウ補正 ウィンドウの送信と温度の入力に基づき自動補正
大気透過率補正 距離、周囲温度、相対湿度の入力に基づき自動補正
対象物温度範囲 -40°C~2000°C
対象物温度範囲精度 5°C ~ 150°Cの温度では25°Cにおいて±1°Cまたは±1%、最大1200°Cまでは25°Cにおいて±2°Cまたは±2%
放射率補正 0.01~1.0の変数または素材リストから選出
温度分解能 +30°Cで、<0.02°C
温度差 測定機能および基準温度間のデルタ温度
画面-EST モードでの精度 [ドリフト] Accuracy (drift): ±0.3°C (±0.5°F)
画面-ESTモードでのサンプリング平均 Recommended temperature range: 30 to 45°C (86 to 113°F) in stable room temperature
色[アイソサーム] 以上/未満/中間
計測プリセット 測定なし、センタースポット、ホットスポット、コールドスポット、ユーザープリセット1、ユーザープリセット2
計測値補正 放射率、反射温度、相対湿度、周囲温度、対象距離、外部赤外線ウィンドウ補正
計測機能アラーム 音声/可視アラーム(以上/未満)が選択したすべての測定機能に対応
ユーザーインターフェース
タッチスクリーン
テキスト テーブルの追加、事前定義テンプレートの中から選択
ディスプレイ 内蔵型タッチスクリーン、4.3インチワイドLCD、800 × 480ピクセル
言語 アラビア語、チェコ語、デンマーク語、オランダ語、英語、フィンランド語、フランス語、ドイツ語、ギリシャ語、ハンガリー語、イタリア語、日本語、韓国語、ノルウェー語、ポーランド語、ポルトガル語、ロシア語、簡体字中国語、スウェーデン語、繁体字中国語、トルコ語
音声 60秒を(Bluetooth経由で)画像とともに保存
通信とデータ保存
Bluetooth Frequency range: 2402–2480 MHz, supports 2.1 and 4.0
METERLiNK 以下とワイヤレス接続(Bluetooth)可能:METERLiNKを備えたFLIRメーター
METERLiNK_Bluetooth ヘッドセットや外部センサーとの通信
SDカード 取り外し可能SDカード用のスロット1個
USB PC間のUSB Micro-Bデータ転送、未圧縮カラービデオ
USB_規格 USB 2.0(高速)、USB Micro-Bコネクタ
WiFi 標準:802.11 b/g/n、周波数範囲:2412–2462 MHz最大出力:15 dBm
アンテナ 内部
インターフェース USB micro-B、Bluetooth、Wi-Fi、HDMI
タイムラプス 15秒~24時間
ビデオコネクタータイプ HDMI type C
ビデオ出力 HDMI 640 × 480、HDMI 1280 × 720、DVI 640 × 480、DVI 800 × 600
ファイルフォーマット 標準JPEG(測定データ付き)CSQ形式(測定データ付き)
ファイルフォーマット_Visual 標準JPEG形式、対応する赤外線画像に自動的に関連付け
保存メディア 取り外し可能なメディア SDまたはSDHCカード クラス10以上を推奨
画像ファイルフォーマット 標準JPEG(デジタル写真と温度情報を含む)、メモリーカードに保存
画像保存 標準JPEG(デジタル画像と温度情報を含む)、メモリーカードに保存
画像保存モード 赤外線画像とデジタル画像を同一JPEGファイルに同時保存デジタル写真を別のJPEGファイルとして保存するオプション
音声 画像についての音声注釈のための、Bluetooth経由のマイク付きヘッドホン
電源
バッテリータイプ 充電式リチウムイオンバッテリー
バッテリー稼働時間 25°Cで2.5時間超(通常使用時)
充電時間 2.5時間で90%、容量、充電状態をLEDで表示
充電温度 0°C ~ 45°C、韓国市場を除く:10°C~+45°C
充電装置 カメラ内(ACアダプターまたは車両の12 V)または2ベイ充電器
外部電源運転 ACアダプター 90–260 VAC(50/60 Hz)または車両の12 V(標準プラグ付きケーブル、オプション)
電源管理 自動電源オフ機能は、ユーザーが5分、20分、または自動シャットダウンなしのいずれかに設定可能
環境と認定
ETSI|EMC ETSI EN 301 489-1(無線)ETSI EN 301 489-17EN 61000-6-2(耐性)EN 61000-6-3(エミッション)FCC 47 CFR Part 15 Class B(エミッション)ICES-003
レーザータイプ 半導体AlGaInPダイオードレーザー、1 mW、635 nm(赤)
レーザー分類 クラス2
三脚取付マウント UNC ¼"-20
人間工学に基づく設計 ビューファインダーおよび120°回転式光学ブロックにより、カメラを複数方向に向けつつ、快適な操作姿勢の維持が可能
使用温度範囲 -15°C~50°C
保存温度範囲 –40 ~ +70°C
保護 IP 54(IEC 60529)
安全性 EN/UL/CSA/PSE 60950-1
振動 2 g(IEC 60068-2-6)
湿度[動作時、保存時] IEC 60068-2-30/24時間、相対湿度95%、25–40°C/2サイクル
衝撃 25 g(IEC 60068-2-29)
電波スペクトル ETSI EN 300 328FCC Part 15.247RSS-247 Issue 2
一般仕様
コンパス カメラ検出がすべての画像に自動追加
ハウジング材質 マグネシウム
ボックス付属品 レンズ付き赤外線カメラ バッテリー(2個)、バッテリー充電器、HDMI-HDMIケーブル、輸送用ハードケース、大型アイキャップ、レンズキャップ、ネックストラップ、電源ケーブル(マルチプラグ USBケーブル付き)、標準A~micro-B校正証明書、FLIR Tools+ライセンスカード、ユーザー説明書(CD-ROM取扱説明書(印刷物))、Bluetoothヘッドセット、SDカード
梱包 Infrared camera with lens, small viewfinder eyecup, 2 batteries, battery charger, hard transport case, lanyards, front lens cap, power supplies, printed documentation, SD card (8 GB), cables (USB 2.0 A to USB Type-C, USB Type-C to HDMI, USB Type-C to USB Type-C), License card: FLIR Thermal Studio Pro (3 month subscription) +Flir Route Creator Plugin for Thermal Studio Pro (3 month subscription)
重量 1.9 kg

アクセサリー

  1. Tool Belt (T911093)
  2. Neck Strap (T198499)

資料とサポート

注:ソフトウェアまたはファームウェアをダウンロードするには、ログインする必要があります。ログインするか、アカウントを作成します。

Software Download

FLIR Thermal Studio Installer

ファイルをダウンロードするには、ログインしている必要があります。

Firmware Download

FLIR_T10xx_Update_Pack

ファイルをダウンロードするには、ログインしている必要があります。

Datasheet

FLIR T1040 データシート

Flyer

FLIR ハンドヘルド製品ラインアップ

Datasheet

T1010,T1040,T1050sc日本語カタログ