人間工学に基づいた高解像度のFLIR T560を使用すると、ホットスポットのトラブルシューティング、隠れた故障の検出、修理の迅速な確認が可能です。この640 × 480(307,200ピクセル)のサーモグラフィカメラは、高輝度4インチ液晶ディスプレイと180°回転レンズプラットフォームを備えているため、手の届きにくい場所でも電気的または機械的な問題を簡単かつ快適に診断できます。1-Touch Level/Spanなどの高度なオンカメラ測定ツールとレーザーアシストオートフォーカスにより、いつでも正確に測定温度を記録できます。T560をFLIR FlexView™デュアル視野角レンズと組み合わせると、レンズを交換せずに広域視野と望遠視野を瞬時に切り替えることができるため便利です。FLIR Inspection Routeモードを使用すると、FLIR Thermal Studio Pro(Route Creatorのプラグインを使用)からカメラに調査計画をダウンロードして実行できます。これらのシステムを組み合わせることで、温度データと画像を論理的な順序で記録し、問題解決と修復を迅速に行うことができます。

解像度、快適さ、卓越したパフォーマンス
レーザーアシストオートフォーカスにより、しっかりピントを合わせて正確な温度を測定できるため、迅速かつ確実な意思決定につながります。
T560の光学ブロックは180°回転するため、1日中任意の角度から快適に対象物を撮影できます。
FLIR Thermal Studio Proで検査を計画し、FLIR検査ルートカメラオプションを使用してT560にロードし、調査を合理化して、重要なデータを適切に管理します。FLIR Igniteを使用して、カメラからクラウドに画像を自動的に直接アップロードして、安全かつ効率的に保管および共有できます。

仕様

Highlighted
赤外線解像度 640 × 480 pixels
温度分解能_NETD <50 mK @ 30°C/86°F (14° lens), <40 mK @ 30°C/86°F (24° lens), <30 mK @ 30°C/86°F (42° lens), <50 mK @ 30°C (86°F)
精度 ±2°C (±3.6°F) or ±2% of reading
視野角[FOV] 42° × 32°
24° × 18°
14° × 10°
80° × 63°
デジタルカメラ 5 MP, with built-in LED photo/video lamp; disabled when 80° lens in use
ディスプレイ 4", 640 × 480 pixel touchscreen LCD with auto-rotation
保存メディア Removable SD card
イメージングとレンズ
F値 1.1, 42°
1.3, 24°
1.5, 14°
1.3, 80°
UltraMax Quadruples pixel count; activated in menu and processed in FLIR Tools
カメラソフトウェアアップデート Using USB cable or SD card
カメラ周波数 30 Hz
カラーパレット Iron, Gray, Rainbow, Arctic, Lava, Rainbow HC
スペクトル範囲 7.5 - 14.0 µm
デジタルカメラ 5 MP, with built-in LED photo/video lamp; disabled when 80° lens in use
デジタルカメラ視野角 53° × 41°
デジタルズーム 1–8× continuous
ビデオランプ Built-in LED light
ビューファインダー No
ピクチャー・イン・ピクチャー Resizable and movable
フレームレート[全画面] 30 Hz
レンズ 24°, 14°, 42°, 80°, DFOV (24°, 14°), DFOV (42°, 24°)
レンズ識別 Automatic
レーザー照準 Position is automatically displayed on the infrared image
可視動画ストリーミング Yes
可視動画記録 H.264 to memory card
可視画像 Yes
最小焦点距離 0.15 m (0.49 ft.), 42° 0.15 m (0.49 ft.), 24° 1.0 m (3.28 ft.), 14° Macro mode 50 µm as option to 24° 0.10 m (3.9 in), 80°
最小焦点距離[MSX] 0.65 m (2.13 ft.), 42° 0.5 m (1.64 ft.), 24° 1.0 m (3.28 ft.), 14°
検知器タイプとピッチ Uncooled microbolometer, 12 µm
検知器解像度 640 × 480
温度分解能_NETD <50 mK @ 30°C/86°F (14° lens), <40 mK @ 30°C/86°F (24° lens), <30 mK @ 30°C/86°F (42° lens), <50 mK @ 30°C (86°F)
焦点 Continuous with laser distance meter (LDM), one- shot LDM, one-shot contrast, manual
焦点距離 10 mm (0.39 in.), 42°
17 mm (0.67 in.), 24°
29 mm (1.41 in.), 14°
5 mm (0.19 in.), 80°
空間分解能[IFOV] 1.20 mrad/pixel, 42° 0.66 mrad/pixel, 24° 0.38 mrad/pixel, 14° 2.6 mrad/pixel, 80°
Black
視野角 42° × 32°
24° × 18°
視野角[FOV] 42° × 32°
24° × 18°
14° × 10°
80° × 63°
解像度 640 × 480 pixels (VGA)
赤外線動画保存(温度情報なし) H.264 or MPEG-4 over Wi-Fi MJPEG over UVC or Wi-Fi
赤外線動画保存(温度情報付き) Over UVC
赤外線動画録画(温度情報付き) Real-time radiometric recording (.csq)
赤外線解像度 640 × 480 pixels
測定解析
基準温度 Yes
対象物温度範囲 -20°C to 120°C (-4°F to 248°F); 0°C to 650°C (32°F to 1202°F); 300°C to 1500°C (572°F to 2732°F)
放射率補正 Yes, variable from 0.01 to 1.0 or selected from materials list
温度差 Yes
精度 ±2°C (±3.6°F) or ±2% of reading
自動熱冷感知 Automatic maximum/minimum markers within area
色[アイソサーム] Above, Below, Interval, Condensation (moisture/humidity/dewpoint), Insulation
計測プリセット No measurements, center spot, hot spot, cold spot. User Preset 1, User Preset 2
計測値補正 Yes
計測機能アラーム Audible/visual alarms (above/below) on any selected measurement function
ユーザーインターフェース
タッチスクリーン Optically bonded PCAP
ディスプレイ 4", 640 × 480 pixel touchscreen LCD with auto-rotation
ディスプレイ技術 IPS
言語 21
音声 60 sec. recording added to still images or video via built-in mic (has speaker) or via Bluetooth
通信とデータ保存
METERLiNK Wireless connection (Bluetooth) to: FLIR meters with METERLiNK
METERLiNK_Bluetooth Communication with headset and external sensors
USB USB Type-C: data transfer/video/power
USB_規格 USB 2.0 High Speed
ビデオ出力 DisplayPort over USB Type-C
保存メディア Removable SD card
画像ファイルフォーマット Standard JPEG with measurement data included
音声 Microphone and speaker for voice annotation of images
電源
バッテリータイプ Li-ion battery, charged in camera or on separate charger
バッテリー稼働時間 Approx. 4 hours at 25°C (77°F) ambient temperature and typical use
バッテリー重量 195 g (6.89 oz)
バッテリー電圧 3.6 V
充電温度 0°C to 45°C (32°F to 113°F)
充電装置 In camera (AC adapter or 12 V from a vehicle) or two-bay charger
外部電源運転 AC adapter 90–260 V AC (50/60 Hz) or 12 V from a vehicle (cable with standard plug, optional)
電源管理 Automatic shut-down and sleep mode
環境と認定
ETSI|EMC ETSI EN 301 489-1 (radio), ETSI EN 301 489-17, EN 61000-6-2 (immunity), EN 61000-6-3 (emission), FCC 47 CFR Part 15 Class B (emission)
三脚取付マウント UNC 1/4"-20
使用温度範囲 -15°C to 50°C (5°F to 122°F)
保存温度範囲 -40°C to 70°C (-40°F to 158°F)
安全性 EN/UL/CSA/PSE 60950-1
湿度[動作時、保存時] IEC 60068-2-30/24 hours, 95% relative humidity, 25–40°C (77–104°F)/2 cycles
電波スペクトル ETSI EN 300 228, FCC Part 15.249, RSS-247 Issue 2
一般仕様
サイズ[L×W×H] Lens horizontal: 140 × 201.3 × 167.3 mm (5.5 × 7.9 × 6.6 in)
ハウジング材質 PCABS with TPE, magnesium
フリアーシステムズのソフトウェアと互換性がある FLIR Thermal Studio Suite, FLIR Route Creator, FLIR Ignite, FLIR Research Studio, FLIR Atlas SDK
レーザーポインター Class 2, 0.05–40 m (0.16–131 ft) ±1% of measured distance
梱包 Infrared camera with lens, 2 batteries, battery charger, hard transport case, lanyards, front lens cap, power supplies, printed documentation, SD card (8 GB), cables (USB 2.0 A to USB Type-C, USB Type-C to HDMI, USB Type-C to USB Type-C), License card: FLIR Thermal Studio Pro (3 month subscription)
梱包サイズ 500 × 190 × 370 mm (19.7 × 7.5 × 14.6 in)
重量[バッテリー含む] 1.4 kg (3.1 lb)

アクセサリー

  1. Tripod (T911997)
  1. Hand Strap and Neck Strap (T199601)

資料とサポート

注:Tシリーズのサポートに関するその他のリソースについては、Support.FLIR.com。 

録画されたウェビナー

Webinar: End Your Year with Flir - Smart Strategies for Compliance, Cost Savings, and Condition Monitoring Excellence

詳細をご覧ください。

記事

Flir Innovate and Inspire: a New Flir Magazine

詳細をご覧ください。

注:ソフトウェアまたはファームウェアをダウンロードするには、ログインする必要があります。ログインするか、アカウントを作成します。

Firmware Download

FLIR Camera Firmware [Exx T5xx T8xx]

ファイルをダウンロードするには、ログインしている必要があります。

Software Download

FLIR Thermal Studio Installer

ファイルをダウンロードするには、ログインしている必要があります。

Datasheet

FLIR T-Series データシート

Application Story

FLIR T-Series 雨漏り診断 ケーススタディ Tシリーズ

Brochure

What do you need to measure? FLIR WDYNTM brochure ASIA

チャット

右下隅のチャットバブルを押して、すぐに私たちとつながってください。

(エージェントが対応可能な場合)

 電話サポート

国際路線: 

(+1) 805 392 3775

現地番号:

(+1) 844 283 5471

サービス、修理、校正 

 

アメリカ:

サービスセンターの連絡先
電話番号
サービス、修理、または校正のリクエスト
Eメール
アメリカ 

フリーダイヤル:03-6721-6648

ローカル:+1 603 881 5200

RMA の送信

Eメール

Canada 日本取り扱いなし RMA の送信

Eメール

南・中米 0800 878 2486

RMA の送信

Eメール

 

ヨーロッパ

サービスセンターの連絡先
電話番号
サービス、修理、または校正のリクエスト
Eメール
ベルギー  +32 (0)56 363 041

RMA の送信

Eメール

エストニア +3726063976

RMA の送信

Eメール

ドイツ +49 (0)69 95 00 9040

RMA の送信

Eメール

イタリア +390294753491

RMA の送信

Eメール

スウェーデン  +46 (0)8 753 25 00

RMA の送信

Eメール

アラブ首長国連邦 +971 4 802 4999

RMA の送信

Eメール

英国 +44 (0)1732 220 011

RMA の送信

Eメール

 

アジア太平洋地域

サービスセンターの連絡先
電話番号
サービス、修理、または校正のリクエスト
Eメール
オーストラリア +44 (0)1732 220 011

RMA の送信

Eメール

中国 電話:+86 10 8215 9938

RMA の送信

Eメール

インド デリー +91 11 47212002

RMA の送信

Eメール

インド・ファリダバード +91 (129) 431-5031/32

RMA の送信

Eメール

日本 +81-3-5204-2338

RMA の送信

Eメール

シンガポール +65 3157 1750

RMA の送信

Eメール

韓国 2015年2月5日

RMA の送信

Eメール

Export Restrictions

The information contained in this page pertains to products that may be subject to the International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 C.F.R. Sections 120-130) or the Export Administration Regulations (EAR) (15 C.F.R. Sections 730-774) depending upon specifications for the final product; jurisdiction and classification will be provided upon request.